powered by CADENAS

Social Share

Amazon

McDonnell Douglas MD-80 (8836 views - Transportation - Air Water Earth)

Le McDonnell Douglas MD-80 est un avion de ligne américain qui était fabriqué par le constructeur aéronautique McDonnell Douglas. Ce dernier développa et commercialisa ensuite une évolution, le MD-90. Après avoir racheté McDonnell Douglas en 1997, Boeing fait évoluer l'appareil, sous le nom de Boeing 717.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

McDonnell Douglas MD-80

McDonnell Douglas MD-80

McDonnell Douglas MD-80

McDonnell Douglas MD-80

McDonnell Douglas MD-80 d'Iberia.

Rôle Avion de ligne
Constructeur McDonnell Douglas
Équipage 2
Premier vol
Mise en service avec
Swissair
Austrian Airlines
Retrait Toujours en service
Dimensions
Longueur 45,1 m
Envergure 32,8 m
Hauteur 9,05 m
Masse et capacité d'emport
Max. à vide 35,37 t
Max. au décollage 67,8 t
Passagers 172 (en classe unique)
Motorisation
Moteurs 2 réacteurs Pratt & Whitney JT8D-217A/C
Performances
Vitesse de croisière maximale 811 km/h
Vitesse maximale 925 km/h
Autonomie 3 800 km

Le McDonnell Douglas MD-80 est un avion de ligne américain qui était fabriqué par le constructeur aéronautique McDonnell Douglas. Ce dernier développa et commercialisa ensuite une évolution, le MD-90. Après avoir racheté McDonnell Douglas en 1997, Boeing fait évoluer l'appareil, sous le nom de Boeing 717[1].

Développement

Conçu dans les années 1970, son premier vol eut lieu le . Il s'agit d'une version améliorée du Douglas DC-9 dont le premier vol remonte au . La première mise en service du MD-80 chez Swissair et Austrian Airlines eut lieu le [1]. Connu initialement sous le nom de DC-9 Super 80, il fut construit à 1 191 exemplaires et livré à de nombreuses compagnies. La production de cet appareil a cessé en décembre 1999[1].

American Airlines qui a possédé jusqu'à 375 exemplaires retire les 45 derniers d'entre eux En service en mars 2018 d'ici 2019[2].

Depuis 2014, Erickson Aero Tanker basé à Hillsboro (Oregon) à commencé à convertir des MD-87 en bombardier d'eau[3], cinq étant en service en septembre 2018 avec des réservoirs de 3 000 gallons soit 11 000 litres et deux autres prêt à être convertis[4].

Différents modèles

MD-81 MD-82/-88 MD-83 MD-87 MD-90-30ER
Passagers
(classe unique)
172 172 172 139 172
Masse maximale 64 000 kg 67 800 kg 72 600 kg 64 000 kg 70 760 kg
Distance franchissable 2 900 km
(1 570 nm)
3 800 km
(2 050 nm)
4 600 km
(2 480 nm)
4 400 km
(2 380 nm)
4 425 km
(2 390 nm)
Vitesse de croisière 811 km/h 811 km/h 811 km/h 811 km/h 811 km/h
Longueur 45,1 m 45,1 m 45,1 m 39,7 m 46,5 m
Envergure 32,8 m 32,8 m 32,8 m 32,8 m 32,87 m
Hauteur 9,05 m 9,05 m 9,05 m 9,3 m 9,4 m
Moteurs 2 Pratt & Whitney JT8D-209 2 Pratt & Whitney JT8D-217A/C 2 Pratt & Whitney JT8D-219 2 Pratt & Whitney JT8D-217C 2 IAE V2525-D5
poussée 8 391 kgf 9 072 kgf 9 525 kgf 9 072 kgf 11 340 kgf

Accidents

  • 31 janvier 2000 : Vol 261 Alaska Airlines : Crash d'un MD-83 de la compagnie Alaska Airlines au large de Los Angeles, vol provenant de Puerto Vallarta à destination de San Francisco : 88 morts, aucun survivant. L'accident est dû à une négligence d'entretien et de graissage du compensateur unique de profondeur par le staff technique de la compagnie, soumis à la pression de sa direction qui demandait de réduire les temps d'entretien et d'espacer les révisions pour sauvegarder la stabilité financière de la compagnie[5].
  • 16 août 2005 : Vol 708 West Caribbean : Écrasement d'un MD-82 de la compagnie West Caribbean dans une zone montagneuse à l'ouest du Venezuela près de la frontière colombienne, faisant 161 victimes. L'appareil volait à une altitude trop élevée compte tenu de sa masse totale, de l'activation du dégivreur qui réduisait la poussée des moteurs, des conditions météo orageuses et plus particulièrement d'une rafale de vent ascendant de 30 km/h, le tout ayant provoqué le décrochage. Trop occupé à comprendre le problème de poussée des moteurs et n'ayant pas été correctement formé pour ce genre de situation, l'équipage n'a pas réagi convenablement au décrochage.
  • 30 novembre 2007 : Crash d'un MD-83 de la compagnie Atlasjet en Turquie, peu avant son atterrissage à l'aéroport d'Isparta, faisant 57 victimes dont 7 membres d'équipage[6].
  • 20 août 2008 : vol 5022 Spanair : un MD-82 enregistré EC-HFP sur le vol JK5022 de Madrid à Las Palmas, avec 172 personnes à bord, manque son décollage (décollage au moins du train avant, l'avion sort de la piste sur la droite, heurte le sol puis se brise en deux, avant la fin de la piste). L'avion a décollé de 12 mètres puis est retombé car les volets et les becs d'attaques des deux ailes n'étaient pas déployés au moment du décollage. L'alarme destinée à signaler cette anomalie au moment où la manette de commande des réacteurs est poussée n'a pas fonctionné. Il y a eu 154 morts et 18 blessés selon les autorités.
  • 3 juin 2012 : un McDonnell Douglas MD-83 de la compagnie Dana Air qui venait de quitter l'aéroport international de Lagos au Nigeria s'écrase sur un immeuble de deux étages. L'appareil transportait 153 passagers.

À noter également les quelques accidents de DC9, de fait le même appareil, non répertoriés ci-dessus.

Galerie


AéronefAvionBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBoeing ScanEagleAviation d'affairesPoste de pilotagePostcombustionCourse aérienneAir superiority fighterAirbus Commercial AircraftVerrière (aéronautique)Commandes de vol (avion)FuselageAltitudes et vitesses (aéronautique)Boeing F/A-18E/F Super HornetCarrier-based aircraftCessna O-2Cessna SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoAirbus Helicopters H225M CaracalEurofighter TyphoonAvion de chasseChasseur-bombardierRecord de vitesse aérienGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneHélicoptèreIAI KfirAvion d'interceptionAvion à réactionJet engineLockheed Martin F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71 BlackbirdMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan-Gourevitch MiG-27Military helicopterAvion multirôleNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsAvion de reconnaissanceVitesse du sonSoukhoï Su-27 FlankerSuper-manœuvrabilitéSupersonic aircraftTranssoniqueAvion bipoutreBiréacteurThunderbirds (patrouille)Rotor principalPortance (aérodynamique)Poussée (aérodynamique)Messerschmitt P.1099Chasseur nocturneAvion d'attaque au solGloster MeteorMonocoque (structure)McDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Electronic-warfare aircraftTactique militaireGeneral Atomics MQ-1 PredatorIndustrie de l'armementBoeing AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterMcDonnell Douglas F-15 EagleChasseur d'attaqueAir combat manoeuvringSupériorité aérienneUnited States Air ForceMcDonnell Douglas F/A-18 HornetNorthrop Corporation

This article uses material from the Wikipedia article "McDonnell Douglas MD-80", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht