powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Spyker C8 (1678 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Spyker C8 est une gamme de supercars construite par Spyker Cars depuis 2001. Elle représente le modèle principal de Spyker. On peut la comparer à la Gallardo chez Lamborghini ou la F430 chez Ferrari.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Spyker C8

Spyker C8

Spyker C8

Spyker C8

La Spyker C8 Spyder

Marque Spyker Cars N.V.
Années de production 2001 -
Classe Voiture de sport
Usine(s) d’assemblage Zeewolde, Pays-Bas
Moteur et transmission
Énergie Essence
Moteur(s) V8 à 90°
Position du moteur Longitudinale centrale arrière
Cylindrée 3999, 4163, 4172 ou 4200 cm3
Puissance maximale 395 à 620 ch
Couple maximal 480 à 678 Nm
Transmission Propulsion
Boîte de vitesses Boîte manuelle 6 rapports / Boîte automatique 6 rapports / Boîte séquentielle 6 rapports (Tiptronic)
Poids et performances
Poids à vide 1068 à 1425 kg
Vitesse maximale 300 à 345 km/h
Accélération 0 à 100 km/h en 3,6 à 4,5 s
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Coupé 2 portes

Spyder 2 portes

Suspensions Triangles superposés
Direction A crémaillère
Freins Disques ventilés
Dimensions
Longueur De 4 050 à 4 617 mm
Largeur De 1 880 à 1 952 mm
Hauteur De 1 080 à 1 270 mm
Empattement De 2 550 à 2 727 mm
Voies  AV/AR De 1 400 à 1 625 mm  / De 1 580 à 1 645 mm

La Spyker C8 est une gamme de supercars construite par Spyker Cars depuis 2001. Elle représente le modèle principal de Spyker. On peut la comparer à la Gallardo chez Lamborghini ou la F430 chez Ferrari.

Caractéristiques

C8 Double 12-S

La Spyker C8 Double 12-S

La C8 Double 12-S est équipée d'un V8 4,0 L Audi équipant la nouvelle Audi S8 4.0 FSI Quattro Tiptronic. Ici, le moteur ne développe pas les 520 ch de l'allemande mais 620 ch grâce à de meilleurs turbos. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 345 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 s.

C8 Aileron

La C8 Aileron est la version restylée de la C8 présentée en 2001. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'Audi R8. Le moteur développe 405 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,5 s.

C8 Aileron Spyder

La C8 Aileron Spyder est la version spyder de la version restylée de la C8 présentée en 2001. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'Audi R8. Le moteur développe 395 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,4 s.

C8 Spyder

La C8 Spyder est le modèle qui représente la renaissance de la marque hollandaise après près d'un siècle de silence. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'ancienne Audi RS6. Le moteur développe 400 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,5 s.

C8 Laviolette SWB

La C8 Laviolette SWB est la version empattement court de la C8 Laviolette. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'ancienne Audi RS6. Le moteur développe 406 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,4 s.

C8 Spyder T

La C8 Spyder T est la version sportive de la C8 Spyder. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'ancienne Audi RS6. Le moteur développe 532 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 323 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 s.

C8 Laviolette Basic Instinct 2

La C8 Laviolette Basic Instinct 2 est une édition limitée à 25 exemplaires pour commémorer l'apparition de la voiture dans le film Basic Instinct 2. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'ancienne Audi RS6. Le moteur développe 406 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,4 s.

C8 Spyder SWB

La C8 Spyder SWB est la version empattement court de la C8 Spyder. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'ancienne Audi RS6. Le moteur développe 400 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,5 s.

C8 Laviolette LM85

La C8 Laviolette LM85 est une édition limitée à 24 exemplaires en hommage à la voiture no 85 engagée aux 24 Heures du Mans depuis 2002. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'ancienne Audi RS6. Le moteur développe 400 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,5 s.

C8 Laviolette

La C8 Laviolette est la version coupé de la C8 Spyder. Elle est équipée d'un V8 4,2 L Audi équipant l'ancienne Audi A8. Le moteur développe 450 ch. Ceci lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 308 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,1 s.

Caractéristiques techniques

Essence
C8 Double 12-S C8 Aileron C8 Aileron Spyder C8 Spyder C8 Laviolette SWB C8 Spyder T C8 Laviolette Basic Instinct 2 C8 Spyder SWB C8 Laviolette LM85 C8 Laviolette
Type de moteur Moteur V8 Bi-turbo Moteur V8
Cylindrée 3 999 cm3 4 163 cm3 4 172 cm3 4 200 cm3
Puissance 620 ch 405 ch 395 ch 400 ch 406 ch 532 ch 406 ch 400 ch 400 ch 450 ch
Couple maxi 678 Nm 480 Nm 480 Nm 480 Nm 480 Nm 560 Nm 480 Nm 481 Nm 480 Nm 488 Nm
Boîte de vitesses Manuelle 6 vitesses Manuelle 6 vitesses ou Automatique 6 vitesses Manuelle 6 vitesses
Transmission Propulsion
Vitesse maximale 345 km/h 300 km/h 300 km/h 300 km/h 300 km/h 323 km/h 300 km/h 300 km/h 300 km/h 308 km/h
Accélération 0-100 km/h 3,6 secondes 4,5 secondes 4,4 secondes 4,5 secondes 4,4 secondes 3,9 secondes 4,4 secondes 4,5 secondes 4,5 secondes 4,1 secondes
Nombre d'exemplaires construits N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 25 exemplaires N.C. 24 exemplaires 26 exemplaires


This article uses material from the Wikipedia article "Spyker C8", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus