powered by CADENAS

Social Share

Parement (construction) (5454 views - Architecure & BIM & MEP)

En architecture et en construction, le parement désigne la partie visible d'un matériau (Le parement d'une pierre de taille, etc.) ou d'un ouvrage quelconque de menuiserie ou de maçonnerie, etc. Le parement désigne aussi la couche superficielle extérieure d'un bâtiment (Parement de façade : parement de pierre, de brique, etc.). Lorsqu'il s'agit de toiture on parle dans ce dernier cas plus volontiers de Couverture (Couverture en tuile, etc.)
Go to Article

Parement (construction)

Parement (construction)

Pour les articles homonymes, voir Parement.

En architecture et en construction, le parement désigne la partie visible d'un matériau (Le parement d'une pierre de taille, etc.) ou d'un ouvrage quelconque de menuiserie ou de maçonnerie, etc.

Le parement désigne aussi la couche superficielle extérieure d'un bâtiment (Parement de façade : parement de pierre, de brique, etc.). Lorsqu'il s'agit de toiture on parle dans ce dernier cas plus volontiers de Couverture (Couverture en tuile, etc.)

Typologie

  • À l'égard de la pierre naturelle, le parement désigne toutes surfaces apparentes et travaillées - Pour une assise ou un parpaing, le parement est la face verticale ; et pour une tablette, une dalle ou une marche, le parement est la surface horizontale[M 1]; On distingue:
    • Parement brut - La face ou épaisseur d'une pierre telle qu'elle est sortie de la carrière sans être taillée[M 1];
    • Parement de tête - Par ce mot on entend la taille et la mise en ligne et d'aplomb des moellons formant tête d'un mur isolé, ainsi que ceux qui forment tableau et embrasement de baie de porte ou de croisée aux extrémités d'un trumeau[M 1];
    • Parement de moellon, parement de meulière - Les faces visibles de la muraille ; c'est la mise en ligne de ces mêmes matériaux sur ses faces - On dit que le mur est parementé lorsque les moellons sont posés d'aplomb sur ligne ; il est brut lorsqu'ils ne le sont pas; Parement de moellon essemillé, taillé[M 1];
  • En marbrerie, le parement désigne la face visible d'un morceau de marbre qui est taillé ou scié, poli ou non[E 1]. Le parement formé par la scie se nome sciage[E 2].
  • En menuiserie, fin XVIIIe siècle, le parement désigne la face apparente de l'ouvrage; c'est pourquoi on dit qu'une cloison, un plancher, une porte pleine, une tablette est à un parement, lorsque les planches ne sont blanchies que d'un côté, et à deux parements si elles le sont des deux côtés: de même des portes à cadre, elles sont à un parement si elles n'ont de moulure que sur la face, quoique blanchies ou arasées derrière; elles sont à deux parements si elles ont des moulures sur les deux faces[N 1].
  • Parement de façade: composé de pierres, ou de briques, lorsqu'il s'agit de revêtement en bois, en tuiles, en ardoises, ou en métal (Cuivre, Zinc...) on parle plus volontiers de bardage. Le parement est réalisé par le maçon, le bardage est réalisé par le couvreur

Bibliographie

  1. a, b, c et d p. 63

Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (marbrerie), Carilian, (lire en ligne)

  1. p. 13
  2. p. 17

Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (menuiserie), Carilian, (lire en ligne)

  1. p. 37

Voir aussi

Articles connexes

Appareil (architecture)




This article uses material from the Wikipedia article "Parement (construction)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM