powered by CADENAS

Social Share

Flash (comics) (8771 views - Movie)

Flash est le nom de plusieurs personnages de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Les différents Flash sont tous dotés de la capacité de se déplacer à très grande vitesse. Le costume du super-héros Flash est souvent de couleur rouge et jaune qui rappelle l'éclair avec au centre un éclair sur un fond blanc pour désigner sa vitesse. Mais le tout premier avait également un casque d'acier, inspiré du dieu grec Hermès (ou Mercure chez les Romains), doté lui aussi, d'une vitesse hors du commun. Il a été créé par Gardner Fox et Harry Lampert.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Flash (comics)

Flash (comics)

Flash (comics)
Pour les articles homonymes, voir Flash.
Ne doit pas être confondu avec Flash Gordon.

Flash
Personnage de fiction apparaissant dans
Flash.


Le symbole du Flash

Alias L'éclair rouge, le Rayon rouge, Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, Bart Allen (vraies identités)
Naissance Central City
Espèce Méta humain
Activité Scientifique de la police de Central City
Pouvoirs spéciaux Super-vitesse, Régénération accéléré, Voyage dans le temps, Endurance hors-norme.
Famille Henry Allen (père) , Nora Allen (mère)
Affiliation Société de Justice d'Amérique
Ligue de justice d'Amérique
Flash Family
Ennemi de Zoom / Nega-Flash / Savitar / Captain Cold / Gorilla Grodd / The Rival / Le Penseur

Créé par Gardner Fox
Harry Lampert
Première apparition Flash Comics #1 (1940)(Jay Garrick)
Éditeurs DC Comics

Flash est le nom de plusieurs personnages de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Les différents Flash sont tous dotés de la capacité de se déplacer à très grande vitesse. Le costume du super-héros Flash est souvent de couleur rouge et jaune qui rappelle l'éclair avec au centre un éclair sur un fond blanc pour désigner sa vitesse. Mais le tout premier avait également un casque d'acier, inspiré du dieu grec Hermès (ou Mercure chez les Romains), doté lui aussi, d'une vitesse hors du commun. Il a été créé par Gardner Fox et Harry Lampert.

Biographie des personnages

Il a existé plusieurs Flash. Leur point commun est leur rapidité : chacun à leur tour, ils sont devenus les hommes les plus rapides du monde (voir de l'univers dans certaines versions).

Jay Garrick

Article détaillé : Jay Garrick.

Le plus ancien d'entre eux est Jay Garrick. Il apparaît pour la première fois dans Flash Comics #1 en janvier 1940.

Avant Crisis on Infinite Earths et la fusion des terres parallèles, il était le Flash de Terre II. Dans la continuité actuelle, il est le prédécesseur de Barry Allen.

Membre de longue date de la JSA, Jay Garrick est toujours vivant, habite à Keystone et reprend du service à l'occasion. Il a pris Bart Allen, anciennement Impulse et désormais deuxième Kid Flash, sous son aile. Son costume est bien différent de celui de Barry Allen, le plus connu. Jay Garrick porte un chandail rouge avec un éclair jaune sur la poitrine. Il porte aussi un casque en métal évoquant le dieu Hermès, semblable aux casques de l'armée en 1914 ou ceux des mineurs. Ce casque était celui de son père, mort durant la Première Guerre mondiale.

Avec l'âge, Jay Garrick a vu sa vitesse nettement diminuer et, depuis la disparition de la force véloce dans Infinite Crisis, sa limite est la vitesse du son. En effet, le plus ancien homme le plus rapide du monde possède un métagène qui est l'origine de son extraordinaire rapidité.

Bartholemew « Barry » Henry Allen

Article détaillé : Barry Allen.

Après la seconde guerre mondiale, DC Comics entreprend la modernisation de ses héros en créant l'âge d'argent. Apparu la première fois dans Showcase no 4 (1956) Barry Allen travaille dans la police scientifique de Central City et est frappé par la foudre alors qu'il manipule des produits chimiques, le recréateur s'inspira de Jay Garrick, dont les aventures faisaient l'objet d'un comics sur Terre I pour devenir le héros Flash, qui devint membre de la Ligue de justice d'Amérique.

Les deux premiers Flash se sont d'ailleurs rencontrés lors d'une aventure intitulée "Flash of Two Worlds". C'était la première fois qu'un super-héros de l'âge d'argent faisait la connaissance de son homologue de l'âge d'or.

Il disparaît lors de Crisis on Infinite Earths en détruisant le canon à anti-matière de l'Anti-Monitor.

Barry Allen est le premier Flash à avoir fait vibrer ses molécules, ce qui lui permettait de traverser la matière solide.

Depuis il est revenu dans la mini-série Flash rebirth en 2009, scénarisé par Geoff Johns et dessinée par Ethan Van Sciver. Il est redevenu le principal Flash (et l'on apprend qu'il est à l'origine de la Force Véloce, qui est à l'origine des pouvoirs de vitesse de tous les Flashs). Depuis le relancement de tout l'univers DC New 52 en septembre 2011, il est le seul Flash.

Wally West

Article détaillé : Wally West.

Après la disparition de Barry Allen (Flash II) lors de Crisis on Infinite Earths et la réunion des terres parallèles, c'est désormais Wally West, anciennement Kid Flash qui porte le costume de l'homme le plus rapide du monde.

Il est apparu pour la première fois dans Flash no 110 (1959). Il était le neveu de Barry Allen et fut victime du même accident que ce dernier. Il devint alors Kid Flash et vécut de nombreuses aventures avec les Jeunes Titans avant de prendre la succession de Barry.

Wally opérait à Keystone City et est marié à la journaliste Linda Park avec laquelle il a eu des jumeaux, prénommés respectivement Jay et Iris, en hommage à son oncle et à sa tante, plus proches de lui que ses parents.

Comme Barry, il était membre de la Ligue de justice d'Amérique qui réunit les plus grands super-héros de DC. Il apparaît à ce titre dans le dessin animé qui leur est consacré.

Lors d'Infinite Crisis, le troisième Flash est parti dans une autre dimension en poussant sa vitesse à son paroxysme et sa femme et ses enfants l'y ont accompagné.

On sait qu'il est toujours vivant et qu'apparemment le temps s'écoule plus vite dans sa nouvelle réalité, car ses nouveau-nés sont devenus des enfants en quelques semaines.

Il fut lui aussi capable de faire vibrer ses molécules, ce qui lui permettait de traverser la matière.

Bartholemew « Bart » Allen

Article détaillé : Bart Allen.

Bart Allen est le petit-fils de Barry Allen et de sa femme Iris. Bart souffrait d'un problème de vieillissement accéléré et pour stopper ceci, il fut élevé dans une machine créant un univers virtuel. Iris le retira de cette machine afin de demander l'aide de Wally West. Grâce à ce dernier, le vieillissement de Bart s'arrêta et il devint Impulse.

Il rejoint les rangs des Teen Titans et est blessé à la rotule. C'est à la suite de cet incident qu'il prit le nom de Kid Flash. Pendant les évènements d'Infinite Crisis, la Speed Force disparut, emportant avec elle tous les bolides, à l'exception de Jay Garrick. Bart revint, dépossédé de ses pouvoirs. Cependant, la Speed Force n'avait pas réellement disparu, le corps de Bart l'ayant absorbé. Le costume de Bart est « cloné » à partir de celui de Barry Allen.

Récemment, Bart s'est vu contraint d'affronter à nouveau les Lascars (nom français des Rogues) dans un combat où il perdit finalement la vie. Cet évènement marqua son retour.

Pouvoirs et capacités

Tous les Flash possèdent une vitesse de réaction et de déplacement prodigieuse.Celle ci pouvant atteindre et même dépassé dans des proportions dé-mesurable la vitesse la vitesse de la lumière lors de certains instant et pour certains d'entre eux. Grâce à celle-ci ils peuvent réaliser des exploits comme esquiver les balles, créer de mini-tornades en tournant les bras ou en se mouvant en rond extrêmement vite, courir à la verticale ou sur l'eau sans subir les effets de la gravité, donner des rafales de coups comme une mitraillette humaine. Toutes les versions s'accordent pour dire que leur vitesse dépasse largement celle, pourtant déjà prodigieuse, de Superman.

Ils sont également entourés par une aura invisible de la Force Véloce, source de leurs pouvoirs, qui les protège des frottements et de la pression issus des vitesses extrêmes, par exemple lorsque le mur du son est franchi, et peuvent vibrer à travers les solides et ainsi les traverser.

Mais les quatre bolides ont tous des pouvoirs particuliers :

  • Jay Garrick et Bart Allen peuvent mémoriser tout ce qu'ils lisent en super-vitesse, ce qui leur permet d'accumuler une quantité impressionnante de connaissances. Bart Allen pouvait également, après avoir été frappé par un rayon de super-vitesse, envoyer des doubles énergétiques de lui-même dans le flux du temps, mais après la mort de l'un d'entre eux, on ignore s'il a toujours cette capacité.
  • Barry Allen pouvait voyager dans le temps grâce à un palier cosmique de son invention et accéder à d'autres dimensions en faisant vibrer ses molécules à une fréquence particulière.
  • Wally West, après être allé de l'autre côté de la force véloce sans être absorbé, a acquis de nouveaux pouvoirs : il peut accélérer la cicatrisation de ses blessures et les réactions chimiques, communiquer sa vitesse à d'autres personnes ou à des objets mobiles en les touchant ou au contraire voler la leur. De cette manière Wally, a pu stopper net des balles, qui tombaient alors par terre, inertes. Il est également capable de créer des objets de pure force véloce, comme son costume.

L'étendue de la vitesse des Flash a sensiblement varié. De fait, il semble qu'au fil des générations, ils deviennent de plus en plus rapides et, plus généralement, de plus en plus puissants. Ainsi, lors de la première rencontre entre Jay Garrick et Barry Allen, il fut montré clairement que le deuxième courait plus vite que le premier. Barry Allen est le seul Flash à avoir atteint 2 fois la vitesse de la lumière (lors par exemple d'une de ses courses contre Superman), un record jamais égalé. On apprend lors de son retour qu'il est en fait à l'origine de la Force Véloce.

Vie éditoriale

Le comic consacré à Flash a connu un très grand succès sous les scénarios de Mark Waid.

Il est aujourd'hui scénarisé par Geoff Johns. Un temps publiée par Semic dans la revue Strange, puis en librairie, la série a ensuite été traduite dans la revue DC Universe de Panini. La nouvelle version "New 52" est actuellement publiée en France par Urban Comics dans le magazine DC Saga depuis juin 2012.

Personnages liés

Publications

En France, les aventures de Flash ont été publiées dans plusieurs revues, au départ le plus souvent en petit format.

Apparitions dans d'autres médias

Cinéma

En , Ezra Miller est annoncé comme interprète de Barry Allen dans l'univers cinématographique DC. Il va apparaître dans Justice League en 2017 avant d'avoir son propre long métrage[1].

Il apparait dans le film d'animation Lego Batman, le film (2017) mais fait également de très courtes apparitions dans La Grande Aventure Lego(2014) .

Télévision

Flash (1990)

Flash est une série télévisée de 1990 adaptée des aventures de ce personnage où Barry Allen est interprété par John Wesley Shipp. Le Trickster y est quant à lui interprété par l'acteur Mark Hamill.

Trois téléfilms sont également sortis en VHS :

  • The Flash, qui n'est autre que l'épisode pilote ;
  • Flash II : La Revanche du Trickster (The Flash II : Revenge of the Trickster) consacré au Charlatan, qui regroupe les épisodes 12 et 22 ;
  • Flash III: Deadly Nightshade, inédit en France.

Smallville

Dans les épisodes 4x05, 6x11 et 8x22 de la série télévisée Smallville, le personnage de Flash, encore jeune et sans son costume bien qu'il porte des vêtements et des accessoires marqués de l'éclair, le symbole de Flash, est interprété par Kyle Gallner. La véritable identité de ce Flash reste quelque peu mystérieuse : il se fait appeler Bart, et est crédité en tant que Bart Allen, mais possède également des papiers d'identité aux noms de Jay Garrick, de Barry Allen, et de Wally West (qui dans les comics ont successivement été Flash tous les trois).

Il rejoint, deux ans après son premier passage à Smallville, l'équipe de super-héros créée par Green Arrow semblable à la célèbre Ligue de justice d'Amérique, accompagné de Green Arrow, Cyborg, Aquaman et Clark Kent (surnommé Boy-Scout dans l'épisode). Il aide ensuite Clark et Black Canary à faire revenir Oliver Queen dans l'épisode 5 de la saison 9.

Arrow

Flash est apparu dans deux épisodes (8 et 9) de la saison 2 de Arrow et est interprété par Grant Gustin. Il s'appelle Barry Allen et il se fait passer pour un technicien en scène de crime pour la police de Central City venu aider dans une enquête sur Starling City. Ne possédant aucun pouvoir durant cette première apparition, il réapparaît avec ses pouvoirs durant la saison 3 lorsqu'il va porter secours à l'équipe d'Arrow emprisonnée à Nanda Parbat, puis dans la saison 4 pour l'enterrement de Laurel Lance.

Flash (2014)

Flash est une série dérivée de Arrow.

Barry Allen (interprété par Grant Gustin) a été frappé par la foudre lors de l'explosion d'un accélérateur de particules à Central City. Après plusieurs mois dans le coma, il se réveille avec ses pouvoirs et commence une double vie de justicier sous le nom de Flash.

Dans cette série, Wally West (Kid Flash) est interprété par Keiynan Lonsdale et Jay Garrick (Flash, Terre III) est joué par John Wesley Shipp (l'ancien Barry Allen des années 1990). Mark Hamill interprète à nouveau le Trickster.

Legends of Tomorrow

En 2016, Grant Gustin reprendra son rôle de Barry Allen dans Legends of Tomorrow, spin-off de Arrow et Flash.

On y retrouve aussi beaucoup de ses amis comme Firestorm (Victor Garber) et même des ennemis comme Captain Cold (Wentworth Miller).

Jeux vidéo

Clins d’œil

  • Dans le film d'animation de Disney/Pixar Cars, le héros s'appelle Flash McQueen dans la version française ("Lightning McQueen" en version originale). C'est une voiture rouge avec un éclair sur les portières. De plus, Flash est la voiture la plus rapide du film.
  • Dans le film Arrête-moi si tu peux (2002), le personnage interprété par Leonardo DiCaprio prend le pseudonyme de Barry Allen lors d'une de ses arnaques.
  • Dans le film d'animation de Disney/Pixar Les Indestructibles (2004), le fils de M. Indestructible, Flèche, est doté du pouvoir de super-vitesse et son costume est rouge avec un signe jaune sur le torse.
  • La série The Big Bang Theory fait de nombreuses allusions à Flash. Un t-shirt du personnage Sheldon Cooper reprend les couleurs de Flash. Dans l'épisode 6 de la saison 1, pour Halloween, les quatre personnages principaux masculins se déguisent tous en Flash sans se concerter, avant de se rendre compte qu'il est absurde qu'ils aillent à la fête en étant costumé de la même manière.


This article uses material from the Wikipedia article "Flash (comics)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Movie

Movie, Animation, Cartoon