powered by CADENAS

Social Share

Crochet de levage (9567 views - Tooling)

Un crochet de levage est une pièce destinée à saisir et soulever des charges. Le crochet est généralement en acier d'une certaine nuance, recourbé, à simple bec. Il existe d'autres types, comme ceux en forme de C (« type C », pour bobines, par exemple) ou à deux becs (en forme de ω). Certains crochets sont attachés au dispositif de levage par une tige filetée avec écrou, une chape, un œil ou par un émerillon. Les crochets de levage travaillent en porte-à-faux, contrairement aux anneaux et manilles.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Crochet de levage

Crochet de levage

Un crochet de levage est une pièce destinée à saisir et soulever des charges. Le crochet est généralement en acier d'une certaine nuance, recourbé, à simple bec. Il existe d'autres types, comme ceux en forme de C (« type C », pour bobines, par exemple) ou à deux becs (en forme de ω). Certains crochets sont attachés au dispositif de levage par une tige filetée avec écrou, une chape, un œil ou par un émerillon. Les crochets de levage travaillent en porte-à-faux, contrairement aux anneaux et manilles[1].

Précautions

  • Aucune personne ne doit se trouver sous le dispositif de levage (crochet, manille, pince de levageetc.) ou sous la charge.
  • Un crochet de levage doit être muni d'un linguet de sécurité pour empêcher tout décrochage accidentel de l'élingue[2].
  • La charge maximale d'utilisation (CMU ou en anglais SWL, safe working load), exprimée en t ou kg, doit être estampillée[2] sur la selle (partie inférieure du crochet). En cas de surcharge, un crochet sans défaut doit s'ouvrir mais ne doit pas rompre.
  • La charge doit :
    • s'appliquer sur le siège (partie qui reçoit l'élingue) ;
    • être attachée de façon que son centre de gravité se trouve sous le crochet.
  • L'élingue ne doit pas être enroulée autour du crochet.

Utilisation

Un crochet de manutention peut avoir une ou plusieurs poulies afin de démultiplier l'effort de traction.

Attaché à un palonnier constitué par exemple de trois poutres formant un H, un crochet de levage peut être utilisé pour soulever un conteneur, un bungalow de chantier ou un véhicule (cas d'une mise en fourrière…).

Autre appellation

En termes de serrurerie, fin XVIIIe siècle, on désignait le crochet de levage par « main », pièce de fer recourbée de différentes manières, qui servait à accrocher quelque chose ; telle était celle en S, au bout du câble d'une grue, d'une chèvre, et propre à accrocher la louve ; telle était encore celle d'une corde à puits qui tient l'anse du sceau[3].

Références

  1. [PDF] Comité national de l'OPPBTP, Choix et utilisation des crochets de levage, mémo-pratique C2 M 05 75, réédition 1996.
  2. a et b OPPBTP, Crochets de levage utilisés dans la constitution des accessoires de levage, fiche prévention C2 M 05 09, mise à jour le 14 mai 2009 (consulté le 23 juin 2012).
  3. Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment, Carilian, 1814

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Lien externe



This article uses material from the Wikipedia article "Crochet de levage", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing