Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Matteo Carcassi).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Rhinoceros | |
Création | 5.0 Release |
---|---|
Fondateurs | Robert McNeel & Associates |
Forme juridique | S.A.R.L |
Slogan | NURBS Modeling for Windows |
Activité | Éditeur de logiciel |
Site web | Rhinoceros |
modifier - modifier le code - voir wikidata |
Rhinoceros 3D est un logiciel de Conception assistée par ordinateur utilisé par exemple dans le milieu du design industriel ou de l'architecture, développé par Robert McNeel & Associates. Il sert essentiellement à concevoir des formes complexes comme celles de navires, de véhicules terrestres ou d'objets divers (mobilier, produits électroniques, objet de design, bijoux).
Rhinoceros 3D permet de travailler de façon libre sur des courbes et des surfaces. Moins technique qu'un logiciel comme Solidworks, il permet de créer rapidement des formes complexes. Modeleur surfacique, Rhinocéros 3D ne crée pas directement de pièces « volumiques » mais peut travailler avec des polysurfaces fermées, il y a donc plus de liberté à créer des pièces volumiques.
Son moteur 3D NURBS permet de créer n'importe quelle forme à partir de courbes ou bien de formules mathématiques complexes. Il permet d'ailleurs la création de courbes NURBS ou de type Bezier (Spline) de degré différent. Les contraintes de types position, tangentes, continuité ou courbures sont exploitées dans Rhinoceros 3D.
Rhinoceros 3D est un mailleur puissant pour la conversion de fichiers ou pour la visualisation. Il contient de nombreuses options d'affichage notamment sur les maillages et permet l'intégration de développements tiers comme RhinoTerrain qui permet la création, l'édition et la modification de ces maillages.
Rhinoceros 3D est aussi et avant tout une passerelle de fichier. En mode natif il peut importer et exporter de nombreux formats: [Importation: 3D Studio (*.3ds), AutoCAD (*.dwg & *.dxf),DirectX (*.x),Encapsulated PostScript (*.eps), Géométrie GHS (*.gf, *.ght), Géomview OFF (*.off), GTS (GNU Triangulated Surface)(*.gts), IGES (*.igs, *.iges), LightWave (*.lwo), MicroStation (*.dgn), MotionBuilder (*.fbx), NextEngine Scan (*.scn), OBJ (*.obj), PDF(Vectoriel) (*.pdf), PLY(*.ply), Points (*.asc, *.csv, *.xyz, *.cgo_ascii, *.txt), Raw triangles (*raw), Recon M (*.m), SketchUp(*.skp), SLC (*.slc), SolidWorks(*.sldprt, *.sldasm), STEP (*.stp, *.step), STL (Stereolithography)(*.stl), VDA (*.vda), VRML (*.wrl, *.vrml), WAMIT (*.gdf), ZCorp (*.zpr)]
[Exportation: 3D Studio (*.3ds), ACIS (*.sat), Adobe Illustrator (*.ai), AutoCAD (*.dwg & *.dxf),DirectX (*.x),COLLADA (*.dae), Cult3D (*.cd), GHS Géométrie (*.gf), GHS PartMaker (*.pm), Géomview OFF (*.off), Google Earth (*.kmz), GTS (GNU Triangulated Surface)(*.gts), IGES (*.igs, *.iges), LightWave (*.lwo), Métafichier amélioré (*.emf), Métafichier Windows (*.wmf), Moray UDO (*.udo), MotionBuilder (*.fbx), OBJ (*.obj), Object Properties (*.csv), Parasolid (*.x_t), PDF (*.pdf), PLY(*.ply), Points (*.txt), POV-Ray (*.pov), RenderMan (*.rib), SketchUp(*.skp), STEP (*.stp, *.step), STL (Stereolithography)(*.stl), Traingles Raw (*raw), VDA (*.vda), VRML (*.wrl, *.vrml), WAMIT (*.gdf), X3D (*.x3dv), XAML (*.xaml), XGL (*.xgl), ZCorp (*.zpr)]
Rhino peut également importer et exporter de nombreux autres formats de fichier de CAO en lui intégrant des plug-ins, tels que ceux édités par Datakit.
Les rendus se font généralement par l'intermédiaire de plug-ins associés : Pinguin, Flamingo, Maxwell, ou encore VRay mais il est possible de gérer l’environnement, les lumières, les matériaux et les textures directement dans Rhinoceros.
This article uses material from the Wikipedia article "Rhinoceros 3D", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
BIM,catalogs,library,detail,block,family,object,component, Architecture, AEC, Building Smart, IFC, FCSI, IFSE DD, Lod 100, Lod 200, Lod 300, Lod 350, Lod 400, Lod 450, Lod 500, Loi, RFA, Revit,(.rfa)