powered by CADENAS

Social Share

Salle (10649 views - Architecure & BIM & MEP)

Une salle ou une pièce est, dans une maison ou dans un bâtiment, un espace souvent délimité par des murs et des cloisons ayant une fonction définie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Salle

Salle

Pour les articles homonymes, voir Salle (homonymie) et Pièce.

Une salle ou une pièce est, dans une maison ou dans un bâtiment, un espace souvent délimité par des murs et des cloisons ayant une fonction définie.

Les pièces d'une maison

  • Arrière-cuisine : petite pièce en petit enfoncement attenante à la cuisine, servant de réserve (parfois aussi nommée « souillarde »[1]) ; ce peut-être aussi une cuisine située à l'arrière d'une salle de café, de restaurant[2].
  • Bibliothèque
  • Buanderie
  • Bureau
  • Chambre à coucher
  • Cuisine
  • Fumoir
  • Garage
  • Garde-robe
  • Kitchenette : très petite cuisine (surtout dans les appartements modernes)
  • Office : pièce où l'on range vaisselle et linge de table, et où l'on conserve les provisions ; à l'origine proche de la cuisine, l'office fut placé près de la salle à manger dans les « maisons de maître ». Dans ce cas, au sein des maisons bourgeoises, la cuisine se trouvait alors dans les sous-sols.
  • Passage : ce vocable désigne d'une manière générale les couloirs, dégagements, hall d'entrée, galeries, patios, vestibules, antichambres, etc.
  • Réserve (ou garde-manger) : pièce aérée et fraîche pour la conservation des aliments.
  • Resserre : pièce où l'on range certaines choses comme des provisions ou des outils.
  • Salle à manger : dès le XVIIe siècle, salle où l'on prend les repas ; par extension, le mobilier de cette salle.
  • Salle de bains
  • Salle de séjour
  • Salle du commun : pièce où mangeaient les domestiques dans les habitations seigneuriales
  • Sas : petit vestibule ou très petite pièce de transition entre des locaux de température différente
  • Toilettes
  • Vestibule : pièce d’entrée
  • Jardin: salon d'extérieur ...

Autres salles

Toponymie

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :



This article uses material from the Wikipedia article "Salle", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM