powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Verband der Automobilindustrie (3987 views - Standard Department Organisations)

Le Verband der Automobilindustrie (VDA, littéralement Union de l'industrie automobile) est un organisme chargé de définir les standards utilisés dans l'industrie automobile dans la zone d'influence allemande. Il a son siège à Berlin et réunit l'ensemble des constructeurs et leurs principaux fournisseurs. Il a été créé en 1901 sous le nom de Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller. Si le grand public connaît le VDA comme l'initiateur du Salon automobile de Francfort (Internationale Automobilausstellung ou IAA) qui a lieu tous les deux ans, ses objectifs sont cependant de représenter les intérêts de ses membres et de permettre un échange d'idées au sein de ceux-ci. Cette organisation établit un grand nombre de standards utilisés par ses membres, notamment sur les domaines de la logistique, de la qualité ou de l'échange de données informatisées EDI. Au niveau européen, VDA est membre de l'organisme Odette[Quoi ?] et de l'association européenne des équipementiers automobiles, le CLEPA.
Go to Article

Verband der Automobilindustrie

Verband der Automobilindustrie

Le Verband der Automobilindustrie (VDA, littéralement Union de l'industrie automobile) est un organisme chargé de définir les standards utilisés dans l'industrie automobile dans la zone d'influence allemande. Il a son siège à Berlin[1] et réunit l'ensemble des constructeurs et leurs principaux fournisseurs.

Il a été créé en 1901 sous le nom de Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller.

Si le grand public connaît le VDA comme l'initiateur du Salon automobile de Francfort (Internationale Automobilausstellung ou IAA) qui a lieu tous les deux ans, ses objectifs sont cependant de représenter les intérêts de ses membres et de permettre un échange d'idées au sein de ceux-ci. Cette organisation établit un grand nombre de standards utilisés par ses membres, notamment sur les domaines de la logistique, de la qualité ou de l'échange de données informatisées EDI.

Au niveau européen, VDA est membre de l'organisme Odette[Quoi ?] et de l'association européenne des équipementiers automobiles, le CLEPA.



This article uses material from the Wikipedia article "Verband der Automobilindustrie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE