Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Zero, Public Domain Dedication (Egon Eagle).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).
Jason Voorhees | Personnage de fiction apparaissant dans Vendredi 13. |
Naissance | 13 juin 1946 |
---|---|
Origine | États-Unis |
Sexe | Masculin |
Espèce | Humain (puis mort-vivant) |
Activité | Tueur en série |
Caractéristique | Porte un masque de hockey |
Adresse | Camp Crystal Lake |
Arme | machette |
Famille | Pamela Voorhees (mère) |
Ennemi de | Tommy Jarvis Freddy Krueger |
Créé par | Victor Miller Ron Kurz Sean S. Cunningham Tom Savini |
Interprété par | Ari Lehman (1) Warrington Gillette (2) Steve Daskewisz (2) Richard Brooker (3) Ted White (4) Tom Morga (5) C. J. Graham (6) Kane Hodder (7, 8, 9, 10) Ken Kirzinger (11) Derek Mears (remake) |
Films | Vendredi 13 (1980) Le Tueur du vendredi Meurtres en 3 dimensions Vendredi 13 : Chapitre final Vendredi 13, chapitre 5 : Une nouvelle terreur Jason le mort-vivant Vendredi 13, chapitre 7 : Un nouveau défi Vendredi 13, l'ultime retour Vendredi 13 : Jason en enfer Jason X Freddy contre Jason Vendredi 13 (2009) |
Première apparition | Vendredi 13 (1980) |
Dernière apparition | Vendredi 13 (2009) |
modifier |
Jason Voorhees est un personnage fictif né avec une tête hydrocéphale adapté au cinéma par Victor Miller, Ron Kurz, Sean S. Cunningham et Tom Savini dans le film Vendredi 13 réalisé par Sean S. Cunningham en 1980. Il est le fils d'une cuisinière du camp Crystal Lake et devenu meurtrier. Jason Voorhees a également été représenté dans de nombreux romans, bandes dessinées, et un crossover avec un autre personnage des films d'horreur Freddy Krueger.
Il est question de lui dans le premier film mais il y est absent, tout comme dans le cinquième. Le célèbre masque de hockey n'apparaît qu'à partir du troisième film. Jason meurt dans le quatrième et revient sous la forme d'un mort-vivant au sixième, soit à la moitié de la saga.
Le vendredi 13 juin 1946, Jason naît avec une paralysie faciale périphérique du côté droit de son visage, ce qui fera fuir son père Elias. Jason est donc élevé par sa mère Pamela Voorhees. Durant l'été 1957, Pamela part travailler comme cuisinière dans une colonie de vacances appelée « Camp Crystal Lake » avec son fils. Tandis que celui-ci est malmené par les autres enfants dont il est le souffre-douleur, il glisse et tombe à l'eau. Les moniteurs responsables de lui ne l'ont pas secouru car ils étaient en train de copuler. Jason, ne sachant pas nager, s'est noyé. L'année suivante, ce même couple de moniteurs fut retrouvé assassiné et la colonie ferma. Le meurtrier s'avéra être Pamela Voorhees, qui s'est vengée en tuant le couple responsable de la noyade de son fils. Entre 1957 et 1979, on déplora d'inexplicables feux de forêt, et en 1962, la colonie, qui devait originellement être rouverte au public, fut à nouveau fermée à la suite d'une mystérieuse pollution de l'eau.
En 1979, des moniteurs qui rénovent le camp en vue de sa réouverture sont assassinés par Pamela Voorhees, revenue venger la mort de son fils, et qui en outre déteste le camp depuis le drame. Elle ignore que Jason est toujours en vie et qu'il a grandi dans sa folie, caché dans une petite cabane dans les bois de Crystal Lake et où il vit comme une bête sauvage, se nourrissant d'herbes et d'animaux sauvages à la suite du traumatisme de sa quasi-noyade. Pamela finira décapitée par Alice, unique survivante du massacre. Jason, caché derrière un arbre, sera témoin du meurtre de sa mère.
Deux mois plus tard, Alice est assassinée chez elle par Jason qui a quitté Crystal Lake pour venger sa mère puis repart au camp. Il s'en prend dès lors à quiconque a le malheur d'aller à Crystal Lake qu'il considère comme son territoire. Il se servira d'une machette, l'arme qui tua sa mère, et arborera d'abord un vulgaire sac à patates troué, qu'il échangera avec le masque de hockey d'un adolescent pour cacher sa malformation faciale.
Présumé mort noyé en 1957 à 11 ans, aperçu toujours en vie en 1979, il ne sera vraiment déclaré mort qu'en 1984. Mais en 1994, Jason revient encore une fois, et cette fois-ci, en mort-vivant. À partir de ce moment débute une série de meurtres signés Jason Voorhees, et le camp Crystal Lake ne connaîtra plus jamais de repos.
Elias Voorhees | Pamela Voorhees | Mr. Kimble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Jefferson (roman) | Jason Voorhees | Diana Kimble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Jefferson (roman) | Jessica Kimble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphanie Kimble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason est un colosse. Il mesure 1,95 mètre et pèse environ 120 kg. Il a les yeux marron vert et une tête hydrocéphale qu'il cache continuellement, sauf dans quelques épisodes. Jason a des cheveux uniquement dans Le Tueur du vendredi, et dans le remake du premier film. Ensuite il sera chauve avec quelques touffes de cheveux clairsemées.
Dans Le Tueur du vendredi, il est affublé d'un sac de patates comme Elephant Man, avec un trou pour un œil, qu'il quitte pour le fameux masque de hockey à partir de Meurtres en 3 dimensions. Jason porte des chemises, une à carreaux dans Le Tueur du vendredi et ensuite, des chemises de couleurs foncées. Il porte souvent des bleus de travail ou des vestes usagées. De temps en temps, il est muni de gants. Dans le film Jason X, il est transformé au cours du film en Uber-Jason, après avoir été reconstitué, son corps est fait d'un alliage de métal et de sa peau, son masque de hockey devenant un masque futuriste.
Il est déterminé et bourru. Quand il traque, c'est jusqu'à la mort. Il ne parle jamais mais on peut entendre son souffle. On peut l'entendre crier lorsqu'une adolescente lui plante un couteau dans la cuisse dans Meurtres en 3 dimensions et même des espèces de grognements dans Jason va en enfer. Jason parle exceptionnellement quand il possède le policier dans Jason va en enfer.
Ses émotions sont en grande partie montrées par des plans très rapprochés de son unique œil valide.
Dans Freddy contre Jason, il est dit que Jason fait des rêves et même qu'il a conservé des souvenirs. Freddy Krueger découvre alors que Jason est effrayé par l'eau, rapport à sa noyade. Ce qui contredit les épisodes précédents, en particulier Vendredi 13 : Chapitre final où Jason tue Samantha, une adolescente, alors qu'elle se trouve sur un bateau gonflable au milieu du lac en venant à elle en nageant sous l'eau. Et, dans ce même film, quelques minutes plus tard, il tue Paul, le petit ami de cette dernière en se cachant sous le ponton, donc dans l'eau. Aussi, dans le chapitre 6, Jason va au fond du lac pour attraper Tommy sur une barque, et dans le chapitre 7, Jason va au fond du lac pour noyer une fille. Ce n'est qu'à la fin du chapitre 8 qu'il aurait développé sa phobie de l'eau en croyant se noyer dans les égouts de Manhattan (et se transformant en enfant, ce qui fait écho à Freddy contre Jason).
Dans le remake de Vendredi 13 de 2009 se trouve un Jason plus humain mais aussi plus intelligent que dans les épisodes précédents. Il met en place un système souterrain dans lequel il semble vivre où sont reliés plusieurs pisteurs fabriqués avec des clochettes et des ficelles. Il utilise également des pièges a loup pour attraper ses victimes, chose qu'il ne faisait pas auparavant. Jason est également un tireur d'élite car il utilise un arc pour tuer une personne qui fait du bateau à moteur (d'ailleurs, au début du film, on peut remarquer une coupe de tir à l'arc dans sa chambre infantile, ce qui prouve que Jason est très doué pour tirer avec un arc). Ce dernier mourra d'une flèche dans la tête alors que le bateau était à pleine vitesse. Dans ce même film, une vieille habitante de Crystal Lake met en garde un des héros, lui disant de rester loin du camp car « il veut qu'on lui foute la paix », montrant ainsi que les locaux semblent connaître Jason et que celui-ci semble tuer pour défendre son territoire.
L'arme de prédilection de Jason est une machette. Sur la plupart des jaquettes des différents films de la saga, on peut voir Jason tenir sa fameuse machette. Dans Freddy contre Jason, celui-ci utilise cette arme pendant quasiment tout le film.
Jason manie également de temps en temps d'autres objets, mais il tue avec tout ce qu'il peut utiliser allant même jusqu'à tuer à mains nues. Dans les films de la série, Jason se sert de tous les objets qui lui passent entre les mains, généralement très coupants ou pointus : hache, javelot, arc et flèches, fourche, mais plus surprenants : aiguille à tricoter, tire-bouchon, tournevis, etc.
D'une manière générale, Jason est un revenant, à ne pas confondre avec un zombie, les zombies sont des morts dépourvus d'intelligence qui se déplacent pour se nourrir, alors que les revenants ont un esprit, et parfois même une mission à accomplir (Eric Draven de The Crow est lui aussi un revenant). Jason venge en permanence sa mère qui a été tuée par les moniteurs du camp Crystal Lake, c'est d'ailleurs en se faisant passer pour sa mère que Freddy se servira de lui dans Freddy contre Jason.
Avec tout ce que cela inclut, il ne ressent pas la douleur, ni la peur, il est quasiment immortel et est capable de ressusciter (ce qui est intéressant quand on sait qu'il meurt dans au moins quatre films). C'est une machine à tuer parfaite et agile (il court, il nage, il saute et arrive de temps en temps à élaborer de petites stratégies, comme se cacher ou étrangler quelqu'un, sa vraie spécialité étant d'utiliser les éléments du décor). Jason a le chic pour se retrouver dans des granges ou des cabanons de pêcheurs avec tous les objets possibles et imaginables.
Typique chez les morts-vivants, Jason possède une force surdéveloppée car, comme il ne réfléchit pas, il ne maîtrise pas la force qu'il met dans un effort et se sert systématiquement de toute sa puissance, que ce soit pour ouvrir une porte, taper avec sa machette ou étrangler quelqu'un. Cela explique aussi le grand nombre de dégâts que Jason fait sur son passage. Il est quasiment impossible de l'arrêter, cependant, il est possible de le troubler momentanément par un déguisement, on a par exemple pu voir un enfant se tondre le crâne afin de ressembler à Jason enfant, ou encore une jeune fille enfiler un vieux pull de la mère de Jason afin de se faire passer pour elle. Mais, ces stratagèmes ne tiennent que le temps que Jason comprenne la supercherie, en général pas très longtemps, mais assez pour le stopper, ou s'enfuir.
Un comics sur Jason, intitulé Jason Vs Leatherface a été édité par Topps Comics en 1995.
Une serie de crossovers est sortie en 2 parties chez Dynamite , wildstorm et dc comics .ce sont des suites du film freddy vs jason.
freddy vs jason vs ash (2007) en 6 volumes.
freddy vs jason vs ash : nightmare warriors (2009) en 6 volumes.
Ces derniers reprennent des personnages de nightmare on elm street ( freddy krueger) ,friday the 13th(jason voorhees) et evil dead (ash williams) .
Les enquêtes de Kindaichi, tome 7 : L'assassin s'inspire largement de Jason, de par l'utilisation d'une machette et du masque de hockey. De plus, le lieu où se situe l'action est une forêt où se trouve un lac qui aura son importance dans l'histoire, les personnages qui sont destinés à mourir ont la phobie de l'eau tout comme Jason.
Dans le manga et anime Tokyo Ghoul , le personnage de Jason est une goule , à la taille et à la force colossale et se battant avec une clé à molette . Ce personnage , inspiré par Jason Voorhees porte un masque de hockeyeur lors de ses combats
- Au début des années 2000, le rappeur Eminem apparaissait souvent avec un masque de Jason lors de ses concerts et le mentionne aussi dans plusieurs de ses chansons.
- The Misfits, groupe de Punk Rock américain, sort en 2016, un EP intitulé "Friday the 13th".
Franchise Vendredi 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Films |
|
||||||
Réalisateurs | |||||||
Personnages | |||||||
Autour du film |
|
Icônes de l’horreur au cinéma | |
---|---|
Vampires | |
Morts-vivants | |
Créatures | |
Savants fous | |
Psychopathes | |
Fantômes | |
Extraterrestres | |
Croque-mitaine | Freddy Krueger |
Démons | |
Sorcière |
This article uses material from the Wikipedia article "Jason Voorhees", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon