powered by CADENAS

Social Share

Consigne automatique (7599 views - Sports List)

Une consigne automatique est une grande armoire, compartimentée en casiers pouvant contenir des bagages ou autres effets, installée principalement dans les gares ou aéroports et servant aux voyageurs à déposer temporairement leurs effets moyennant finance.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Consigne automatique

Consigne automatique

Une consigne automatique est une grande armoire, compartimentée en casiers pouvant contenir des bagages ou autres effets, installée principalement dans les gares ou aéroports et servant aux voyageurs à déposer temporairement leurs effets moyennant finance.

Description générale et caractéristiques

Les consignes sont généralement assez étroites et de hauteurs et nombre d'étages variables. La largeur et la profondeur suivent en général des mesures standardisées bien que l'on puisse occasionnellement en trouver qui ne les suivent pas. Les lieux publics avec des consignes en possèdent souvent un grand nombre, comme dans les écoles ou les gares. Elles sont en général fabriquées à partir de plaques de métal peintes. Les caractéristiques qui les différencient d'autres types de coffres ou de container de stockage sont :

  • Elles sont en général équipées d'un cadenas, ou permettent d'en installer un facilement (parfois les deux)
  • Elles sont en général destinées à un usage dans des lieux publics et destinées à des usages individuels (à courte ou longue durée) pour y stocker des vêtements ou des affaires personnelles. Les utilisateurs peuvent louer une consigne pour un usage unique ou pour une période de temps pour un usage répété. Les consignes sont parfois offertes comme un service gratuit pour des personnes qui participent à certaines activités qui demandent de stocker des affaires personnelles en toute sécurité.
  • Il y a en général plusieurs consignes reliées entre elles.

Les consignes sont en général composées de plusieurs compartiments accolés, et sont faites en acier, bien que l'on puisse en trouver en bois, en pelliculage ou en plastique. Les compartiments qui sont accolés partagent une de leurs parois. Les consignes sont construites en commençant par un compartiment complet; d'autres compartiments pouvant être ajoutés en construisant les parois supérieures, inférieures, arrière, sa porte et une seule de ses parois latérales, la paroi latérale de l'autre compartiment servant de seconde paroi. Les parois supérieures, latérales et inférieures peuvent être soit rivetées ensembles (la méthode la plus traditionnelle), ou plus récemment soudées entre elles. Les portes possèdent souvent une sorte de système de ventilation pour assurer la circulation de l'air et aider à la propreté. Cette ventilation prend souvent la forme d'une série de fentes horizontales dans les parties supérieures et inférieures de la porte. Parfois cette ventilation prend également la forme d'une série de rangées parallèles de petits trous carrés ou rectangulaires qui parcourent la porte de haut en bas. Plus rarement les parois latérales ou arrières possèdent également ce genre de ventilation.

Les portes des consignes possèdent en général un système permettant de renforcer la rigidité de la porte, système fixé verticalement à l'intérieur de la porte. Ce système est constitué d'une plaque de métal soudée sur la surface intérieure et dépassant légèrement vers l'extérieur afin de rendre la porte plus dure à forcer. Les consignes sont souvent manufacturées par les mêmes entreprises qui produisent toutes sortes de produits fabriqués à partir de tôle.

Différentes caractéristiques des consignes

Il existe un grand nombre de fonctionnalités ou de caractéristiques qui peuvent varier dans les consignes. Comme les acheteurs ont besoin de spécifier ce qu'ils veulent, il est plus fréquent de commander une configuration particulière que d'acheter directement dans le commerce, même si certaines configurations très utilisées puissent être trouvées dans une boutique assez simplement. Voici une liste non exhaustive de ces différentes caractéristiques :

  • Le nombre de compartiments en largeur (Bank size) : Cela spécifie combien de compartiments seront accolées en largeur. Cela ne correspond en général pas au nombre total de compartiments. Par exemple s'il y a 3 compartiments en largeur il peut y avoir 6 compartiments si c'est une consigne de 2 compartiments superposés. Parfois le terme "bay" est utilisé au lieu du terme "bank" en anglais, bien que le terme "bank" soit plus standard.
  • Le nombre de compartiment en hauteur (Tiers) : Les consignes peuvent être constituées d'un seul compartiment en hauteur (single-tier) ou de plusieurs compartiments (two-tier, three-tier...), cela signifie qu'il y a un ou plusieurs compartiments empilés les uns au-dessus des autres. En général il y a jusque 8 compartiments empilés en hauteur, parfois d'autres compartiments peuvent être ajoutés, par exemple pour stocker des ordinateurs portables. Les consignes les plus fréquemment trouvées sont dans l'ordre des consignes de, un, deux et quatre compartiments empilés en hauteur. Les consignes de 3 compartiments sont plus rares, et les autres dimensions encore plus rares (celles de 7 compartiments sont pratiquement inexistantes). Les consignes mesurant en général 1,80 m (6 pieds), la hauteur des compartiments varie suivant le nombre de compartiments en hauteur. S'il y a un compartiment celui-ci mesurera 1,80 m, s'il y en a 2 chacun mesurera 90 cm et ainsi de suite. Les fonctionnalités principales varient suivant le nombre de compartiments : lorsqu'il n'y en a qu'un, celui-ci intègre en général une petite étagère à environ trente centimètres de haut ainsi qu'une barre de penderie accrochée juste en-dessous de celle-ci. Lorsqu'il y a deux ou trois étagères, l'étagère disparaît en général mais il reste la penderie. Lorsqu'il y a plus de trois étagères les comportements n'intègrent souvent aucune de ces fonctionnalités.
  • Matériau : L'acier est le matériau traditionnel mais le bois, le plastique ou le pelliculage sont parfois utilisés. Le plastique et le pelliculage sont parfois préconisés suivant l'environnement, par exemple à côté des piscines où l'accumulation de l'humidité peut causer la rouille des consignes en acier. Ils peuvent également être utilisés dehors lorsque l'espace interne est trop faible.
  • Options de verrouillage : Il existe plusieurs types de verrouillage par clef ou par cadenas. Le verrouillage par clef inclut les serrures encastrées les serrures à pêne battant, ou les serrures insérées dans une poignée rotative ; les facilités de cadenassage peuvent être simplement un loquet ou une gâche, sinon un trou permettant de glisser un cadenas peut être inséré dans la poignée, souvent nommé « latchlock » en anglais. Les consignes les plus modernes peuvent inclure des systèmes sans clé, que ce soit par dépôt d'une pièce (qui peut ou non être récupérée à la fin de la location), ou en utilisant des claviers électroniques pour entrer des mots de passe pour une ouverture ultérieure. D'anciennes consignes utilisaient un autre système de verrou (drop-latch) qui était incorporé dans la poignée et qui pouvait glisser de haut en bas pour pouvoir être cadenassé dans sa position basse, mais ce système est moins utilisé de nos jours. Le système de triple verrouillage qui consiste à verrouiller le compartiment en 3 points distincts (en bas, au niveau de la clé et en haut), ne peut être utilisé avec ce type de verrouillage car il est nécessaire que le verrou tourne et non ne glisse de haut en bas, ce système est donc moins sûr ce qui explique probablement pourquoi il est moins utilisé de nos jours.
  • Nombre de points de verrouillage : Les portes se verrouillent normalement avec des systèmes à simple ou triple points mais cela est normalement choisi comme une option séparée, et le choix est en général dépendant du nombre de compartiments en hauteur ou dépendant de la sécurité du modèle, bien que certains fabricants permettent aux acheteurs de choisir spécifiquement le type de verrouillage même si cela va à l'encontre de leurs pratiques habituelles. Le système de verrouillage à un seul point verrouille la porte uniquement à l'endroit ou le loquet bloque la porte tandis que le système à trois points utilise des tiges en acier pour bloquer également la porte en haut et en bas.
  • Dimensions : (Il est intéressant de remarquer que dans les pays anglophones même dans les entreprises utilisant communément le système métrique, les dimensions des compartiments sont souvent données en utilisant des nombres ronds en pouces ou en pieds tandis que les dimensions en mètre sont données avec des décimales quand la précision est nécessaire, sûrement le résultat de l'utilisation des designs basés sur le système impérial qui restent inchangés depuis des décennies. Aussi les dimensions données ci-dessous seront données de cette manière).
    • Largeur : Les compartiments ont en général des largeurs standardisées : 12 pouces (30,5 cm) est la largeur la plus commune, et les compartiments de 15 pouces (38 cm) de largeur sont devenus très communs récemment. D'autres largeurs existent également, en particulier aux États-Unis ou des compartiments plus étroits (et parfois plus larges) peuvent aussi être trouvés.
    • Profondeur : Les compartiments les plus standards sont profonds d'environ 18 pouces (46 cm), cette dimension ne varie en général pas, sauf si un modèle non-standard est choisi. Aux États-Unis on trouve par exemple des compartiments profonds de 12 ou 15 pouces (30,5 ou 38 cm) (ces longueurs par contre inexistantes en Australie par exemple)
    • Hauteur : De la même manière la hauteur standard de 6 pieds (182,9 cm) ne varie pas à l'exception de modèles non standards.
  • Couleur : Les consignes étaient souvent d'un gris sombre uniforme il y a quelques décennies mais une large palette de couleur est désormais proposée. Quelques constructeurs proposent des consignes à 2 couleurs, avec les portes et la structure de la consigne de couleurs différentes.
  • Épaisseur de l'acier : Les consignes sont généralement fabriquées avec une épaisseur d'acier standard de 0,8 mm mais les consignes hautes sécurité sont souvent proposées en option par les constructeurs. Une consigne de ce type est en général composée d'un acier de 1,2 mm d'épaisseur et d'un verrouillage 3 points.
  • Partie supérieure en pente : Bien que la plupart des consignes possèdent une partie supérieure plane, certains constructeurs proposent de fournir une partie supérieure penchée. Cette pente peut être de 30 ou 45 degrés par rapport à l'horizontale, du fond vers l'avant de la consigne. Le but de cette pente est de rendre impossible le stockage d'objets sur le haut des consignes ou de rendre l'accumulation de poussière et de débris plus difficile. C'est un facteur important dans les endroits tels que les usines agro-alimentaires ou les restaurants ou les exigences d'hygiène sont importantes.

Consignes à bagages dans le monde

Les consignes à bagages se situent généralement dans les lieux de grande fréquentation, les sites touristiques, les gares et aéroports. Avec le durcissement des règles de sécurité, de nombreux services de consigne bagages scannent avec un scanner à rayons X les valises de leurs clients avant une prise en charge.

Plusieurs aéroports dans le monde sous-traitent le service de consigne de bagages. Par exemple :

Types de consigne à bagages actuels dans le monde :

  • Consigne automatique (Gares et Aéroports) : certaines entreprises proposent le service comme la SNCF Gares & Connexions (France),
  • Consigne collaborative (chez les commerçants) : c’est le cas, par exemple, avec CBH (New York - États-Unis), Holibags (France),
  • Consigne mobile (ou conciergerie de bagages) : ce service est assuré par exemple par Takuhaibin (Japon), Eelway (France).

Certains hôtels proposent la consigne des bagages de leurs clients (offerte ou non).

Consignes à bagages aux États-Unis

Depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à NYC, l'État de New York a décidé de fermer l'ensemble des consignes à bagages qui étaient présentes au sein des gares.

Dans les hôtels, le service est toujours proposé aux clients hébergés.

Consignes à bagages en France

Malgré les attentats de 2015 en France, l’ensemble des consignes automatiques dans les gares SNCF sont restées ouvertes. De même pour celles à l’aéroport de Charles-de-Gaulle (CDG). Depuis les attentats à l’aéroport d’Orly[3] (15 juillet 1983), il n'existe plus de consigne dans ses terminaux.

Certaines entreprises se lancent en effet dans l'ouverture de consignes, sous d'autres formes, malgré le risque. On peut citer le jeune pousse Holibag qui met en relation les voyageurs avec des commerçants qui gardent leurs bagages. L'entreprise est surtout présentes en France dont plus de 200 points de consigne à Paris. D'autres entreprises font également la même activité comme At The Corner.

À Paris, les consignes à bagages existent encore dans certaines gares de la SNCF

La gare de Bercy et la Gare Saint-Lazare ne disposent pas de consigne à bagages.

D'autres gares en province proposent également des consignes : Gare de Lyon-Part-Dieu, Gare de Strasbourg, Gare Saint-Charles, Gare de Cannes, Gare de Montpellier Saint-Roch, Gare de Toulouse, Gare de Bordeaux Saint-Jean, Gare Lille-Europe et Gare de Dijon.

Dans les Aéroports de Paris

D'autres entreprises privées proposent la collecte et la livraison des bagages dans les deux aéroports parisiens : Blue Marble Travel et Eelway.

Dans des lieux touristiques en région parisienne

À part Disneyland Paris, la plupart des lieux touristiques de Paris ne disposent pas de consignes de bagages (pour des dimensions supérieures à un bagage cabine). Quelques exemples : la Tour Eiffel, Catacombes de Paris, Château de Versailles, Musée d’Orsay etc.

Notes et références[12],[13]

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes[modifier | modifier le code]



This article uses material from the Wikipedia article "Consigne automatique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding