powered by CADENAS

Social Share

Terrasse en bois (4694 views - Architecure & BIM & MEP)

Une terrasse en bois est une sorte de terrasse constituée essentiellement de bois. En anglais, on l’appelle « deck » en référence au pont des bateaux du même nom.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Terrasse en bois

Terrasse en bois

Une terrasse en bois est une sorte de terrasse constituée essentiellement de bois. En anglais, on l’appelle « deck » en référence au pont des bateaux du même nom.

Spécificités

Structure de plein air conçue pour accueillir du passage, la terrasse en bois doit respecter des normes de construction[Où ?] précises, qui dépendront du sol sur lequel elle est implantée, de la fréquence et de l'importance du poids qu'elle doit supporter, et des contraintes climatiques, la pluie en particulier jouant un rôle important sur le gonflement du bois et sa durabilité.

Caractéristiques

Les terrasses en bois sont principalement caractérisées par un aspect chaleureux et naturel, et une esthétique respectueuse de l'environnement. Par rapport aux autres types de terrasses réalisées avec des matériaux froid (ex : carrelage, brique), le sol en bois est souvent peu glissant et se réchauffe rapidement. La plupart des structures sèchent dans un temps relativement court, grâce au principe de pose des lames, légèrement espacées, et la composition du bois de construction, dont la porosité assure une inertie thermique qui régule la chaleur emmagasinée malgré les écarts de température extérieure.

Les terrasses en bois sont majoritairement construites dans le prolongement d'un espace de vie, telle la salle à manger ou une chambre, ou sur le sol d'une pièce existante comme un balcon ou une véranda. Dans certains cas cependant, elles sont utilisées pour pallier un terrain pentu ou habiller un jardin, une cour intérieure. La pergola[1], le toit et les barrières sont autant d'éléments de structure qui peuvent aussi être construits en bois et participent à l'architecture, plus ou moins complexe. L'entretien du bois est nécessaire dû aux contraintes météorologiques autant qu'humaines (passage, déplacement de meubles, salissures). Le bois en vieillissant peut être source d'échardes et détérioré par le grisaillement ou le noircissement. Bien que cela soit minimisé par l'application d'une couche de finition pigmentée, il faut y appliquer au moins une fois par an une huile saturateur spécifique.

L'image de la terrasse en bois

Aujourd'hui, la terrasse en bois est tellement prisée [Où ?] que de nombreux constructeurs présentent des modèles à poser soi-même. De par leur architecture flexible, elles ont généralement l'avantage de proposer une plus-value esthétique tout en restant plus réversibles que le terrassement classique en béton.

En France, les Planches de Deauville constituent une terrasse en bois de 600 mètres et un exemple de durabilité. Construites en 1923 le long de la plage, elles accueillent jusqu'à des milliers de visiteurs par jour les weeks-ends et l'été. Régulièrement restaurées cependant, elles comportent désormais des clous pour maintenir les lames, ce qui n'est plus envisageable dans une construction moderne[pourquoi ?].

Construite en matériaux naturels, la terrasse en bois bénéficie d'une image écologique et beaucoup d'enseignes capitalisent sur des accessoires de décoration spécifiques dans un style à la fois rustique et noble. Très souvent en prolongement ou en substitut d'un jardin, les espaces végétaux tels pots, bacs ou tonnelles en bois et fleuris en sont des éléments traditionnels.

Critiques

On note toutefois des critiques relatives au mode de production et d'acheminement du bois exotique, privilégié pour ses qualités imputrescibles et esthétiques. Issu des forêts tropicales d'Asie, Afrique et Amérique du Sud, ce type de bois est critiqué en raison de la déforestation et de l'exploitation illégale des forêts. Les contraintes du transport, aussi considéré comme source de pollution par la consommation de carburant, rendent souvent le bois exotique très cher à l'achat.

On reproche aussi, beaucoup plus rarement, des inconvénients liés au jour entre les planches, tel des objets ou de petits animaux pouvant s'y loger. Cela reste cependant très dépendant de l'isolation des pourtours de la terrasse, de sa hauteur par rapport au sol, et de l'environnement naturel dans lequel la terrasse est placée.

Enfin, il est remarqué que les lames à rainure (peignes) sont glissantes, car favorisant le développement de mousse.

Les essences de bois utilisables pour les terrasses

Le choix du type de bois pour la réalisation d'une terrasse dépend de plusieurs critères, dont sa résistance au temps et à l'usage, son aspect esthétique, sa facilité de coupe, sa disponibilité en fonction des contraintes écologiques. Communément, une essence de bois de classe 4 ou 5 sera privilégiée pour sa construction.

Il existe quatre grandes catégories de bois pour les terrasses :

Les différents types de structure

Plusieurs types de structures, dépendant essentiellement de la hauteur de la terrasse et du terrain sur lequel elle est posée, sont possibles :

  • pose sur dalle existante pour de faibles hauteurs, entre 7 et 11 cm si la dalle possède de faibles irrégularités, ou si la présence d'un pas de porte situé entre 4 et 7 cm du sol impose une conception particulière
  • pose sur plots sur sol stable et pour une hauteur entre 11 et 30 cm
  • sur plots maçonnés sur sol instable et pour une hauteur entre 11 et 40 cm
  • pose ras-le-sol pour que le niveau de la terrasse affleure avec le sol naturel
  • pose sur poutres porteuses, pour une hauteur de plus de 40cm par rapport au niveau du sol
  • pose sur pilotis si la terrasse est à plus d'un mètre du sol

La conception de la structure nécessite des calculs et une bonne connaissance des règles de construction et d'utilisation du bois à l'extérieur [2].

La construction

Il existe deux formes de bois pour le sol des terrasses : les lames de bois et le bois en caillebotis. Généralement[Où ?], la proportion d'une terrasse correspond entre 30 et 50% de la surface au sol de l'habitation dont elle dépend.[réf. souhaitée]

Grâce aux nombreux matériaux préfabriqués désormais disponibles pour le grand public, il est relativement aisé de monter une terrasse en bois. La création de plans d'aménagement pour un respect strict des normes de sécurité impose cependant de se référer à un guide de construction et de faire appel à un bureau d'étude spécialisé si besoin.

Comme d'autres types de terrasses, elle peut être soumise à une demande d'autorisation d'urbanisme, et doit notamment respecter le PLU de la ville.



This article uses material from the Wikipedia article "Terrasse en bois", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, objet BIM, composant BIM, bibliothèque BIM, famille BIM, catalogue BIM, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linéaire, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, création de famille BIM, 3D, téléchargement, bibliothèque de produits MEP BIM