powered by CADENAS

Social Share

Amazon

DesignSpark PCB (5895 views - EDA & PCB (Electronics))

DesignSpark PCB est un logiciel gratuit de CAO électronique pour la conception de circuits imprimés, destiné aux concepteurs en électronique, amateurs, enseignants et étudiants.
Go to Article

DesignSpark PCB

DesignSpark PCB

DesignSpark PCB

DesignSpark PCB

Développeur RS Components
Première version
Dernière version 5 ()
Environnement Windows, Linux sous Wine
Langues Anglais
Type Logiciel de conception assistée par ordinateur pour l'électronique (d)
Licence Logiciel propriétaire
Site web DesignSpark.com

DesignSpark PCB est un logiciel gratuit de CAO électronique pour la conception de circuits imprimés, destiné aux concepteurs en électronique, amateurs, enseignants et étudiants.

Introduction

DesignSpark PCB est le résultat d'une collaboration entre le distributeur d'électronique RS Components et le développeur de logiciels Number One Systems. Il présente l'avantage de ne pas être limité (nombre de broches, composants ou feuille de schémas et surface de la carte[1]) contrairement à la plupart des autres logiciels gratuits. Cependant, une activation où l'utilisateur est invité à s'inscrire sur le site DesignSpark.com est requise lors de la première ouverture du logiciel, afin de débloquer l'ensemble des fonctionnalités.

Saisie schématique

L'éditeur de schéma est utilisé pour élaborer le circuit en créant les connexions entre les composants et en renseignant les potentiels présents sur la carte.

Routage de PCB

La transition entre le schéma et le PCB (Printed Board Circuit) s'effectue à l'aide d'un assistant. L'éditeur de circuit imprimé est ensuite utilisé pour déterminer l'agencement physique sur la carte. DesignSpark PCB propose des fonctionnalités comme un autorouteur à 45° qui permet de tracer automatiquement les pistes entre les composants, et le placement automatique des composants sur la carte.

Projet

L'interface Projet est utilisée pour organiser les fichiers de conception (schéma, routage et autres documents s'y rattachant) à l'aide d'un fichier dédié.

Visionneuse 3D

Cette fonctionnalité présente depuis la version 2.0 [2], permet de générer la vue 3D de son PCB.

Fichiers de fabrication

DesignSpark PCB génère des fichiers Gerber et les fichiers de perçage Excellon (NC Drill). Ces fichiers standard sont utilisés dans l'industrie pour la réalisation du circuit imprimé.

Voir aussi

Références

Liens externes

Site officiel



This article uses material from the Wikipedia article "DesignSpark PCB", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

EDA & PCB (Electronics)

Electronics, Electro, EDA, PCB, Circuit, Schematics