powered by CADENAS

Social Share

Amazon

KiCad (12839 views - EDA & PCB (Electronics))

KiCad est une suite logicielle libre de conception pour l'électronique pour le dessin de schémas électroniques et la conception de circuits imprimés. KiCad est publié sous licence GNU GPL.
Go to Article

KiCad

KiCad

KiCad


Dessin d'un circuit imprimé dans Pcbnew.

Développeur Jean-Pierre Charras
Première version
Dernière version 4.0.7 ()
Écrit en C++
Environnement Windows, GNU/Linux, FreeBSD, Mac OS X
Langues Multilingue
Type EDA
Licence GNU GPL
Site web www.kicad-pcb.org

KiCad est une suite logicielle libre de conception pour l'électronique pour le dessin de schémas électroniques et la conception de circuits imprimés. KiCad est publié sous licence GNU GPL.

Composants logiciels

KiCad est composé des logiciels suivants :

  • kicad : le gestionnaire de projets ;
  • eeschema : l'éditeur de schémas ;
  • pcbnew : l'éditeur de circuits imprimés ;
  • cvpcb : l'utilitaire de sélection des empreintes physiques des composants utilisés dans le schéma ;
  • gerbview : le visualiseur de fichier Gerber ;
  • pcbcalculator : outil d'aide à la conception qui permet de calculer des valeurs résistances, des largeurs de pistes...

Fonctionnalités

KiCad est un logiciel multi-plateforme. Il utilise la bibliothèque graphique libre wxWidgets. Il permet de réaliser toutes les étapes nécessaires à la conception d'un circuit imprimé: Réalisation du schémas électronique, association des empreintes, routage, export au format gerber.

La visualisation 3D : il est possible de visualiser une réalisation en 3 dimensions.

À partir de 2013, le CERN développe un nouveau routeur interactif de type push and shove pour KiCad[1]. Ce routeur permet d'améliorer considérablement la productivité pour router des circuits complexes. Il est intégré dans la branche officielle de KiCad à partir de la révision 4874[2].

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Liens externes

Références



This article uses material from the Wikipedia article "KiCad", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

EDA & PCB (Electronics)

Electronics, Electro, EDA, PCB, Circuit, Schematics