powered by CADENAS

Social Share

Fédération croate de football (8628 views - Standard Department Organisations)

La Fédération de Croatie de football (Hrvatski nogometni savez (hr) HNS) est une association regroupant les clubs de football de Croatie et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection de Croatie. La fédération nationale de Croatie est fondée en 1912. Elle est affiliée à la FIFA entre 1941 et 1944. La Croatie retrouve son siège à la FIFA en 1992 et est membre de l'UEFA depuis 1992 également.L'équipe croate a effectuée plusieurs coupes europèenes dont une finalisée en quart contre le Portugal en 2016.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fédération croate de football

Fédération croate de football

Fédération croate de football

Fédération de Croatie de football

Sigle HNS
Sport(s) représenté(s) Football
Création 1912
Président Davor Šuker
Siège Zagreb
Affiliation FIFA (1992)
UEFA (1993)
Nations membres  Croatie
Site internet http://www.hns-cff.hr/

La Fédération de Croatie de football (Hrvatski nogometni savez (hr) HNS) est une association regroupant les clubs de football de Croatie et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection de Croatie.

La fédération nationale de Croatie est fondée en 1912. Elle est affiliée à la FIFA entre 1941 et 1944. La Croatie retrouve son siège à la FIFA en 1992 et est membre de l'UEFA depuis 1992 également.L'équipe croate a effectuée plusieurs coupes europèenes dont une finalisée en quart contre le Portugal en 2016.

Liens externes




This article uses material from the Wikipedia article "Fédération croate de football", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE