Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (aeroprints.com).
Boeing 787 Dreamliner | Boeing 787 d'All Nippon Airways, client de lancement. |
|
Rôle | Avion de ligne long-courrier | |
---|---|---|
Constructeur | Boeing | |
Premier vol | [1] | |
Mise en service | 787-8
787-9 |
|
Premier client | All Nippon Airways | |
Coût unitaire | ||
Commandes | 1031 | |
Livraisons | 448 | |
En service | 448 | |
Dimensions | ||
Longueur | 56,7 m | |
Envergure | 60 m | |
Hauteur | 17 m | |
Aire alaire | 325 m2 | |
Masse et capacité d'emport | ||
Max. à vide | 118 t | |
Max. au décollage | 228 t | |
Kérosène | 101.5 t soit 126 900 L | |
Passagers | 210 à 250 | |
Fret | 28 LD3 | |
Motorisation | ||
Moteurs | Deux turboréacteurs GE GEnx ou RR Trent 1000 |
|
Poussée unitaire | 285 kN | |
Performances | ||
Vitesse de croisière maximale | 902 km/h (Mach 0,85) | |
Vitesse maximale | 945 km/h (Mach 0,89) |
|
Autonomie | 14 200 à 15 200 km | |
Plafond | 13 000 m | |
modifier |
Le Boeing 787, également connu par son surnom Dreamliner, est un avion long-courrier. Officiellement lancé le pour une mise en service en mai 2008, il effectue son premier vol le [1] et est certifié le . La première livraison du Boeing 787-8 Dreamliner a eu lieu le à la compagnie All Nippon Airways[3].
Cet avion transporte entre 210 et 330 passagers[1] selon les versions et configurations, et est plus économe en carburant : d'après les spécifications initiales de Boeing, une consommation inférieure de 20 % à celle d'un Airbus A330 ou d'un Boeing 777[4].
Face à Airbus qui développait son très gros porteur A380, Boeing a souhaité développer une offre très différente. Dans un premier temps, avant 2001, l'avionneur américain avait envisagé de développer le Sonic Cruiser qui aurait eu une vitesse proche de celle du son (Mach 0,95), soit 10 % plus élevée que celle des avions de ligne « classiques » (Mach 0,85). Mais la consommation aurait augmenté dans les mêmes proportions, et la réponse des compagnies n’ayant pas été positive, ce projet a été abandonné.
Boeing a alors souhaité proposer un avion offrant un rayon d'action nettement plus élevé que les appareils précédents, affirmant que le très gros A380 d'Airbus ne pourrait se vendre en grand nombre. En effet, Boeing, tablait sur le développement des vols « point à point » du fait de la saturation des hubs. Ce nouvel appareil, dénommé dans un premier temps 7E7[note 1], devait également permettre une réduction de 10 % de son coût d'exploitation par rapport au B767 , en particulier grâce à une baisse de 20 % de la consommation permise par l'utilisation massive des matériaux composites : leur taux atteint pour la première fois 50 % avec essentiellement du graphite (45 %) et de la fibre de verre (5 %)[5],[6].
Il était initialement prévu en trois versions : 787-3, 787-8, et 787-9, mais en décembre 2010, faute de commandes, le plus petit modèle (787-3) a été annulé.
La capacité varie de 210 à 330 places. Une quatrième version allongée dénommée 787-10 est lancée en 2013.
Le prix catalogue en 2014 s’échelonne de 218 à 297 millions de dollars[7].
Plusieurs compagnies se sont déclarées intéressées, et le , la société de transport aérien All Nippon Airways est devenue le premier client en annonçant une commande de 50 appareils pour environ 6 milliards de dollars. Avec un premier vol commercial au dernier trimestre 2011, après de nombreux reports[8].
En réponse au 787, Airbus a lancé en 2004 le développement de l’A350, dont le projet initial était une version allongée et modifiée de l’A330, utilisant les mêmes moteurs et sans faire appel aussi massivement aux matériaux composites. En 2006, Airbus conçoit un avion entièrement nouveau, l'A350 XWB (extra wide body), utilisant des matériaux composites pour les ailes et le fuselage, dans une proportion certes similaire au 787, à noter toutefois que le procédé de fabrication du fuselage Carbone (CRFP) du 787 est beaucoup plus audacieux et nouveau du fait de sections construites d'un seul tenant.
Le , Boeing a annoncé qu’il n’avait sélectionné que deux motorisations, General Electric GEnx et Rolls-Royce Trent 1000. La proposition du motoriste américain Pratt & Whitney a été écartée, car jugée trop ambitieuse. L’interface permettra de monter les deux propulseurs sans modification.
Pour la conception et la fabrication, Boeing a fait appel à des industriels répartis dans une dizaine de pays : les grands groupes japonais et l’italien Finmeccanica (à partir de 2017 Leonardo), alliés fidèles de Boeing, mais aussi des fournisseurs en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en Suède et en France. Cette coopération internationale contribue au succès commercial de cet avion, unique dans l’histoire de l’aviation : plusieurs centaines de commandes avant même le 1er vol[9]. Mais si ce taux de sous-traitance avoisinant les 80 % est une première, c'est aussi un risque très grand pris par l'avionneur, qui expliquera une bonne partie de l'énorme retard constaté (plus de 2 ans de retard pour le premier vol et plus de 3 ans sur la première livraison[10]).
De nombreux éléments de cet appareil étant assemblés en dehors des États-Unis, Boeing a ordonné le développement du Boeing Dreamlifter, un 747 modifié pour transporter des charges aux dimensions hors normes.
Le , la FAA demande à Boeing des réparations "urgentes" de certains moteurs General Electric GEnx, qui sont susceptibles de s'éteindre en plein vol[11].( Voir AD 2016-08-12 ).
Le premier vol devait avoir lieu fin , pour une entrée en service initialement prévue en . Deux mois après sa présentation publique le (écrit 7/8/7 dans le format américain), un premier retard de 3 mois a été annoncé en raison d'une pénurie de fixations (le 8 juillet 2007 l’appareil présenté était construit avec des fixations temporaires qui ont dû être enlevées) et des problèmes de développement logiciels.
Un mois plus tard (), un deuxième retard de trois mois était annoncé, pour les mêmes causes auxquelles s’ajoutaient des difficultés dans l’organisation logistique de la fabrication. Le même mois, le responsable du programme était remplacé. En , troisième retard de 3 mois, avec report des premières livraisons à la compagnie de lancement All Nippon Airways en 2009. En , à la suite de problèmes concernant le caisson central (pièce de jonction des ailes avec le fuselage), un quatrième retard est annoncé, reportant la prévision du premier vol au quatrième trimestre 2008 et retardant la première livraison au troisième trimestre 2009.
Boeing annonce dans le courant de cette même année l’abandon de la version 3 (787-3 voir tableau ci-dessous) uniquement commandée par les compagnies japonaises (ANA et JAL). Début , un cinquième délai était annoncé. Si la raison première invoquée est la grève de septembre/octobre 2008, la découverte d’un défaut sur 3 % des fixations des appareils ou tronçons déjà terminés[12] est la cause d’un nouveau retard. Le , Boeing annonce que le premier vol est reporté au deuxième trimestre 2009, et sa mise en service au premier trimestre 2010 sans autre précision à cette date[13].
Le , durant le salon du Bourget, Boeing annonce que le 787 effectuera son premier vol dans les deux semaines. Pourtant, le , un communiqué indique qu’en raison de la nécessité de renforcer une partie de la structure de l’appareil, le premier vol est à nouveau repoussé, un nouveau planning ne devant pas être communiqué avant « plusieurs semaines »[14].
Ce report du 1er vol d'essai était dû à la découverte, lors des tests statiques au sol sur les ailes effectués en mai, que les raidisseurs en composite de l'extrados subissaient un délaminage du fait des compressions créées par la flexion des ailes. Le problème fut résolu avec l'installation de ferrures en titane à l'extrémité des raidisseurs du côté du fuselage et de fixations peau-raidisseurs dans l'aile[6].
Le , des rumeurs font état d’un délai supplémentaire de 18 mois, portant à près de 4 ans le retard total du projet. Il serait question d’ouvrir une nouvelle ligne d’assemblage (sur le site de Vought Aircraft Industries à Charleston, en Caroline du Sud).
Mi-, la presse spécialisée fait état d’une lettre adressée par Boeing à Alenia Aeronautica, partenaire italien chargé de réaliser la partie centrale du fuselage, lui demandant de geler provisoirement la production en raison de « rides » dans la structure de ces éléments de fuselage.
Le , l’avionneur américain déclare s’engager à livrer le premier Boeing 787 à All Nippon Airways (ANA), la compagnie de lancement, au dernier trimestre 2010 et non pas au premier trimestre. Mais initialement, ANA aurait dû recevoir son premier appareil en . Le programme affiche donc deux ans et demi de retard sur son calendrier initial. La date du premier vol a été maintes fois repoussée.
Le , Boeing annonce qu’elle construira une deuxième ligne d’assemblage du Boeing 787 à North Charleston, en Caroline du Sud[15].
Le , Boeing annonce que ses ingénieurs ont finalement renforcé la jonction aile-fuselage qui posait problème depuis des mois[16].
Le premier vol du Boeing 787 a eu lieu le à 10 h 27 UTC-8 à Everett depuis Paine Field situé à côté de l’usine Boeing[17]. Après un peu plus de trois heures de vol, il atterrit à 13 h 35 UTC-8 à Boeing Field dans le Comté de King[18].
Le , le Boeing 787 est présenté au Salon aéronautique de Farnborough en Angleterre[19].
Le , le Boeing 787 ZA002 atterrit d'urgence au Texas lors d'un vol de routine après que de la fumée a envahi la cabine de pilotage arrière. À la suite de cet incident, Boeing suspend ses vols d'essais jusqu'à nouvel ordre, pour ainsi découvrir la cause de cette dernière[20].
Boeing a annoncé le avoir terminé les essais en vol nécessaires à la certification du Boeing 787-8 équipé de moteurs Rolls-Royce Trent 1000. Le dernier vol de la campagne d'essai avec le Rolls-Royce Trent 1000 a eu lieu le 13 août.
Et le 787-8 est certifié par la Federal Aviation Administration et l'Agence européenne de la sécurité aérienne le , à l'occasion d'une cérémonie à Everett, Washington[21].
Le , le premier dreamliner livré à ANA est bien plus lourd que prévu (9,8 tonnes supplémentaires, soit 9 % du poids à vide), à la suite du remplacement d'une partie des pièces composite prévues par des pièces métalliques (Titane...). Cette modification a obligé ANA à utiliser le Dreamliner sur des lignes plus courtes[22].
Boeing prévoyait que les essais du 787-8 équipé de moteurs GE Aviation GEnx seraient finis fin 2011, mais la date a été repoussée à début 2012[23].
Les innovations nombreuses, la marche forcée du programme, les difficultés liées à une externalisation massive et les très probables pénalités de retard ont, augmenté les coûts à 32 milliards de dollars, alors que l'externalisation devait réduire les coûts à 5 ou 6 milliards (par rapport du risque et de l'investissement aux sous-traitants).
De plus, Boeing a souhaité frapper un grand coup commercial, et les réductions offertes aux premiers clients ont été très importantes (de l'ordre de 38 %). Ce qui a effectivement permis un succès commercial sans précédent (840 commandes avant le premier vol), mais a aussi repoussé le point mort.
Composition matérielle en pourcentage par masse :
Le tableau ci-dessous fait apparaître les différentes versions par rapport au principal avion qu'il remplace (le Boeing 767), et aux avions concurrents Airbus actuel A 330 et futur A 350.
787-8 | 787-9 | 767-300ER | 767-400ER | A330-200 | A350-900 |
787-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 56,7 m | 62,8 m | 54,9 m | 61,3 m | 58,8 m | 66,9 m | 68,3 m |
Hauteur | 17 m | 17 m | 15,8 m | 16,8 m | 17,4 m | 17,1 m | 17 m |
Envergure | 60,1 m | 60,1 m | 47,6 m | 51,9 m | 60,3 m | 64,75 m | 60,1 m |
Diamètre du fuselage | 5,75 m | 5,75 m | 4,70 m | 4,70 m | 5,64 m | 5,96 m | 5,75 m |
Masse maximale au décollage | 227 930 kg | 250 837 kg | 186 880 kg | 204 120 kg | 238 000 kg | 268 000 kg | 252 651 kg |
Passagers | 242 (3 Classes) 252 (2 Classes) |
280 (3 Classes) 292 (2 Classes) |
218 (3 Classes) 269 (2 Classes) |
245 (3 Classes) 304 (2 Classes) |
253 (3 Classes) 253 (2 Classes) |
325 (3 Classes) 366 (2 Classes) |
323 (3 Classes) |
capacité cargo | 28 LD3 | 36 LD3 | 30 LD2 | 38 LD2 | 27 LD3 | 36 LD3 | 40 LD3 |
Motorisation | General Electric GEnx ou Rolls-Royce Trent 1000 |
General Electric GEnx ou Rolls-Royce Trent 1000 |
General Electric GE CF6-80C2 ou Pratt & Whitney PW4062 |
General Electric GE CF6-80C2 |
General Electric GE CF6-80E1 ou PW4000 ou Rolls-Royce Trent 700 |
Rolls-Royce Trent XWB |
General Electric GEnx ou Rolls-Royce Trent 1000 |
Vitesse de croisière | 0,85 Mach (904 km/h) | 0,85 Mach (904 km/h) | 0,80 Mach (850 km/h) | 0,80 Mach (850 km/h) | 0,82 Mach | 0,85 Mach (904 km/h) | 0,85 Mach (904 km/h) |
Rayon d’action | 15 200 km | 15 750 km | 11 065 km | 10 415 km | 13 500 km | 15 000 km | jusqu'à 12 964 km |
Volume de kérosène | 126 917 l | 138 700 l | 90 770 l | 90 770 l | 139 000 l | 138 000 l | 138 700 l |
Plafond | 13 000 m | 13 000 m | 13 000 m | 13 000 m | 13 000 m | 13 000 m | 13 000 m |
Entrée en service | 2011 | 2014 | 1986 | 2000 | 1997 | 2014 | 2018 |
Les nouveautés propres à cet avion ne s’arrêtent pas à l’utilisation massive des composites. En effet, tous les systèmes ont été repensés afin de réduire la consommation.
La production d’énergie électrique occupe une part très importante dans cet avion. Les réchauffeurs extérieurs (pour empêcher la formation de givre) ainsi que le chauffage et la pressurisation sont entièrement électriques. Tous les autres avions de cette catégorie utilisent de l’air chaud et comprimé (bleed air) prélevé sur les moteurs.
L’ensemble des génératrices à bord peut produire 1 450 kVA.
Par ailleurs le B 787 offre une pressurisation plus supportable, équivalente à une altitude de 1 800 mètres contre 2 400 mètres aujourd'hui, ce qui permet de réduire les maux de têtes, les vertiges et la fatigue. Les hublots sont également d'une taille beaucoup plus importante, 67 % plus grande que la taille standard. Les volets des hublots sont supprimés. Une commande permet au passager d'assombrir un verre électrochrome [25].
Il polluera aussi moins du fait de sa consommation plus faible; il devrait réduire de 20 % ses émissions de CO2 et de 30 % celles d'oxyde d'azote (NOx) tout en faisant 60 % moins de bruit (trace sonore) que les avions actuels[26].
La voilure du Boeing 787 Dreamliner a été conçue d'après les observations réalisées sur les ailes des grands rapaces. L'avion se passe ainsi de winglets proéminents pour proposer une aile dont l'extrémité est recourbée vers l'arrière, se posant ainsi à contre-courant du mouvement de généralisation des winglets sur les appareils contemporains. Les concepteurs de l'Airbus A350 XWB, son principal rival, ont en effet retenu l'utilisation de sharklets.
Il a été certifié le par la FAA (Autorité Fédérale de l'Aviation, États-Unis) et l'AESA (L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne)[27].
Le premier Boeing 787-9 Dreamliner a été livré le 9 juillet 2014 à Air New Zealand[28]. Le Boeing 787-9 Dreamliner est peint en livrée "All Black" spécialement pour l'occasion. Le premier vol du Boeing 787-9 d'ANZ était entre Auckland et Sydney, le 9 août 2014.
* En date du 9 mars 2011[29] |
Le nouveau Boeing 787 est un succès commercial, il revendiquait :
787-8 | 787-9 | 787-10 | Total | |
Commandes | 490 | 409 | 132 | 1031 |
Livraisons | 232 | 15 | 0 | 247 |
mars 2015[32]
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
Commandes | 56 | 235 | 157 | 369 | 93 | -59 | -4 | 13 | -12 | 182 | 41 | 71 | 58 | 1200 |
Livraisons | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 46 | 65 | 114 | 135 | 137 | 500 |
janvier 2017[33]
Aeroflot, Aeroméxico, Air Austral, Air Berlin, Air Canada, Air China, Air Europa, Air France-KLM, Air India, Air Mauritius, Air New Zealand, ANA, Arik Air, American Airlines , Arkia, Azerbaijan Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Camair-Co, China Eastern, Continental Airlines, Delta Airlines, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Garuda Indonesia, Gulf Air, Icelandair, Japan Airlines, Jetairfly, Jet Airways, Kenya Airways, Korean Air, LAN, LOT Polish Airlines, Monarch Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, Shanghai Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Thomson Airways, United Airlines, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Air Tahiti nui,TUI fly.
Les premiers clients du Dreamliner ont été All Nippon Airways, puis JAL et Ethiopian Airlines.
Comme signalé plus haut, une des caractéristiques du programme 787 a été une externalisation massive.
Partenaires | Élément |
---|---|
Dassault Systèmes | Logiciel de conception |
Metrologic Group | Logiciel de métrologie |
ZAE - Zodiac Aerospace | Cœurs électriques, distribution primaire et secondaire |
Labinal | Câblage réseau électrique et fibres optiques |
Latécoère | Portes passagers |
Safran Landing Systems (Messier-Bugatti) | Système de freinage électrique |
Safran Landing Systems (Messier-Dowty) | Train d’atterrissage |
Michelin | Pneumatiques pour les trains d’atterrissage |
Souriau | Connecteurs circulaires, environ 2 500 par avion |
Thales | Système de conversion électrique et affichage de secours (poste de pilotage) |
Zodiac | Toboggans d’évacuation, systèmes de gestion de l’eau et des déchets, Système Oxygène Pilotes |
Kawasaki Heavy Industries | Caisson central. |
Fuji Heavy Industries | Fabrication de la structure renforcée dans la moitié inférieure du fuselage central |
Mitsubishi Heavy Industries | Construction des ailes |
Alenia Aeronautica | Construction du stabilisateur horizontal (envergure 19,50 m) et du haut du fuselage central |
Vought | Fuselage arrière de l’appareil |
Saab | Portes cargos et d'accès |
SMAC | Protection acoustique de la cabine de l'avion |
Le tableau montre que les équipementiers français ont été nombreux à être sélectionnés par Boeing pour réaliser cet avion. C'est en grande partie dû au fait qu'ils ont d'abord été fournisseurs d'Airbus depuis des décennies et donc associés de près aux nombreuses innovations réalisées par l'avionneur européen, et qu'ils ont su relever les défis énumérés par le directeur des achats de Boeing il y a une vingtaine d'années[34].
C'est aussi probablement une conséquence de la nomination de Yves Galland, ancien ministre (notamment de l'Industrie, et délégué aux Finances et au Commerce extérieur, de 1995 à 1997), puis président de Boeing France, en mai 2003.
Dans les mois suivant sa mise en service, le Boeing 787 a connu plusieurs incidents. Au 23 juillet 2013, on en dénombrait quatorze[35]. Plusieurs concernaient une surchauffe de batteries, ayant entraîné l'arrêt de tous les vols de l'avion pendant plusieurs mois.
Dans la même semaine, la compagnie All Nippon Airways annonce qu'un 787 se pose d'urgence à Matsuyama, à la suite de l'apparition d'une fissure sur le pare-brise du cockpit. Une fuite de carburant est également observée par la même compagnie sur un autre 787 à Miyazaki[36].
L'avion a été montré au cinéma avant sa certification dans le film The Ghost Writer. Bien qu'en images de synthèse, l'appareil virtuel était aux couleurs de la compagnie Virgin Atlantic.
This article uses material from the Wikipedia article "Boeing 787", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht