powered by CADENAS

Social Share

Club Atlético de Madrid (15254 views - Sports List)

Club Atlético de Madrid, S.A.D., plus couramment appelé Atlético de Madrid, est un club de football espagnol basé à Madrid et qui dispute actuellement la Liga Santander espagnole. L’Atlético a gagné le championnat d’Espagne à dix reprises et la Coupe du Roi à dix reprises, dont un doublé coupe-championnat en 1996. Au niveau européen, le club gagne en 1962 la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, atteint la finale de la Ligue des champions de l'UEFA en 1974 , en 2014 et en 2016, remporte la Coupe intercontinentale en 1975 et la Ligue Europa en 2010. Cette dernière victoire lui permet de disputer la Supercoupe de l'UEFA qu’il gagne. L'Atletico Madrid remporte en 2012 la deuxième Ligue Europa de son histoire. Los Colchoneros jouent leurs matchs à domicile dans le stade Vicente Calderón qui peut contenir environ 55 000 spectateurs. À partir de septembre 2017, l’Atletico joue au nouveau Stade Metropolitano, d'une capacité pour 68 000 personnes. Le maillot que portent les joueurs de l’Atlético à domicile est rayé rouge et blanc avec un short bleu et des chaussettes bleues, une combinaison utilisé par le club depuis 1911. Nike est l’équipementier et le sponsor-maillot est Plus500. Durant son histoire, le club a connu plusieurs surnoms, comme Los Colchoneros (« les matelassiers » en français). Durant les années 1970, ils ont été appelés Los Indios en raison des nombreux Sud-Américains qui composèrent l’effectif du club après la levée de la restriction du nombre de joueurs étrangers. Il y a d’autres théories pour expliquer ce surnom comme l’emplacement du stade qui est « campé » sur la rive du fleuve, ou parce que Los Indios (Les Indiens) étaient l'ennemi traditionnel de Los Blancos (les Blancs), qui est le surnom du Real Madrid, l'autre grand club de la ville, rival de l'Atlético. Le 24 mai 2014, le club joue sa deuxième finale de Ligue des champions après celle de 1974, qu'il perdra contre le Real Madrid et en 2016 sa troisième finale de Ligue des champions, qu'il perdra encore contre le Real Madrid.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Club Atlético de Madrid

Club Atlético de Madrid

Club Atlético de Madrid
Ne pas confondre avec le Real Madrid, un autre club de football basé à Madrid.
Ne pas confondre avec la section handball du club (Club Atlético de Madrid, 1949-1994) ou avec le club du BM Atlético de Madrid (2011-2013).
Atlético de Madrid
Généralités
Nom complet Club Atlético de Madrid
Surnoms Los Colchoneros
Los Rojiblancos
Los Indios
El Atleti
Noms précédents Athletic Club de Madrid
Atlético Aviación
Fondation
(114 ans, 5 mois et 22 jours)
Couleurs Rouge, blanc et bleu
Stade Wanda Metropolitano
(68 000 places)
Siège Paseo Virgen del Puerto 67
28 005 Madrid
Championnat actuel Liga Santander
Président Enrique Cerezo
Entraîneur Diego Simeone
Joueur le plus capé Adelardo (551)
Meilleur buteur Luis Aragonés (173)
Site web clubatleticodemadrid.com
Palmarès principal
National[note 1] Championnat d'Espagne (10)
Coupe d'Espagne (10)
Supercoupe d'Espagne (2)
International[note 1] Coupe intercontinentale (1)
Supercoupe de l'UEFA (2)
Ligue Europa (2)
Coupe des coupes (1)
Coupe Intertoto (1)

Maillots

Domicile
Extérieur
Neutre

Actualités

Pour la saison en cours, voir :
Saison 2017-2018 de l'Atlético Madrid
0

Club Atlético de Madrid, S.A.D., plus couramment appelé Atlético de Madrid, est un club de football espagnol basé à Madrid et qui dispute actuellement la Liga Santander espagnole[1].

L’Atlético a gagné le championnat d’Espagne à dix reprises et la Coupe du Roi à dix reprises, dont un doublé coupe-championnat en 1996. Au niveau européen, le club gagne en 1962 la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe[2], atteint la finale de la Ligue des champions de l'UEFA en 1974 , en 2014 et en 2016, remporte la Coupe intercontinentale en 1975 et la Ligue Europa en 2010[3]. Cette dernière victoire lui permet de disputer la Supercoupe de l'UEFA qu’il gagne. L'Atletico Madrid remporte en 2012 la deuxième Ligue Europa de son histoire.

Los Colchoneros jouent leurs matchs à domicile dans le stade Vicente Calderón qui peut contenir environ 55 000 spectateurs[4]. À partir de septembre 2017, l’Atletico joue au nouveau Stade Metropolitano, d'une capacité pour 68 000 personnes.

Le maillot que portent les joueurs de l’Atlético à domicile est rayé rouge et blanc avec un short bleu et des chaussettes bleues, une combinaison utilisé par le club depuis 1911. Nike est l’équipementier et le sponsor-maillot est Plus500.

Durant son histoire, le club a connu plusieurs surnoms, comme Los Colchoneros (« les matelassiers » en français). Durant les années 1970, ils ont été appelés Los Indios en raison des nombreux Sud-Américains qui composèrent l’effectif du club après la levée de la restriction du nombre de joueurs étrangers. Il y a d’autres théories pour expliquer ce surnom comme l’emplacement du stade qui est « campé » sur la rive du fleuve, ou parce que Los Indios (Les Indiens) étaient l'ennemi traditionnel de Los Blancos (les Blancs), qui est le surnom du Real Madrid, l'autre grand club de la ville, rival de l'Atlético[5]. Le 24 mai 2014, le club joue sa deuxième finale de Ligue des champions après celle de 1974, qu'il perdra contre le Real Madrid et en 2016 sa troisième finale de Ligue des champions, qu'il perdra encore contre le Real Madrid.

Historique

Fondation (1903 – 1939)

Le club est fondé le 26 avril 1903[6] en tant que « Athletic Club de Madrid » par trois étudiants basques qui vivaient à Madrid. Ils voyaient ce nouveau club comme une branche de leur équipe d'enfance, l'Athletic Bilbao[6]. En 1904, ils sont rejoints par des anciens membres du Real Madrid qui souhaitaient suivre un nouveau club[7]. Les premières couleurs qu'ils utilisent à l'époque sont le bleu et le blanc mais en 1911, ils changent pour leurs couleurs actuelles, des rayures rouges et blanches. Beaucoup pensent que le changement est dû à des raisons économiques, car le rouge et blanc à rayures coutaient moins chers à faire, la même combinaison étant utilisée pour fabriquer des matelas de lit. Cette découverte d'une option moins onéreuse est sans doute à l'origine de ce changement et a influencé par la suite le surnom du club madrilène, Los Colchoneros. Autre raison plus plausible pour expliquer ce changement de couleurs, c'est que les deux club de l'Athletic Bilbao et de l'Atlético de Madrid voulaient utiliser les mêmes maillots que le club anglais des Blackburn Rovers (kits bleu et blanc)[8]. En effet en 1911, Juanito Elorduy, ancien joueur et membre du conseil d'administration de l'Atletico de Madrid, est allé en Angleterre pour acheter des kits pour les deux équipes. Il n'a pas trouvé les maillots des Blackburn Rovers et a acheté ceux de Southampton qui étaient rouges et blanc à la place. L'Atlético de Madrid a adopté le haut rouge et blanc, mais a choisi de garder le short bleu des Blackburn Rovers, conduisant à être aussi connus sous le nom Los Rojiblancos.

Athletic Aviación de Madrid (1939 – 1947)

  • 1939 : fusion avec Aviación Nacional en Athletic Aviación
  • 1941 : le club est renommé Atlético Aviación
  • 1946 : le club est renommé Club Atlético de Madrid

L'âge d'or du club (1947 – 1965)

      • 1958 : 1re participation à une coupe d'Europe (C1) (saison 1958/1959).
      • Pendant cette période, Larbi Benbarek (France/Maroc) a marqué 63 buts pour le club.
      • 2006 :Thomas Pean.

Finales de Coupes d'Europe (1965 – 1974)

Les années Aragonés (1974 – 1987)

Les années Jesús Gil (1987 – 2003)

Durant seize ans, les Colchoneros seront présidés par le fantasque Jesús Gil y Gil, homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier et maire de Marbella.

Durant cette période, le club atteindra la demi-finale de la Coupe des coupes en 1993. Il sera éliminé par le futur vainqueur de l'épreuve, le club italien de Parme sur le score de 1-2 à Madrid et 1-0 à Parme.

En 1996, le club remporte le doublé Championnat d'Espagne-Copa del Rey, emmené par des joueurs comme Milinko Pantić, José Luis Caminero, Delfí Geli, Diego Simeone, Lyuboslav Penev, José Molina ou encore l'idole Kiko.

Malgré une politique de transferts prestigieuse (Juan Esnáider, Radek Bejbl, puis surtout Christian Vieri Pichichi en 1998, Juninho, José Antonio Chamot, Vladimir Jugović, Santiago Solari), le club descend chaque année dans la hiérarchie (cinquième, septième, treizième) avant de connaître la relégation, malgré un effectif composé de nombreux internationaux ou futurs internationaux (Molina, Celso Ayala, Gamarra, Bejbl, Santi, Ruben Baraja, Juan Carlos Valerón, Pablo García, Solari, Kiko ou encore Jimmy Floyd Hasselbaink, pourtant deuxième meilleur buteur de la Liga).

Le club passera deux ans en Segunda Division, qu'ils remporteront en 2001-2002, emmenés par la jeune génération incarnée par Fernando Torres.

L'ère Aguirre (2006 – 2009)

Flores prend le relais de Resino (2009 – 2011)

Avec l'arrivée de Quique Sánchez Flores comme entraîneur, l'Atlético Madrid a connu plusieurs fortunes diverses. En championnat, les résultats ne sont pas à la hauteur de ceux attendus, le club finissant neuvième lors de la saison 2009-2010. Lors de cette même saison, le club termine troisième de son groupe de Ligue des champions et est basculé en Ligue Europa pour les 32e de finale. Le 12 mai 2010, l'Atlético remporte la Coupe, après avoir notamment battu les clubs anglais de Liverpool en demi-finale et de Fulham en finale à l'HSH Nordbank Arena à Hambourg. C'est la première fois depuis la Coupe des vainqueurs de coupes de 1962 que l'Atlético de Madrid remporte un titre sur la scène européenne. Durant cette fin de saison, ils atteignent également la finale de la Coupe du Roi en mai mais sont battus par Séville sur le score de 2-0 au Camp Nou à Barcelone.

Vainqueur de la Ligue Europa, le club dispute la Supercoupe d'Europe contre l'Inter de Milan, vainqueur de la Ligue des champions, à Monaco. Des buts de José Antonio Reyes et Sergio Agüero permettent à l'équipe de l'emporter 2-0. C'est la première fois qu'elle remporte ce trophée, celui-ci n'existant pas lors de sa victoire en Coupe des vainqueurs de coupe en 1962 (ils auraient alors affronté le club Portugais du Benfica Lisbonne).

La saison 2010-2011 de l'Atlético est sensiblement la même que l'année précédente, le club terminant seulement septième en Liga et étant éliminé dès les quarts de finale en Coupe du Roi et en phase de groupe en Ligue Europa. Ces résultats entrainent le départ de l'entraineur Quique Flores avant la fin de la saison. Il est remplacé par l'ancien manageur de Séville, Gregorio Manzano qui qualifie le club pour la Ligue Europa.

Le renouveau avec Simeone (2011 –)

2011-2012

La saison 2011-2012 est marquée par l'arrivée de Diego Simeone à la tête du club en décembre et par la victoire en Ligue Europa face à l'Athletic Bilbao (3-0), grâce notamment à un doublé de Falcao.

2012-2013

La saison 2012-2013 commence par une victoire en Supercoupe d'Europe face à Chelsea (4-1). En Liga, bien emmenée par Falcao, l'équipe parvient à terminer à la troisième place derrière le FC Barcelone et le Real Madrid. L'Atlético remporte également la Coupe du Roi en prolongation face à leurs rivaux madrilènes (2-1). En Ligue Europa, les Rojiblancos se font éliminer par le Rubin Kazan en seizième de finale (0-2 ; 1-0).

2013-2014

Malgré le départ de Falcao pour Monaco, l’Atlético commence la saison 2013-2014 avec le rôle d’outsider en Liga bien que personne ne croit en leur capacité à rivaliser avec le FC Barcelone et le Real Madrid. Contre toute attente, début décembre, c’est bien l’Atlético qui est au coude à coude en tête de la Liga avec le Barça, comptant jusqu’à 10 points d’avance sur le Real. Lors de cette première partie de saison, l’Atlético ne perd ni contre le Barça (0-0), ni contre le Real (1-0) et cette période est marquée par l’explosion de certains joueurs tels que Diego Costa ou Koke, pendant que certains cadres sont au sommet de leur art tels que Gabi, Filipe Luis, Diego Godin, Juanfran, Arda Turan, João Miranda, ou Thibaut Courtois.

En ligue des champions, les Colchoneros, tombés dans une poule très homogène avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le FC Porto et l’Austria Vienne, terminent à la première place du groupe, après s’être qualifiés dès la quatrième journée.

L’Atlético, comme le Barça, subit un début d’année 2014 chaotique ce qui permet au Real de refaire son retard et de prendre la tête de la Liga avant le derby madrilène. Durant celui-ci, les Colchoneros mènent jusqu’à la 84e minute avant que Cristiano Ronaldo n’égalise, permettant au Real de conserver son avance en tête de la Liga. L’Atletico ne peut donc pas prendre sa revanche après sa lourde défaite en demi-finale de la Copa del Rey face au Real (0-3, 0-2). Après le classico remporté 4-3 par le FC Barcelone, l'Atlético reprend la tête de la Liga avec un point d'avance sur le Barça, et trois sur le Real. Finalement, l'Atlético remporte le championnat lors de la dernière journée grâce à son match nul face au Barça. Il termine avec 90 points (soit 3 points de mieux que le Barça et le Real)[9].

Parallèlement, en huitième de finale de la Ligue des champions, l’Atlético se défait facilement d’un faible Milan AC en gagnant 1-0 à San Siro puis 4-1 à Vicente Calderon avec un nouveau doublé du nouvel international espagnol Diego Costa. En quart de finale, l'Atlético affronte le FC Barcelone. Au match aller, les Colchoneros parviennent à obtenir un match nul (1-1) au Camp Nou grâce à un but splendide du brésilien Diego. Au match retour, l'Atlético ouvre le score dès la 5e minute par Koke et parvient à conserver ce résultat pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 1974. Après un match aller qui se soldera sur un 0-0, l'Atlético Madrid se qualifie finalement en finale en remportant le match retour face au Chelsea FC 3-1 à Stamford Bridge, dominant totalement la seconde période. En finale de la Ligue des Champions, l'Atlético mène 1-0 jusqu'à la 93e minute, s'en suit un but de Sergio Ramos, offrant à leurs adversaires la prolongation. Cette prolongation sera finalement remportée 4-1 par le Real Madrid.

2014-2015

En plus de vouloir conserver son titre de champion d'Espagne, l'Atlético voudra surement remporter cette année la Ligue des champions. Lors des 19 et 22 août 2014, l'Atlético obtient encore la consécration nationale en gagnant la Supercoupe d'Espagne face au rival, le Real Madrid (1-1, 1-0).

Malgré le départ de certains de ses meilleurs joueurs (Diego Costa, Thibaut Courtois et Filipe Luis vers Chelsea, Toby Alderweireld vers Southampton...), le club parvient en revanche a conserver la majorité de ses meilleurs joueurs convoités tels que Juanfran, Tiago, ou son grand espoir Koke. Puis l'Atletico Madrid réalise un mercato ambitieux, symbole de ses ambitions nouvelles. C'est ainsi qu'en remplacement de son meilleur buteur Diego Costa, le club parvient à faire signer l'international croate Mario Mandžukić en provenance du Bayern Munich. Puis dans la continuité du succès de Thibaut Courtois dans les buts, le club réalise un autre gros coup en signant le grand espoir slovène Jan Oblak en provenance du Benfica Lisbonne. Puis l'Atlético Madrid réalise l'un des plus gros coups du mercato estival en signant Antoine Griezmann, international français en provenance de la Real Sociedad et dans les derniers jours du mercato, le club fait signer l'international italien Alessio Cerci en provenance du Torino FC.

2015-2016

Le club s'incline en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid le 28 mai 2016 aux tirs au but après un match nul à un but partout. C'est la deuxième défaite du club face au Real Madrid en finale de la Ligue des champions après celle de l'édition 2014 et la troisième finale de l'histoire perdue en C1 par le club.

2016-2017

Le club affichera quelques difficultés, notamment en championnat où il sera très vite distancé par ses deux concurrents principaux le Real Madrid et le FC Barcelone. En Ligue des champions , l'Atlético sera éliminé pour la quatrième saison consécutive par le Real Madrid, après avoir atteint les demi-finales de la compétition pour la sixième fois de son histoire. L'équipe terminera troisième de Liga, après s'être battu tout au long de la saison pour une place sur le podium avec le FC Séville.

Palmarès

Palmarès du club dans les compétitions nationales et internationales
Compétitions nationales Compétitions internationales
Anciennes compétitions
Anciennes compétitions

Trophées mineurs

Classement UEFA

Au 11 mai 2017, l’Atlético Madrid est classé à la 4e place[10].

Symboles du club

Couleurs

Les couleurs du club sont principalement le blanc et le rouge comme l'indique le maillot, ce qui leur vaut le surnom de rojiblancos (les rouge et blanc en français). Ces mêmes couleurs sont à l'origine de l'autre surnom du club, les colchoneros (les « matelassiers » en français).

Hymnes

Le club possède deux hymnes : un historique, composé par Jose Aguilar et Angel Curras en 1972, et celui du centenaire, Motivos de un sentimiento de Joaquín Sabina[11].

Personnalités historiques du club

Joueurs emblématiques du passé

Les Espagnols Adelardo Rodríguez (401 matchs), Tomás Reñones (367) et Enrique Collar (335) sont les joueurs qui ont porté le plus souvent le maillot de l'Atlético en Liga. Adrián Escudero est quant à lui le meilleur buteur de l'histoire du club en championnat avec 150 buts. Si on comptabilise tous les matchs effectués par le club, Adelardo Rodríguez compte 511 matchs devant Collar (470) et Reñones (463). Au niveau des buts, Luis Aragonés (172 buts ; il est le meilleur buteur de l'histoire du club), devance Escudero (170) et Paco Campos (144).

Plus récemment, Diego Forlán a marqué l'histoire du club. Il a notamment été sacré soulier d'or européen en 2009, puis a mené les matelassiers au sacre en Ligue Europa en 2010.

Il ne faut également pas oublier El Niño, Fernando Torres, formé au club et ayant évolué avec l'équipe professionnelle de 2001 à 2007, avant d'être transféré vers Liverpool FC pour la somme de 36 millions d'euros, l'Argentin Sergio Agüero ayant évolué de 2006 à 2011 avant d'être transféré vers Manchester City pour la somme de 45 millions d'euros et le Colombien Falcao, vendue à l'AS Monaco en 2013 pour la somme de 60 millions d'euros.

Le 27 avril 2013, pour les 110 ans du club, des internautes du site du quotidien sportif « Marca » ont établi le meilleur onze-type de l'histoire de l'Atletico : Abel - Aguilera, Luis Pereira, Arteche et Filipe Luís - Luis Aragonés, Diego Simeone et Schuster - Fernando Torres, Futre et Falcao.

Records

En gras : désigne les joueurs encore en activité au sein du club.

Dix joueurs les plus capés
Nom Pays Matchs
1 Adelardo  Espagne 511
2 Enrique Collar  Espagne 470
3 Tomás Reñones  Espagne 463
4 Carlos Aguilera Marín  Espagne 454
5 Isacio Calleja  Espagne 425
6 Juan Carlos Arteche  Espagne 421
7 Luis Aragonés  Espagne 372
8 Gabi  Espagne 365
9 Alberto Fernández  Espagne 361
10 Fernando Torres  Espagne 358
Dix meilleurs buteurs
Nom Nationalité Buts
1 Luis Aragonés  Espagne 172
2 Adrián Escudero  Espagne 169
3 Paco Campos  Espagne 144
4 José Eulogio Gárate  Espagne 135
5 Joaquín Peiró  Espagne 125
6 Fernando Torres  Espagne 119
7 Adelardo  Espagne 113
8 Sergio Agüero  Argentine 101
9 Rubén Cano  Espagne 97
10 Diego Forlán  Uruguay 96

Entraîneurs

Pays Nom Période
1 Manuel Ansoleaga 1921-1922
2 Urbano Iturbe 1922-1923
3 Vince Hayes 1923-1924
4 Ramón Olalquiaga 1924-1925
5 Fred Pentland 1925-1926
6 Antonio de Miguel 1926-1927
7 Julián Ruete 1927
8 Fred Pentland 1927-1929
9 Ángel Romo 1929-1930
10 Rudolf Jeny 1930-1932
11 Javier Barroso 1932
12 Walter Harris 1932-1933
13 Manuel Anatol 1933
14 Arcadio Arteaga 1933
15 Fred Pentland 1933-1935
16 Josep Samitier 1935-1936
17 Ricardo Zamora 1939-1940
18 Ramón Lafuente 1940
19 Ricardo Zamora 1940-1946
20 Emilio Vidal 1946-1948
21 Lino Taioli 1948-1949
22 Helenio Herrera 1949-1953
23 Ramón Colón 1953
24 Benito Díaz 1953-1954
25 Jacinto Quincoces 1954-1955
26 Antonio Barrios 1955-1957
27 Ferdinand Daučík 1957-1959
28 José Villalonga Llorente 1959-1962
29 Rafael García Repullo 1962-1963
30 Adrián Escudero 1963
31 Sabino Barinaga 1963-1964
32 Otto Bumbel 1964-1965
33 Domènec Balmanya 1965-1966
Pays Nom Période
34 Otto Glória 1966-1968
35 Miguel González Pérez 1968-1969
36 Marcel Domingo 1969-1971
37 Max Merkel 1971-1973
38 Juan Carlos Lorenzo 1973-1974
39 Luis Aragonés 1974-1978
40 Héctor Núñez 1978
41 Luis Aragonés 1978
42 Ferenc Szusza 1978-1979
43 Luis Aragonés 1979-1980
44 Jesús Martínez Jayo 1980
45 Marcel Domingo 1980
46 José Luis García Traid 1980-1981
47 Luis Cid 1981
48 José Luis García Traid 1981-1982
49 Luis Aragonés 1982-1986
50 Vicente Miera 1986
51 Jesús Martínez Jayo 1986-1987
52 Luis Aragonés 1987
53 César Luis Menotti 1987-1988
54 José Ufarte 1988
55 Antonio Briones 1988
56 José Maguregui 1988
57 Antonio Briones 1988
58 Ron Atkinson 1988-1989
59 Colin Addison 1989
60 Antonio Briones 1989
61 Javier Clemente 1989-1990
62 Antonio Briones 1990
63 Joaquín Peiró 1990
64 Iselín Santos Ovejero 1990
65 Tomislav Ivić 1990-1991
66 Luis Aragonés 1991-1993
Pays Nom Période
67 Ramón Heredia 1993
68 Jair Pereira 1993
69 Ramón Heredia 1993
70 Emilio Cruz 1993
71 José Luis Romero 1994
72 Iselín Santos Ovejero 1994
73 Jorge D'Alessandro 1994
74 Francisco Maturana 1994
75 Jorge D'Alessandro 1994-1995
76 Alfio Basile 1995
77 Carlos Sánchez Aguiar 1995
78 Radomir Antić 1995-1998
79 Arrigo Sacchi 1998-1999
80 Carlos Sánchez Aguiar 1999
81 Radomir Antić 1999
82 Claudio Ranieri 1999-2000
83 Radomir Antić 2000
84 Fernando Zambrano 2000
85 Marcos Alonso 2000-2001
86 García Cantarero 2001
87 Luis Aragonés 2001-2003
88 Gregorio Manzano 2003-2004
89 César Ferrando 2004-2005
90 Carlos Bianchi 2005-2006
91 José Murcia 2006
92 Javier Aguirre 2006-2009
93 Abel Resino 2009
94 Santi Denia 2009
95 Quique Sánchez Flores 2009-2011
96 Gregorio Manzano 2011
97 Diego Simeone Depuis 2011

Présidents emblématiques

Le club est présidé depuis 2003 par Enrique Cerezo, un producteur de cinéma[12].Il prend les rênes du club à la suite de sa remontée de seconde division et lui permet de se stabiliser dans les 4 meilleurs clubs espagnols avec des qualifications en Ligue des champions depuis la saison 2007/2008. Il affirme par ailleurs vouloir "lutter avec les plus grands en Espagne, mais aussi en Europe" en donnant au club une nouvelle dimension, une plus grande ambition avec l'aide de J.Garcia Pitarch, le directeur sportif, en attirant de grands noms.

Seuls deux présidents ont été élus à deux périodes distinctes : Julián Ruete (1912-1919 et 1920-1923) et Vicente Calderón (1964-1980 et 1982-1987). Calderón est également le président resté en place le plus longtemps (21 ans), devant Jesús Gil (1987-2003).

Effectif professionnel actuel

Le premier tableau liste l'effectif professionnel de l'Atlético Madrid pour la Saison 2017-2018. Le second recense les prêts effectués par le club lors de cette même saison.

Effectif professionnel de l'Atletico de Madrid pour la saison 2017-2018[13]
Joueurs Encadrement technique
No  P. Nat.[14] Nom Date de naissance Sélection[15] Club précédent Contrat
1 G Moyá, Miguel ÁngelMiguel Ángel Moyá 02/04/1984 (33 ans)
Getafe CF 2014-2018
13 G Oblak, JanJan Oblak 07/01/1993 (24 ans) Slovénie Benfica Lisbonne 2014-2021
25 G Werner, AxelAxel Werner 28/02/1996 (21 ans)
Atlético de Rafaela 2016-2021
2 D Godín, DiegoDiego Godín 16/02/1986 (31 ans) Uruguay Villarreal CF 2010-2019
3 D Luís, FilipeFilipe Luís 09/08/1985 (32 ans) Brésil Chelsea FC 2015-2019
15 D Savić, StefanStefan Savić 08/01/1991 (26 ans) Monténégro Fiorentina 2015-2020
16 D Vrsaljko, ŠimeŠime Vrsaljko 10/01/1992 (25 ans) Croatie US Sassuolo 2016-2021
19 D Hernández, LucasLucas Hernández 14/02/1996 (21 ans) France espoirs 0 Formé au club 2014-2020
20 D Juanfran, Juanfran 09/01/1985 (32 ans) Espagne CA Osasuna 2011-2018
24 D Giménez, JoséJosé Giménez 20/01/1995 (22 ans) Uruguay Danubio FC 2013-2018
5 M Partey, ThomasThomas Partey 13/06/1993 (24 ans) Ghana 0 Formé au club 2015-2020
6 M Koke, Koke 08/01/1992 (25 ans) Espagne 0 Formé au club 2011-2019
8 M Ñíguez, SaúlSaúl Ñíguez 21/11/1994 (22 ans) Espagne 0 Formé au club 2013-2026
10 M Ferreira Carrasco, YannickYannick Ferreira Carrasco 04/09/1993 (24 ans) Belgique AS Monaco 2015-2022
12 M Fernández, AugustoAugusto Fernández 10/04/1986 (31 ans) Argentine Celta Vigo 2016-2019
14 M Gabi, Gabi  10/07/1983 (34 ans)
Real Saragosse 2011-2018
22 M Gaitán, NicolásNicolás Gaitán 23/02/1988 (29 ans) Argentine Benfica Lisbonne 2016-2020
7 A Griezmann, AntoineAntoine Griezmann 21/03/1991 (26 ans) France Real Sociedad 2014-2021
9 A Torres, FernandoFernando Torres 20/03/1984 (33 ans) Espagne AC Milan 2016-2018
11 A Correa, ÁngelÁngel Correa 09/03/1995 (22 ans) Argentine San Lorenzo 2014-2019
17 A Vietto, LucianoLuciano Vietto 05/12/1993 (23 ans)
Villarreal CF 2015-2020
21 A Gameiro, KevinKevin Gameiro 09/05/1987 (30 ans) France Séville FC 2016-2020
Entraîneur(s)
Entraîneur(s) adjoint(s)
Préparateur(s) physique(s)
  • Iván Ortega
  • Óscar Ortega
  • Carlos Menéndez
  • Iván Rafael Díaz Infante
Entraîneur(s) des gardiens
  • Pablo Vercellone
Médecin(s)

Légende

Joueurs prêtés pour la saison 2016-2017

Le tableau suivant liste les joueurs de l'Atlético en prêt pour la saison 2016-2017.

Joueurs prêtés
P. Nat. Nom Date de naissance Sélection Club en prêt Fin de prêt
- G Moreira, AndréAndré Moreira 02/12/1995 (21 ans) Portugal -20 ans União do Madeira 2016
- D Velázquez, EmilianoEmiliano Velázquez 30/04/1994 (23 ans) Uruguay Getafe CF 2016
- D Siqueira, GuilhermeGuilherme Siqueira 28/04/1986 (31 ans)
Valence CF 2016
- M Mensah, BernardBernard Mensah 17/10/1994 (23 ans) Ghana Getafe CF 2016
- A González, BorjaBorja González 25/08/1992 (25 ans) Espagne -20 ans SD Eibar 2016


This article uses material from the Wikipedia article "Club Atlético de Madrid", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding