Boeing B-29 Superfortress (30744 views - Transportation - Air Water Earth)
Le Boeing B-29 Superfortress (Model 345) est un bombardier lourd américain à long rayon d'action développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il effectue son premier vol le 21 septembre 1942 et entre en service dans l'United States Army Air Forces (USAAF) en 1944.
Il est principalement utilisé lors des campagnes de bombardement sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pendant la guerre de Corée. Le B-29 est surtout connu pour être le seul avion à avoir largué des bombes atomiques sur son objectif lors de missions réelles : les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki.
Outre l'utilisation comme bombardier, le Superfortress connait d'autres rôles après la guerre, comme ceux d'avion ravitailleur, de reconnaissance, ainsi que celui d'avion porteur. Go to Article
11 membres : Commandant, copilote, ingénieur de vol, bombardier, navigateur, opérateur radio, opérateur radar et quatre mitrailleurs (sabord x2, tourelle dorsale et arrière)
12 mitrailleuses Browning M2 calibre 50 (12,7 mm) 1 canon M2 de 20 mm dans la tourelle arrière (retiré peu de temps après la mise en service, et remplacé par 2 M2 de 12,7 mm)
Externe
9 000 kg de bombes standards ou une bombe de 10 000 kg T-14 « Earthquake » après modifications
En 1939, inquiet du risque de guerre croissant en Europe, l'état-major américain recommande de lancer au plus tôt le développement de nouveaux bombardiers lourds. Le cahier des charges est émis en janvier 1940, exigeant une vitesse maximale de 675 km/h, un rayon d'action de 6 000 km et la capacité d'emporter 9 071 kg (20 000 livres) de bombes soit 10 bombes de 2 000 lbs, 20 bombes de 1 000 lbs ou même une bombe atomique de 10 tonnes[2]. Boeing travaille depuis quelques années sur le sujet : plusieurs projets ont déjà été étudiés, voire présentés à l'état-major pour certains. Le constructeur part donc avec une nette longueur d'avance et n'a pas de mal à remporter le marché.
Afin de pouvoir voler à haute altitude, le B-29 est équipé d'une cabine pressurisée, ses moteurs ont deux turbocompresseurs au lieu d'un et, à part les mitrailleuses de queue, toutes les autres tourelles de mitrailleuses d'autodéfense sont contrôlées à distance par 4 des 12 hommes d'équipage. Le B-29 a également des volets Fowler, qui augmentent la surface ailaire de 20 % pour maintenir une vitesse de décrochage acceptable, et deux soutes à bombes séparées avec un système de largage alterné pour maintenir l'équilibre de l'appareil.
Deux prototypes sont commandés en , puis un troisième quelques mois après, et 14 exemplaires de présérie en mai 1941. En septembre 1941, l'armée américaine signe officiellement une commande de 250 avions, portée à 500 après l'attaque de Pearl Harbor. Enfin, en , un millier d'exemplaires supplémentaires sont commandés, en même temps que l'organisation nécessaire à la production en série se met en place (nouvelles usines, sous-traitance, etc.). Tout ceci alors qu'aucun prototype n'a encore décollé.
Le premier prototype décolle le , suivi par un second trois mois plus tard et un troisième en . Les essais en vol révèlent très vite des problèmes de surchauffe des moteurs. Ils sont la cause de plusieurs incendies dont l'un cause la perte du second prototype, et affectent le B-29 tout au long de sa carrière. Les 14 exemplaires de présérie sont livrés pendant le second semestre 1943, permettant de former les équipages. En parallèle, le système de commande des tourelles initialement fourni par Sperry est intégralement remplacé par un autre plus performant fourni par General Electric. Ceci oblige à revoir le système électrique et ajoute un nouveau retard au programme. Enfin, les hélices tripales sont remplacées par des quadripales.
Le premier B-29 de série sort des chaînes d'assemblage en . L'avion est construit dans quatre usines différentes, afin d'accélérer la production :
Plusieurs améliorations sont introduites au fur et à mesure, comme l'augmentation de la capacité en carburant, le renforcement de l'armement d'autodéfense, des modifications des moteurs et de l'équipement électronique.
La fin de la Seconde Guerre mondiale entraîne l'annulation de la fabrication des 5 000 B−29 encore en commande, seuls les derniers exemplaires en cours d'assemblage sont maintenus. Le dernier B-29 est livré en . Un grand nombre des appareils en service sont stockés, les unités opérationnelles étant réduites à huit de bombardement et une de reconnaissance. À la fin des années 1940, remplacés dans leur rôle de bombardier par les B-50, la plupart des B-29 sont reconvertis en avions ravitailleurs.
Au , on compte 386 B−29 dans le récent Strategic Air Command, 282 fin 1950, 356 fin 1951 et 417 fin 1952, cette remontée s'expliquant par la guerre de Corée[3].
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les B-29 sont uniquement engagés sur le théâtre d'opération d'Asie-Pacifique, car ils sont alors les seuls bombardiers à pouvoir atteindre le Japon. Les premières unités ne sont cependant pas opérationnelles avant avril 1944, en raison du délai nécessaire pour former les équipages et corriger des problèmes de jeunesse sur l'avion.
Les B-29 sont d'abord déployés à l'est de l'Inde et à l'ouest de la Chine, dans le cadre de l'opération Matterhorn (juin 1944 - janvier 1945) qui prévoit des bombardements à longue distance du Japon. Cependant, le coût logistique de ces opérations est très élevé, leur résultat peu satisfaisant, et les pertes nombreuses notamment à cause des problèmes de surchauffe des moteurs. Environ 150 B−29 sont perdus lors de ces missions.
La reprise des îles Mariannes permet de redéployer les B-29 dans de meilleures conditions, c’est-à-dire plus près du Japon et dans un endroit facilement ravitaillable par bateau. Les raids sur le Japon commencent en novembre 1944 mais ne sont dans un premier temps pas plus concluants que lors de l'opération Matterhorn, en particulier, les problèmes de moteurs obligent à chaque fois près d'un quart des B-29 à rebrousser chemin avant d'avoir atteint l'objectif. Diverses mesures sont alors prises pour améliorer la disponibilité des avions et les alléger.
De plus, un changement complet de stratégie d'utilisation a lieu en mars 1945 sous l'impulsion du général Curtis LeMay : au lieu de bombarder de jour à haute altitude, afin d'éviter la défense anti-aérienne japonaise, il ordonne de larguer des bombes incendiaires de nuit à basse altitude sur les villes nippones. L'idée est que les bombes ne subiraient plus l'effet du courant-jet qui leur font manquer leurs cibles, et feraient des ravages sur les habitations, construites en grande partie en bois pour des raisons sismiques. Ces raids massifs (au minimum une centaine d'avions) réduisent peu à peu en cendres les principales villes du Japon. D'autres missions ponctuelles sont également menées, par exemple, pour larguer des mines sur les ports japonais : les résultats de ces largages sont tels que les B-29 sont crédités de la destruction de 9 % des bateaux japonais coulés pendant la guerre. Au total, plus de 350 appareils sont perdus lors des opérations depuis les îles Mariannes, soit à cause des chasseurs japonais (en nombre de plus en plus réduit cependant), soit à cause des batteries anti-aériennes (plus efficaces contre les avions à basse altitude).
Le B-29 reste enfin dans l'histoire comme l'auteur des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Après l'arrêt des combats, les B-29 sont utilisés de façon bien plus pacifique, pour larguer des vêtements et des vivres aux prisonniers alliés encore dans les camps japonais en Chine.
Les B-29 qui sont, après guerre, intégrés dans le Strategic Air Command reprennent du service pendant toute la durée de la guerre de Corée, réalisant de très nombreuses missions de bombardement. À partir de 1951, ces missions deviennent plus dangereuses à cause de l'apparition des MiG-15. Au total, 34 appareils sont perdus, dont 16 abattus par les chasseurs adverses.
Le , les derniers B-29 sont retirés des unités de bombardement.
Calcul de consommation de carburant
Pour une mission concernant un objectif situé à 2 768 km de la base de départ, on prévoit 18 050 kg de carburant. Le calcul s’effectue ainsi :
Chauffer les moteurs et rouler jusqu'à la piste d'envol : 225 kg d'essence ;
Prendre son essor : 108 kg ;
Atteindre l'altitude de 1 500 m : 150 kg ;
Voler à 1 500 m, à la vitesse de croisière de 328 km/h : 7 308 kg ;
À 265 km de l'objectif, l'avion monte à 6 000 m, utilisant pour cela 1 087 kg de carburant ;
Une fois à cette altitude, la consommation est un peu supérieure à 3,1 kg par kilomètre. Elle descendait à 2,8 kg après le largage des bombes ;
L'avion entreprend son vol de retour. Quand il s'est éloigné d'environ 90 km de l'objectif et qu'il ne risquait plus les attaques de la défense antiaérienne, il descend progressivement à 4 500 m. La consommation passe à 2,19 kg/km ;
La phase d'atterrissage commence à 384 km de la base, la consommation passe à 1,85 kg/km ;
La mission dure 15 h 28 min. La distance parcourue est de 5 536 km. La vitesse moyenne est de 358 km/h. La consommation de carburant est de 15 550 kg et il reste une réserve de 2 500 kg dans les réservoirs[4].
Versions
XB-29 : prototypes de mises au point (3 exemplaires).
YB-29 : avions de présérie armés (14 exemplaires).
B-29 : première version produite (1 620 construits par Boeing, 536 par Martin, 357 par Bell, production de septembre 1943 à septembre 1945).
B-29A : envergure passant à 43,36 m, tourelle supérieure avant à 4 mitrailleuses, version 57 et 59 des moteurs Wright (1 153 exemplaires).
B-29B : version 51 des moteurs Wright, suppression de tout l'armement excepté de la tourelle de queue (311 des exemplaires construits par Bell en 1945).
XB-44 & B-29D : moteurs Wasp Major de 3 000 ch (sera finalement redésigné B-50, 300 exemplaires).
XB-29G : modification de l'appareil 44-84043 pour l'essai de turboréacteurs montés sous le fuselage.
XB-29H : modification, à titre expérimental, de l'armement d'un B-29A
YB-29J : version sans armement destiné aux tests des moteurs Wright R-3350 pour le civil (6 exemplaires).
F-13/RB-29/RB-29A : versions équipées de 6 caméras (118 B-29 et B-29A convertis).
B-29MR : version pouvant être ravitaillée en vol par les KB-29M (74 B−29 convertis en 1948-1949).
KB-29P : seconde version de ravitaillement en vol (116 B−29 convertis en 1950-1951).
Ne sont pas mentionnées des versions mineures désignant des B-29 adaptés en petit nombre à des missions annexes ou utilisés pour des essais.
Nombre total d'avions construits : environ 3 970.
Culture populaire
Le Bombardier B-29 est utilisable dans le jeu Empire Earth, il devient disponible à partir de l'Ère Atomique Seconde Guerre Mondiale et peut être amélioré en Bombardier B-52 à l'Ère Atomique Moderne.
Le Bombardier B-29 est débloquable dans le jeu "War Thunder" dans l'arbre technologique américain.
(en) Carl Berger, B29: the superfortress, New York, Ballantine Books, coll. « Weapons book » (no 17), , 160 p. (ISBN978-0-345-24994-4, OCLC102426).
(en) Steve Birdsall (ill. Don Greer), B-29 Superfortress in action, Warren, Squadron / Signal, coll. « Aircraft » (no 31), , 48 p. (ISBN978-0-897-47030-8, OCLC500092672).
(en) Steve Birdsall, Saga of the Superfortress : the dramatic story of the B-29 and the Twentieth Air Force, Londres, Sidgwick & Jackson, , 346 p. (ISBN978-0-283-98786-1, OCLC16556000).
(en) Steve Birdsall (ill. Don Greer and Rob Stern), Superfortress, the Boeing B-29, Carrollton, Texas, Squadron/Signal Publications, , 79 p. (ISBN978-0-897-47104-6, OCLC6556096).
(en) Peter M. Bowers, Boeing B-29 Superfortress, vol. 14, North Branch, MN Shrewsbury, Specialty Press; First edition, coll. « Warbird Tech » (no 14), , 100 p. (ISBN978-0-933-42479-1, OCLC41580796).
(en) Richard H. Campbell (préf. Paul W. Tibbets), The silverplate bombers : a history and registry of the Enola Gay and other B-29s configured to carry atomic bombs, Jefferson, N.C, McFarland & Company, Inc, , 235 p. (ISBN978-0-786-42139-8, OCLC58554961).
(en) Christopher Chant, Superprofile : B-29 Superfortress, Sparkford, Eng. Newbury Park, Calif, Haynes Pub. Group Distributed in North America by Haynes Publications, coll. « Super profile », , 56 p. (ISBN978-0-854-29339-1, OCLC11776373).
(en) J. Brown, Air Enthusiast Magazine 3 Kittyhawk, Wildcat Hawker Roland B-29 RCTX-4 MiG-29 : RCT Armament in the Boeing B-29 Number Three, Air Enthusiast, , p. 80–83.
(en) Wesley Frank Craven et James Lea Cate, The Army Air Forces In World War II: Volume Five: The Pacific: Matterhorn to Nagasaki June 1944 to August 1945, Washington, Office of Air Force History; First Printing edition, (lire en ligne).
(en) Larry Davis et Don Greer (color) (ill. Joe Sewell), B-29 Superfortress in action, Carrollton, Texas, Squadron/Signal Publications, coll. « Aircraft in Action », , 2e éd., 58 p. (ISBN978-0-897-47370-5, OCLC36837096).
(en) I.C.B. Dear (General editor), M.R.D. Foo (Consultant editor) et M.R.D. Foot, The Oxford companion to World War II, Oxford/New York, Oxford University Press, USA: First Edition, , 1343 p. (ISBN978-0-198-66225-9 et 978-0-192-14168-2, OCLC32364507).
(en) Robert Dorr, B-29 Superfortress Units in World War Two, Oxford, Osprey Publishing, First Edition, coll. « Osprey combat aircraft » (no 33), , 96 p. (ISBN978-1-841-76285-2, OCLC49784988).
(en) Robert Dorr, B-29 Superfortress units of the Korean War, Oxford, Osprey, coll. « Osprey combat aircraft » (no 42), , 96 p. (ISBN978-1-841-76654-6, OCLC53068426).
(en) Michael A. Fopp, The Washington File, Tonbridge, Kent, Royaume-Uni, Air Britain Historians Ltd, , 36 p. (ISBN978-0-851-30106-8).
(en) René J. Francillon, McDonnell Douglas aircraft since 1920, Londres, Bodley Head; First Edition edition, , 721 p. (ISBN978-0-370-00050-3, OCLC5341100).
(en) R. Frank Futrellet al., Aces and Aerial Victories : The United States Air Force in Southeast Asia, 1965–1973, Honolulu, Hawaii, University Press of the Pacific, (1re éd. 1976), 188 p. (ISBN978-0-898-75884-9, OCLC221320419).
(en) William N. Hess, Frederick A. Johnsen et Chester Marshall, Great American bombers of WW II : B-17 Flying Fortress, Osceola, WI, Motorbooks International, , 431 p. (ISBN978-0-760-30650-5, OCLC39654671).
(en) Robin Higham et Williams Carol, Flying combat aircraft of the USAAF-USAF, Ames, Iowa, Iowa State University Press, , 3 volumes (ISBN978-0-813-80325-8, OCLC1288318).
The Illustrated Encyclopedia of Aircraft (Part Work 1982–1985). London: Orbis Publishing, 1985.
Johnsen, Frederick A. The B-29 Book. Tacoma, WA: Bomber Books, 1978. (ISBN1-135-76473-5).
Johnson, Robert E. "Why the Boeing B-29 Bomber, and Why the Wright R-3350 Engine?" American Aviation Historical Society Journal, 33(3), 1988, p. 174–189. (ISSN0002-7553).
(en) Marcelle Size Knaack, Encyclopedia of Us Air Force Aircraft and Missile System : Post-World War II Bombers 1945-1973, vol. 2, Washington, United States Government Printing, (ISBN0-1600-2260-6).
(en) Curtis E. LeMay et Bill Yenne, Superfortress : the story of the B-29 and American air power, New York, Berkley Books, , 222 p. (ISBN978-0-425-11880-1, OCLC20898948).
(en) Peter M. H. Lewis, Academic American encyclopedia, vol. 10 : B-29 Superfortress, Danbury, Conn, Grolier Inc, (ISBN978-0-717-22053-3, OCLC28150660).
(en) Alwyn T. Lloyd, B-29 Superfortress in Detail and Scale, Part 1: Production Versions - D&S Vol. 10, Fallbrook, CA Londres, Aero Publishers Arms and Armour Press, (ISBN0816850194 et 0-85368-527-4).
(en) Alwyn T. Lloyd, B-29 Superfortress, Blue Ridge Summit, PA, Aero, coll. « Detail & Scale series » (no 25), (ISBN978-0-830-68035-1, OCLC15414819).
(en) Robert A. Mann, The B-29 Superfortress : a comprehensive registry of the planes and their missions, Jefferson, N.C, McFarland, , 288 p. (ISBN978-0-786-41787-2, OCLC55962447).
(en) Robert A. Mann, The B-29 Superfortress chronology, 1934-1960, Jefferson, N.C, McFarland & Co, , 319 p. (ISBN978-0-786-45413-6, OCLC472256232).
(en) Chester Marshall, B-29 Superfortress, Osceola, WI, Motorbooks International, coll. « Warbird History », , 144 p. (ISBN978-0-879-38785-3, OCLC28222318).
(en) Mitch Mayborn, he Boeing B-29 Superfortress (aircraft in Profile 101), Windsor, Berkshire, Royaume-Uni, Profile Publications Ltd., .
(en) Steve Pace, Boeing B-29 Superfortress, Ramsbury, Marlborough, Wiltshire, Royaume-Uni, Crowood Press, coll. « Crowood aviation series », , 208 p. (ISBN978-1-861-26581-4, OCLC56460340).
Peacock, Lindsay. "Boeing B-29... First of the Superbombers, Part One." Air International, August 1989, Vol. 37, No. 2, p. 68–76, 87. (ISSN0306-5634).
Peacock, Lindsay. "Boeing B-29... First of the Superbombers, Part Two." Air International, September 1989, Vol. 37, No. 3, p. 141–144, 150–151. (ISSN0306-5634).
(ru) Rigmant, Vladimir. B-29, Tу-4 – стратегические близнецы – как это было (Авиация и космонавтика 17 [Крылья 4] (in Russian). Moscow: 1996.
(en) Jacob Meulen, Building the B-29 -(Smithsonian History of Aviation and Spaceflight), Washington, Smithsonian Institution Press, , 128 p. (ISBN978-1-560-98609-6, OCLC32313908).
White, Jerry. Combat Crew and Unit Training in the AAF 1939–1945. USAF Historical Study No. 61. Washington, D.C.: Center for Air Force History, 1949.
(en) Emmanuel Gustin et Anthony G. Williams, Flying guns : the development of aircraft guns, ammunition, and installations, 1933-45, Shrewsbury, England, Airlife, , 336 p. (ISBN1-8403-7227-3).
(en) David Donald, International Air Power Review, vol. 22, Westport, Connecticut, AIRtime Publishing, , 174 p. (ISBN1880588935, ISSN1473-9917), p. 136–169.
(en) William Wolf, Boeing B-29 Superfortress : the ultimate look : from drawing board to VJ-Day, Atglen, Pennsylvania, Schiffer Publishing, , 360 p. (ISBN0-7643-2257-5).