powered by CADENAS

Social Share

Harley Quinn (15232 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

Harleen Quinzel est un personnage de fiction créé par Paul Dini et Bruce Timm dans la série animée Batman, la série animée en 1992. Initialement psychiatre de l'asile d'Arkham, elle devient complice du Joker sous le nom d'Harley Quinn, et porte un costume d'Arlequin.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Harley Quinn

Harley Quinn

Pour les articles homonymes, voir Quinn.

Harley Quinn
Personnage de fiction apparaissant dans
Batman.


Cosplay de Harley Quinn.

Alias Dr Harleen Quinzel
Activité ex-psychiatre
Pouvoirs spéciaux Spécialiste dans le domaine de la psychiatrie,
Entraînement en gymnastique
Affiliation Secret Society of Super Villains (en)
Secret Six (en)
Suicide Squad
Ennemi de Batman

Créé par Paul Dini
Bruce Timm
Interprété par Mia Sara (2002-2003)
Margot Robbie (2016-)
Films Suicide Squad
Première apparition Batman, la série animée (1x22)
Éditeurs DC Comics

Harleen Quinzel est un personnage de fiction créé par Paul Dini et Bruce Timm dans la série animée Batman, la série animée en 1992[1]. Initialement psychiatre de l'asile d'Arkham, elle devient complice du Joker sous le nom d'Harley Quinn, et porte un costume d'Arlequin.

Biographie fictive

Jeune médecin psychiatre, Harleen Quinzel travaille à la réhabilitation des patients dans l'enceinte de l'asile d'Arkham jusqu'à sa rencontre avec le Joker. Harleen tombe amoureuse du célèbre psychopathe et l'aide à s'évader à plusieurs reprises, avant d'être découverte. Sa licence est révoquée et, ironiquement, elle obtient sa propre cellule à l'asile. Après un tremblement de terre qui secoue Gotham City, une bonne partie de l'internat est détruite. Harleen Quinzel enfile un costume d'arlequin (d'où le jeu de mot avec son nom) pour aider son nouveau mentor dans l'accomplissement de ses desseins machiavéliques.

Sa relation amoureuse avec le Joker est marquée par l'excès et l'abus. Malmenée psychologiquement et physiquement par son « biquet », son « canard » ou son « poussin » selon les versions, elle revient néanmoins toujours vers lui. Cette relation est aussi parsemée de longs moments de séparation, que ce soit par le va-et-vient constant entre la liberté des rues de Gotham et la thérapie des murs d'Arkham

Harley fait parfois équipe avec Poison Ivy. Le duo devient dans le cadre de Gotham Siren's, un trio, avec Catwoman.

Description

Apparence et capacités

C'est une jeune femme blonde aux yeux bleus, avec un joli visage rehaussé par une cagoule à grelots. Elle porte un costume d'Arlequin (référence à son surnom) rouge et noir. Comme son "poussin", elle s'inspire d'un jeu de carte classique et s'intègre dans la carte de la Reine de Carreau (symbole sur son costume).

Avant de devenir l'alliée du Joker, elle était déjà une excellente gymnaste.

Après avoir été sauvagement maltraitée par le Joker, elle fut aidée par Poison Ivy (ou l'Empoisonneuse). Grâce à cette intervention, ses capacités physiques furent augmentées : elle est désormais plus forte et plus agile, ainsi qu'immunisée contre le poison et les maladies. Tout comme son idole, elle utilise des armes à connotation clownesque, comme un maillet disproportionné.

Personnalité

Elle est enjouée et énergique, souvent versée vers la comédie de situation. Elle montre pourtant un côté très sensuel et sexy. Sa relation avec le Joker est assez compliquée ; ils se disputent souvent sur plusieurs sujets mais elle finit toujours par lui pardonner et revenir à ses côtés. Elle ne déteste pas forcément Batman et ne fait pas le mal que pour le plaisir mais seulement pour plaire au Joker. Son animal préféré est la hyène ; elle en possède deux.

Vie affective

Harley Quinn est folle amoureuse du Joker. Dans Batman: Arkham City, à côté d'un des costumes d'Harley, se trouve un test de grossesse positif. Mais dans le contenu supplémentaire du jeu, il est révélé que l'appareil avait fait un faux-positif, car de nombreux autres tests de grossesse qui se trouvaient à terre démontrent qu'Harley n'est pas enceinte... Dans les comics, notamment durant "The Last Laugh", il est cependant révélé que Harley ne veut pas avoir d'enfants avec le Joker tant qu'ils ne sont pas mariés. Elle a cependant des enfants avec lui dans certains univers alternatifs, comme celui du jeu Injustice, où elle a eu une petite fille qu'elle cache au Joker.

En dehors du Joker, Harley a aussi eu une relation avec Deadshot, son coéquipier du Suicide Squad.

Elle à également une relation amoureuse avec sa coéquipière de toujours Poison Ivy .

Création du personnage

Harley Quinn est l'une des plus récentes super-vilaines opposées à Batman à avoir été créée. Elle est en effet apparue pour la première fois en 1992 dans le cadre de la série télévisée Batman, la série animée dans un scénario de Paul Dini. Souvent associé au Joker dans ses péripéties, le personnage a été approfondi par DC Comics qui l'a récupéré pour prendre place dans le panthéon toujours grandissant des ennemis de Batman dans sa version comics. Il est possible qu'elle fasse sa première apparition non officielle dans la série des années 60. En effet le Joker surnomme sa collaboratrice Quinny.

Ce sont les auteurs Paul Dini et Bruce Timm qui seront à l'origine de sa création. Paul Dini s'inspira notamment d'un épisode de Des jours et des vies, où l'un des personnages est déguisé en costume d'arlequin[2].

La version comics de Harley Quinn est résolument plus sombre et violente que celle de la série animée d'origine. DC Comics l'accueille dans son panthéon sous l'acclamation générale. Une série éponyme la consacra en personnage principal pour une courte durée. Cette franchise prit fin après seulement 38 parutions, mais Harley Quinn demeure encore présente dans le Batverse.

Harley Quinn a fait son apparition dans la saison 2 de The Batman, dans un épisode écrit et réalisé par son créateur, Paul Dini. Dans cette nouvelle version, Harleen Quinzel est une psychologue qui présente un talk-show, et dont le Joker est un des plus fervents admirateurs. À la suite du renvoi d'Harley, le Joker va à sa rencontre et la pervertit en faisant d'elle sa compagne de méfaits. On la revoit dans un autre épisode, CyberJoker.

Dans Batman, la relève : Le Retour du Joker, long-métrage d'animation inséré dans la mythologie de la série animée Batman, la relève en l'an 2000, on apprend le destin d'Harley dans la continuité de la série. On notera cependant que la grand-mère qui fait libérer les deux jumelles du gang du Joker à la fin de Batman, la relève : Le Retour du Joker se fait appeler Harley par ses petites filles quand celle-ci les réprimande et les frappe.

Paul Dini étant à l'origine du personnage et ayant écrit les scripts des deux jeux vidéo, Batman: Arkham Asylum et Arkham City, Harley y prend une grande place, remise en avant et approfondissant son histoire ainsi que sa relation avec le Joker. Elle y a deux nouveaux costumes, éloignés de la tenue d'arlequin dont elle ne garde que le maquillage et les couleurs rouge et noir, qu'elle vante comme étant "très magnifique".

Origine du nom Harley Quinn

Son surnom est un jeu de mots avec son déguisement d'Arlequin et son véritable nom ainsi que sur le mot anglais "Queen", la reine, en référence au jeu de carte dont elle reprend la symbolique (la reine de carreaux et la reine de trèfle qu'on peut remarquer sur son bras droit dans le film Suicide Squad).

Renaissance DC

Contrairement à la version précédente, Harleen conserve d'abord une relation médecin-patient avec le Joker et n'est pas sensible à ses charmes. Pourtant, celui-ci lui révèle plusieurs choses, comme la véritable intention de sa chef de service qui utilise les notes du Dr Quinzel à des fins personnelles. Elle aidera finalement le Joker à s'évader, en tombant peu à peu sous son charme. Le Joker l’amène là où il est tombé dans une cuve d'acide toxique. Pour ensuite, la pousser à son tour dans la cuve d'acide. Étant désormais aussi folle que le Joker, Harleen Quinzel devient Harley Quinn.

Lorsque le Joker est déclaré mort, Harley Quinn, qui est désormais complètement indépendante, intègrera le groupe Suicide Squad un certain moment. Elle aura d'ailleurs une brève relation passionnée avec Deadshot. Pourtant cette nouvelle la bouleversera au point de retenir ce dernier en otage, se convainquant qu'il est le Joker. Quelques mois plus tard, il s'avère que le Joker est en réalité toujours en vie. Harley, d'abord folle de joie, se rend compte que le Joker est en fait bien plus fou qu'avant devenant un "monstre", mentalement autant que physiquement (« You were a monster! »). Lorsqu'il la capture, il n'a d'autre projet que de la tuer. Selon Waller, son action serait due à sa jalousie, sachant qu'Harley n'est plus dépendante de lui (« He's lost her, and he knows it »). Après un combat mouvementé et s'assurant qu'elle n'appartient qu'à lui, le Joker l'enferme finalement dans une prison remplie de cadavres de personnes déguisées en Arlequin. Le Joker lui révèle qu'elle n'est pas la première Harley Quinn. Elle arrive finalement à s'échapper tandis que le Joker lui garantit que ce n'est que partie remise.

Physique

À l'origine blonde aux yeux bleus, Harley subit plusieurs changements physiques, provoqués par l'acide dans lequel elle fut poussée par le Joker. Elle a désormais la peau blanche, tandis que ses cheveux sont rouge et noir (ou bleu selon les versions). Elle porte un corset bleu et rouge avec un short (parfois un pantalon) de même couleur ainsi que des bas assortis. Souple et acrobatique, elle se révèle plus forte que dans les versions précédentes.

Dans le film Suicide Squad, Harley a les cheveux blonds avec les pointes colorées en bleu et rouge, elle porte aussi un chandail blanc et rouge troué avec marqué dessus « Daddy's lil Monster » (« le petit monstre à papa »). Elle porte une sorte de culotte bleu et rouge à paillettes, des chaussures à talons avec des lacets, des collants à carreaux une veste rouge et bleu avec inscrit dessus « Property of Joker » (« propriété du Joker »).

Vie affective

Dans le nouvel univers DC, le Joker étant le "créateur" d'Harley Quinn, celle-ci lui voue toujours de l'amour. Pourtant, leur relation n'a jamais été aussi violente et étrange. Elle aura notamment une brève relation avec Deadshot. Elle a également une relation avec Poison Ivy

Personnalité

Depuis la recréation de l'univers DC, Harley développe un côté extrêmement sombre et meurtrier, parfois prête à trahir ses coéquipiers (Suicide Squad #7). Sa relation avec le Joker n'a jamais été aussi violente et étrange, devenant presque des ennemis.

Accueil controversé

Lors de cette recréation, beaucoup de fans étaient sceptiques quant au traitement de la nouvelle Harley, la détestant ou la reniant purement et simplement. Certains sites la déclarant comme la pire victime d'un reboot[3]. Par ailleurs, deux versions de la nouvelle Harley co-existent : une au sein des Suicide Squad (cheveux bleus et roses) et l'autre dans la nouvelle série qui lui est consacrée où, portant les cheveux noirs et rouges, elle semble moins inquiétée par ses mauvaises actions face à la loi. DC a également jugé bon de semer le trouble, sous-entendant qu'il y aurait eu plusieurs Harley Quinn.

Apparitions dans d'autres médias

Cinéma

Univers cinématographique DC

Harley Quinn est l'un des personnages de l'univers cinématographique DC où elle est interprétée par Margot Robbie dans :

Animation

Vidéos

Séries télévisées

Personnage principal

Caméo

Séries d'animation

Personnage principal

Personnage récurrent

Apparitions

Jeux vidéo



This article uses material from the Wikipedia article "Harley Quinn", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic