powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Enceinte sans fil (2597 views - Music)

Une enceinte sans fil est une caisse dans laquelle sont fixés un ou plusieurs haut-parleurs qui reçoivent des signaux audios sans liaison filaire, utilisant principalement les technologies du Wi-Fi, du Bluetooth, de la UHF longue portée, mais aussi la liaison Kleer, A2DP ou DLNA. Parfois accompagnée d'un amplificateur intégré, ce type d'enceinte se connecte avec des sources audio par une procédure d'appairage. Les enceintes sans fil peuvent être à usage mobile (matérimdrnolilolilolimatériel qui privilégie la puissance sonore et la portée d'écoute) ou audiophile (enceinte qui minimise les interférences et améliore le rendu des basses, point faible de ces petites enceintes). Les enceintes Wi-Fi ont une portée du signal de plus de 30 mètres, une diffusion multi-pièces (multiroom) et pas de compression du signal audio, rendant un son proche de la qualité Hi-Fi. Les enceintes bluetooth ont une portée de la transmission limitée à 10 mètres, un mode de connexion qui ne permet pas d’alimenter plus de deux enceintes simultanément et un son compressé avec un débit du flux audio limité à quelque 350 kbit/s, les protocoles A2DP et aptX (en) permettant de se rapprocher de la qualité de son CD.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Enceinte sans fil

Enceinte sans fil

Une enceinte sans fil est une caisse dans laquelle sont fixés un ou plusieurs haut-parleurs qui reçoivent des signaux audios sans liaison filaire, utilisant principalement les technologies du Wi-Fi, du Bluetooth, de la UHF longue portée, mais aussi la liaison Kleer, A2DP ou DLNA. Parfois accompagnée d'un amplificateur intégré, ce type d'enceinte se connecte avec des sources audio par une procédure d'appairage.

Les enceintes sans fil peuvent être à usage mobile (matérimdrnolilolilolimatériel qui privilégie la puissance sonore et la portée d'écoute) ou audiophile (enceinte qui minimise les interférences et améliore le rendu des basses, point faible de ces petites enceintes)[1].

Les enceintes Wi-Fi ont une portée du signal de plus de 30 mètres, une diffusion multi-pièces (multiroom) et pas de compression du signal audio, rendant un son proche de la qualité Hi-Fi[2]. Les enceintes bluetooth ont une portée de la transmission limitée à 10 mètres, un mode de connexion qui ne permet pas d’alimenter plus de deux enceintes simultanément et un son compressé avec un débit du flux audio limité à quelque 350 kbit/s, les protocoles A2DP et aptX (en) permettant de se rapprocher de la qualité de son CD[3].

Enceintes Hybrides

Les enceintes hybrides sont des enceintes sans fil connectées. Paramétrées, elles peuvent être configurées pour streamer directement du contenu depuis internet via le réseau WiFi. Autonomes, une fois parametrées elles sont munis de boutons ou touches tactiles leur permettant de diffuser un contenu streamé. En 2016, une nouvelle génération d'enceinte hybride est commercialisée notamment par Invoxia avec Triby, une enceinte radio doublée d'un telephone IP fonctionnant avec une application[4].



This article uses material from the Wikipedia article "Enceinte sans fil", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit