powered by CADENAS

Social Share

Quad Flat Package (5486 views - Electronics & PCB Engineering)

En électronique, Quad Flat Package (QFP) est un type de boîtier de circuit intégré destiné à être directement soudé sur circuit imprimé. Ce boîtier est normalisé suivant la JEDEC Le boîtier rectangulaire (en plastique ou en céramique) est doté de broches de connexion sur ses 4 côtés (jusqu'à 200 broches). Les broches sont généralement espacées de 0,4 à 1 mm, et sont extérieures au boîtier contrairement aux QFN.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Quad Flat Package

Quad Flat Package

Quad Flat Package

En électronique, Quad Flat Package (QFP) est un type de boîtier de circuit intégré destiné à être directement soudé sur circuit imprimé. Ce boîtier est normalisé suivant la JEDEC[1]

Le boîtier rectangulaire (en plastique ou en céramique) est doté de broches de connexion sur ses 4 côtés (jusqu'à 200 broches). Les broches sont généralement espacées de 0,4 à 1 mm, et sont extérieures au boîtier contrairement aux QFN.

Variantes

  • BQFP : Bumpered Quad Flat Package
  • BQFPH : Bumpered Quad Flat Package with Heat spreader
  • CQFP : Ceramic Quad Flat Package
  • EQFP : Enhanced Quad Flat Pack (intègre un plan de dissipation de chaleur côté PCB)
  • FQFP : Fine Pitch Quad Flat Package
  • HQFP : Heat sinked Quad Flat Package
  • LQFP : Low Profile Quad Flat Package
  • MQFP : Metric Quad Flat Package
  • PQFP : Plastic Quad Flat Package
  • SQFP : Small Quad Flat Package
  • TQFP : Thin Quad Flat Package
  • VQFP : Very small Quad Flat Package
  • VTQFP : Very Thin Quad Flat Package

Notes

  1. Norme JEDEC JEP130A sur les packages de circuits intégrés

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "Quad Flat Package", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electronics & PCB Engineering

Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics