powered by CADENAS

Social Share

Fermium (19776 views - Periodic Table Of Elements)

Le fermium est l'élément chimique de numéro atomique 100, de symbole Fm. Il est nommé en l'honneur du physicien italien Enrico Fermi.
Go to Article

Fermium

Fermium

Fermium
EinsteiniumFermiumMendélévium
Er
   
 
100
Fm
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Fm
?
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Fermium, Fm, 100
Famille d'élémentsActinide
Groupe, période, bloc –, 7, f
No CAS7440-72-4[2]
Propriétés atomiques
Masse atomique257 u
Configuration électronique[Rn] 7s2 5f12
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Système cristallinCubique à faces centrées[1]
Propriétés physiques
État ordinaireSolide
Point de fusion1 527 °C[3]
Énergies d’ionisation[4]
1re : 6,50 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
Précautions

Radioélément à activité notable
Directive 67/548/EEC

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le fermium est l'élément chimique de numéro atomique 100, de symbole Fm. Il est nommé en l'honneur du physicien italien Enrico Fermi[5].

Propriétés

C'est un élément métallique transuranien hautement radioactif qui fait partie des actinides. Il est produit lors du bombardement de plutonium avec des neutrons. Seule une petite quantité de cet élément a été synthétisée. De ce fait, on ne sait encore que peu de choses de ses propriétés chimiques.

Isotopes

À ce jour on a découvert dix-sept isotopes. Le plus stable est le fermium 257 avec une demi-vie de 100,5 jours. Le 253Fm a une demi-vie de 3 jours, le 252Fm, 25,39 heures, le 255Fm, 20,07 heures. Tous les autres ont des demi-vies de moins de 5 heures dont la majorité ne dépassent pas trois minutes.

Découverte

Le fermium fut découvert par l'équipe d'Albert Ghiorso en 1952. Elle mit en évidence la présence de 255Fm dans les retombées de l'explosion de la première bombe à hydrogène. Cet isotope avait été créé par combinaison de l'uranium 238 et de 17 neutrons sous l'effet du flux neutronique intense.



This article uses material from the Wikipedia article "Fermium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry