powered by CADENAS

Social Share

Berkélium (18414 views - Periodic Table Of Elements)

Le berkélium est un élément chimique transuranien de symbole Bk et de numéro atomique 97.
Go to Article

Berkélium

Berkélium

Berkélium
Berkélium
Microphotographie d'un échantillon de berkélium de 1,7 μg.
CuriumBerkéliumCalifornium
Tb
 
 
97
Bk
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Bk
?
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Berkélium, Bk, 97
Famille d'élémentsActinide
Groupe, période, bloc –, 7, f
Masse volumique(β) 13,25 g·cm-3
CouleurArgentée
No CAS7440-40-6[1]
Propriétés atomiques
Masse atomique247 u
Rayon atomique (calc)170 pm
Configuration électronique[Rn] 7s2 5f9 ou
[Rn] 7s2 5f8 6d1
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
État(s) d’oxydation3, 4
Système cristallinHexagonal compact
Propriétés physiques
État ordinaireSolide
Point de fusion996 °C[2]
Divers
Électronégativité (Pauling)1.3
Énergies d’ionisation[3]
1re : 6,1979 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
245Bk{syn.}4,94 jε
α
0,810
6,455
245Cm
241Am
246Bk{syn.}1,8 jε
α
1,350
6,070
246Cm
242Am
247Bk{syn.}1 380 aα5,889243Am
248Bk{syn.}> 9 aα5,803244Am
249Bk{syn.}320 jα
FS
β-
5,256
 ?
0,129
244Am
 ?
Cf
Précautions

Radioélément à activité notable
Directive 67/548/EEC

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le berkélium est un élément chimique transuranien de symbole Bk et de numéro atomique 97.

Historique

Il a été synthétisé pour la première fois en décembre 1949 par Stanley G. Thompson (en), Glenn Theodore Seaborg, Kenneth Street, Jr. (en), et Albert Ghiorso à l'université de Californie à Berkeley. Le premier isotope produit a un nombre de masse de 243 et se dégrade avec une demi-vie de 4,5 heures. Dix autres isotopes ont été synthétisés depuis. En raison de sa rareté, le berkélium n'a actuellement aucune utilisation commerciale.

Composés

Isotopes

Article détaillé : Isotopes du berkélium.

Vingt radioisotopes sont connus, de 235Bk à 254Bk, et 6 isomères nucléaires. L'isotope de plus grande demi-vie est 247Bk (1 380 ans).

Synthèse

Cible de berkélium (visible ici en solution bleutée dans l'ampoule) utilisée pour produire l'élément 117 tennesse[4].

243Bk et 246Bk sont produits par bombardement d'une cible d'américium ou de curium avec des particules alpha. 247Bk est obtenu par désintégration par capture électronique de 247Cf (ce dernier étant issu du bombardement d'une cible de curium 244 avec des particules alpha). Les isotopes plus lourds sont généralement produits par irradiation neutronique de plutonium, d'américium ou de curium. La production de 249Bk, un isotope relativement courant, est cependant rendu difficile par son importante section efficace, qui tend à le transformer en l'isotope à courte période radioactive (de l'ordre de 3,2 h) 250Bk dans le flux neutronique[5].



This article uses material from the Wikipedia article "Berkélium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry