powered by CADENAS

Social Share

Europium (20203 views - Periodic Table Of Elements)

L'europium est un élément chimique, de symbole Eu et de numéro atomique 63.
Go to Article

Europium

Europium

Europium
SamariumEuropiumGadolinium
 
 
63
Eu
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Eu
Am
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Europium, Eu, 63
Famille d'élémentsLanthanide
Groupe, période, bloc –, 6, f
Masse volumique5,244 g·cm-3 (25 °C)[1]
Couleurblanc argenté
No CAS7440-53-1[2]
No EINECS231-161-7[3]
Propriétés atomiques
Masse atomique151,964 ± 0,001 u[1]
Rayon atomique (calc)185 pm (247 pm)
Rayon de covalence198 ± 6 pm[4]
Configuration électronique[Xe] 6s2 4f7
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 25, 8, 2
État(s) d’oxydation3
OxydeBase
Système cristallinCubique centré
Propriétés physiques
État ordinairesolide
Point de fusion822 °C[1]
Point d’ébullition1 596 °C[1]
Énergie de fusion9,21 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation143,5 kJ·mol-1
Volume molaire28,97×10-6 m3·mol-1
Pression de vapeur144 Pa à 1 095 K
Divers
Électronégativité (Pauling)1,2
Chaleur massique180 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique1,12×106 S·m-1
Conductivité thermique13,9 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[5]
1re : 5,67038 eV 2e : 11,25 eV
3e : 24,92 eV 4e : 42,7 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
150Eu{syn.}36,9 ansε2,261150Sm
151Eu47,8 %stable avec 88 neutrons
152Eu{syn.}13,537 ansε
β-
1,847
1,819
152Sm
152Gd
153Eu52,2 %stable avec 90 neutrons
Précautions
SGH

Attention
H302, H373, H411,
Directive 67/548/EEC[3]
État pulvérulent :

F



Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

L'europium est un élément chimique, de symbole Eu et de numéro atomique 63.

Caractéristiques notables

Europium

L'europium est le plus réactif des éléments des terres rares.

  • Il s'oxyde rapidement à l'air, pour donner du trioxyde d'europium selon la réaction : 4 Eu + 3 O2 → 2 Eu2O3
  • Sa réaction à l'eau est comparable à celle du calcium 20Ca lorsqu'il réagit avec l'eau : 2 Eu + 6 H2O → 2 Eu(OH)3 + 3 H2
  • Il est aisément soluble dans l'acide sulfurique : 2 Eu + 3 H2SO4 → 2 [Eu(H2O)9] + 3 SO4 + 3H2
  • Comme les autres terres rares (à l'exception du lanthane 57La), l'europium brûle dans l'air à environ 150 à 180 °C.
  • Il est aussi dur que le plomb et assez ductile.
  • Refroidi à −271,35 °C et soumis à une pression de 80 GPa, l’europium devient supraconducteur[6].

Isotopes

Article détaillé : Isotopes de l'europium.

L'europium naturel est composé de 151Eu et de 153Eu. L'europium 153 étant le plus présent avec une abondance naturelle d'environ 52, 2 %.

Applications

Domaine nucléaire

Produits de fission à vie moyenne
Propriété :
Unité :
t½
a
Rendement
%
Q *
keV
βγ
*
155Eu 4,76 0,0803 252 βγ
85Kr 10,76 0,2180 687 βγ
113mCd 14,1 0,0008 316 β
90Sr 28,9 4,505 2826 β
137Cs 30,23 6,337 1176 βγ
121mSn 43,9 0,00005 390 βγ
151Sm 90 0,5314 77 β
  • Comme tous les isotopes des lanthanides pauvres en neutron, l'europium a une bonne capacité à absorber les neutrons. On a aussi étudié son utilisation dans les réacteurs nucléaires. Majoritairement les barres de contrôle des réacteurs nucléaires des sous-marins russes utilisent l'europium. La section efficace est de 2 980 barns et les deux isotopes stables sont capturants.
  • L'europium est un produit de fission, dont les rendements de fission sont faibles car les nombres de nucléons sont proches de la limite supérieure des gros fragments de fission. Les isotopes les plus stables formés sont :
    • d'une part l'europium 151 (stable) par décroissance bêta du samarium 151 (période 96,6 ans) qui est un poison neutronique (15 000 barns de section efficace) qui se transforme majoritairement en samarium 152 (stable) dans le cours du fonctionnement du réacteur ;
    • d'une part l'europium 153 (stable) formé par décroissance bêta du samarium 153 (période 46,8 h) ;
    • d'autre part l'europium 155 (période 4,76 an) qui est un poison neutronique qui se retrouve parmi les déchets à vie courte ;
    • d'autre part l'europium 156 (période 15 jours).
Sections efficaces de capture thermique
Isotope 151Eu 152Eu 153Eu 154Eu 155Eu 156Eu
Rendement <<0,45% neg. 0,14 % neg. 0,03% 0,01 %
Barns 5 900 12 800 312 1 340 3 950

Autres domaines

Les applications commerciales de l'europium sont limitées.

  • Il est utilisé pour doper certains verres afin de faire des lasers.
  • L'europium trivalent en particulier sous forme d'oxyde d'europium(III) (en) Eu2O3 est utilisé pour doper les phosphores de tubes cathodiques notamment le vanadate d'yttrium YVO4 dans des phosphores rouges. L'europium divalent est utilisé dans une autre matrice pour produire des phosphores bleus. Le thiogallate de strontium SrGa2S4 dopé par l'europium donne une phosphorescence verte persistant plusieurs secondes. L'aluminate de strontium SrAl2O4 dopé par l'europium émet dans le bleu (450 nm) à basse température, et dans le vert (520 nm) à température ambiante et basse température. Des phosphorescences avec des longueurs plus grandes sont possibles au prix du rendement.
  • L'europium est utilisé en géochimie, pour retracer l'origine de roches et de minéraux. Il se concentre en particulier, à l'état EuII, dans les plagioclases calciques (riches en anorthite), par substitution du calcium. Par exemple, les highlands lunaires (anorthosites) présentent une anomalie positive en europium par rapport aux autres terres rares, alors que les mers lunaires (coulées basaltiques) sont appauvries en cet élément.
  • L'europium et ses dérivés peuvent être utilisés pour modifier le déplacement chimique de certains noyaux en RMN (résonance magnétique nucléaire), après fixation sélective sur des atomes de type base de Lewis par exemple. Ceci permet de déterminer des structures moléculaires complexes de produits organiques naturels ou de synthèse[7].

Histoire

Découvertes des terres rares.
Yttrium (1794)

Yttrium



Terbium (1843)



Erbium (1843)
Erbium

Erbium



Thulium (1879)



Holmium (1879)

Holmium



Dysprosium (1886)






Ytterbium (1878)

Ytterbium

Ytterbium



Lutécium (1907)




Scandium (1879)








Cérium (1803)

Cérium


Lanthane (1839)

Lanthane


Didyme (1839)
Didyme

Néodyme (1885)



Praséodyme (1885)



Samarium (1879)

Samarium

Samarium



Europium (1901)





Gadolinium (1880)







Prométhium (1947)


Diagrammes des découvertes des terres rares. Les dates entre parenthèses sont les dates d'annonces des découvertes[8]. Les branches représentent les séparations des éléments à partir d'un ancien (l'un des nouveaux éléments conservant le nom de l'ancien, sauf pour le didyme).

L'europium fut découvert par Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran en 1890, qui obtint une fraction concentrée de samarium-gadolinium possédant des lignes spectrales n'appartenant ni au samarium ni au gadolinum. Toutefois, le crédit de la découverte est généralement attribué au chimiste français Eugène Anatole Demarçay, qui suspecta en 1896 que des échantillons de samarium récemment découverts étaient contaminés par un élément inconnu. Il fut capable d'isoler l'europium en 1901.

Des clathrates d'europium ont été synthétisés dans l'espoir qu'ils aient des propriétés thermoélectriques intéressantes[9].

Toxicologie, écotoxicologie

Les phénomènes de complexation et de bioaccumulation de l'europium au niveau cellulaire et moléculaire sont longtemps restés inconnus, faute d'études. À l'état trivalent l'europium (en tant qu'analogue des actinides trivalents) et l'uranium(VI) interagissent avec certaines protéines (phytochélatines) connues pour protéger les cellules des effets de l'intrusion dans un organisme végétal de métaux lourds toxiques, et qu'on pensait aussi impliquées dans la séquestration des radionucléides au sein d'organismes vivants[10]. La réactivité de leurs sous-entités constitutives (glycine, acide glutamique, cystéine ; polypeptides (glutathion réduit et oxydé) a aussi été étudiée[11], de même que la spéciation des contaminants en solution (stœchiométrie) et que les constantes d’équilibre associées à la formation de ces espèces.

Les sous-entités ont montré un pouvoir complexant moyennement élevé vis-à-vis des radionucléides (log ß1,1 de l’ordre de 2 ou de 5, à pH 3 ou 6 respectivement), avec des espèces produites qui sont mononucléaires (une seule molécule de ligand par espèce (1:1)) et des interactions liées aux groupements durs (oxygénés). Mais certaines phytochélatines (PC2 à PC4) complexent plus efficacement l’europium, tant pour des solutions synthétiques imitant le contexte « biologique » (pH neutre et force ionique de 0.1mol/L, etc.), que lors de contaminations cellulaires réelles par différentes quantités d'europium. Les cellules ont significativement capté l'europium.



This article uses material from the Wikipedia article "Europium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry