powered by CADENAS

Social Share

Néodyme (18115 views - Periodic Table Of Elements)

Le néodyme est un élément chimique, de symbole Nd et de numéro atomique 60. C'est un métal gris argent du groupe des terres rares. Il fait partie de la famille des lanthanides. À température ambiante, il est ductile, malléable et s'oxyde rapidement à l'air. Son nom vient des mots grecs νεός (neós) et δίδυμος (dídymos) signifiant respectivement « nouveau » et « jumeau ». En effet, les chimistes ont longtemps cru que le mélange d'oxyde de praséodyme-néodyme était un corps simple jusqu'à ce que Carl Auer von Welsbach les sépare en 1886.
Go to Article

Néodyme

Néodyme

Néodyme

Licensed under Creative Commons Attribution 1.0 (Inconnuwikidata:Q4233718).

Néodyme
Échantillon de néodyme.
PraséodymeNéodymeProméthium
 
 
60
Nd
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Nd
U
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Néodyme, Nd, 60
Famille d'élémentsLanthanide
Groupe, période, bloc –, 6, f
Masse volumique7,008 g·cm-3 (25 °C)[1]
Couleurblanc argenté
No CAS7440-00-8
Propriétés atomiques
Masse atomique144,242 ± 0,003 u[1]
Rayon atomique (calc)185 pm (206 pm)
Rayon de covalence201 ± 6 pm[2]
Configuration électronique[Xe] 6s2 4f4
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 22, 8, 2
État(s) d’oxydation3
OxydeBase
Système cristallinHexagonal compact
Propriétés physiques
État ordinairesolide
Point de fusion1 016 °C[1]
Point d’ébullition3 074 °C[1]
Énergie de fusion7,14 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation273 kJ·mol-1
Volume molaire20,59×10-6 m3·mol-1
Pression de vapeur535 mbar (2 870 °C)[3]
Vitesse du son2 330 m·s-1 à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling)1,14
Chaleur massique190 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique1,57×106 S·m-1
Conductivité thermique16,5 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[4]
1re : 5,5250 eV 2e : 10,72 eV
3e : 22,1 eV 4e : 40,4 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
142Nd27,13 %stable avec 82 neutrons
143Nd12,18 %stable avec 83 neutrons
144Nd23,8 %2,29×1015 aα1.905140Ce
145Nd8,3 %stable avec 85 neutrons
146Nd17,19 %stable avec 86 neutrons
148Nd5,76 %stable avec 88 neutrons
150Nd5,64 %1,1×1019 aDouble β-3.367150Sm
Précautions
Transport[3]
X423
   3208   

423
   3208   
Directive 67/548/EEC[3]

Xi

F



Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le néodyme est un élément chimique, de symbole Nd et de numéro atomique 60. C'est un métal gris argent du groupe des terres rares. Il fait partie de la famille des lanthanides. À température ambiante, il est ductile, malléable et s'oxyde rapidement à l'air.

Son nom vient des mots grecs νεός (neós) et δίδυμος (dídymos) signifiant respectivement « nouveau » et « jumeau ». En effet, les chimistes ont longtemps cru que le mélange d'oxyde de praséodyme-néodyme était un corps simple jusqu'à ce que Carl Auer von Welsbach les sépare en 1886[5].

Histoire

Découvertes des terres rares.
Yttrium (1794)

Yttrium



Terbium (1843)



Erbium (1843)
Erbium

Erbium



Thulium (1879)



Holmium (1879)

Holmium



Dysprosium (1886)






Ytterbium (1878)

Ytterbium

Ytterbium



Lutécium (1907)




Scandium (1879)








Cérium (1803)

Cérium


Lanthane (1839)

Lanthane


Didyme (1839)
Didyme

Néodyme (1885)



Praséodyme (1885)



Samarium (1879)

Samarium

Samarium



Europium (1901)





Gadolinium (1880)







Prométhium (1947)


Diagrammes des découvertes des terres rares. Les dates entre parenthèses sont les dates d'annonces des découvertes[6]. Les branches représentent les séparations des éléments à partir d'un ancien (l'un des nouveaux éléments conservant le nom de l'ancien, sauf pour le didyme).

Le néodyme a été découvert à Vienne par Carl Auer von Welsbach, un chimiste autrichien en 1885[7],[8]. Il a séparé le néodyme, en même temps que le praséodyme, du didyme par cristallisation fractionnée du nitrate d'ammonium et de dydime puis analyses spectroscopiques. Il n'a cependant pas été isolé sous forme relativement pure avant 1925. Le nom néodyme est dérivé du grec neos (νέος), nouveau, et didymos (διδύμος), jumeau[9],[10],[11].

Utilisations

Néodyme dans une ampoule.
Aimant au néodyme

Autres utilisations :



This article uses material from the Wikipedia article "Néodyme", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry