powered by CADENAS

Social Share

Cérium (21730 views - Periodic Table Of Elements)

Le cérium est un élément chimique, de symbole Ce et de numéro atomique 58. Il fait partie de la famille des lanthanides.
Go to Article

Cérium

Cérium

Cérium
Cérium sous argon.
LanthaneCériumPraséodyme
 
 
58
Ce
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Ce
Th
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Cérium, Ce, 58
Famille d'élémentsLanthanide
Groupe, période, bloc –, 6, f
Masse volumique6,770 g·cm-3 (25 °C)[1]
Dureté2,5
Couleurblanc argenté
No CAS7440-45-1[2]
Propriétés atomiques
Masse atomique140,116 ± 0,001 u[1]
Rayon atomique (calc)185 pm
Rayon de covalence204 ± 9 pm[3]
Configuration électronique[Xe] 6s2 4f1 5d1
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 19, 9, 2
État(s) d’oxydation3,4
OxydeBase
Système cristallinHexagonal compact
Propriétés physiques
État ordinairesolide
Point de fusion799 °C[1]
Point d’ébullition3 443 °C[1]
Énergie de fusion5,46 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation414 kJ·mol-1
Volume molaire2,069×10-4 m3·mol-1
Vitesse du son2 100 m·s-1 à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling)1,12
Chaleur massique190 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique1,15×106 S·m-1
Conductivité thermique11,4 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[4]
1re : 5,5387 eV 2e : 10,85 eV
3e : 20,198 eV 4e : 36,758 eV
5e : 65,55 eV 6e : 77,6 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
134Ce{syn.}3,16 jε0,500134La
136Ce0,19 %stable avec 78 neutrons
138Ce0,25 %stable avec 80 neutrons
139Ce{syn.}137,640 jε0,278139La
140Ce88,48 %stable avec 82 neutrons
141Ce{syn.}32,501 jβ-0,581141Pr
142Ce11,08 %stable avec 84 neutrons
144Ce{syn.}284,893 jβ-0,319144Pr
Précautions
SGH[5]

Danger
H228, H302, H312, H315, H319, H332, H335, P210, P261, P280, P305, P338, P351,
Directive 67/548/EEC[5]

Xn

F



Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le cérium est un élément chimique, de symbole Ce et de numéro atomique 58. Il fait partie de la famille des lanthanides.

Historique

Découvertes des terres rares.
Yttrium (1794)

Yttrium



Terbium (1843)



Erbium (1843)
Erbium

Erbium



Thulium (1879)



Holmium (1879)

Holmium



Dysprosium (1886)






Ytterbium (1878)

Ytterbium

Ytterbium



Lutécium (1907)




Scandium (1879)








Cérium (1803)

Cérium


Lanthane (1839)

Lanthane


Didyme (1839)
Didyme

Néodyme (1885)



Praséodyme (1885)



Samarium (1879)

Samarium

Samarium



Europium (1901)





Gadolinium (1880)







Prométhium (1947)


Diagrammes des découvertes des terres rares. Les dates entre parenthèses sont les dates d'annonces des découvertes[6]. Les branches représentent les séparations des éléments à partir d'un ancien (l'un des nouveaux éléments conservant le nom de l'ancien, sauf pour le didyme).

Le cérium[a], a été identifié en 1803 par Martin Heinrich Klaproth et pratiquement en même temps par Jöns Jacob Berzelius et Wilhelm Hisinger. Son nom fait référence à la planète naine « Cérès » découverte en janvier 1801[7]. En 1825, il a été obtenu par Carl Gustav Mosander pour la première fois à l'état raisonnablement pur.

Isotopes

Article détaillé : Isotopes du cérium.

Le cérium naturel est composé de quatre isotopes : 136Ce, 138Ce, 140Ce et 142Ce.

Propriétés

Cérium ultra-pur dans une atmosphère d'argon.

Le cérium est un métal gris argent, le plus abondant du groupe des terres rares (abondance dans la nature de 48 ppm[8]).

À température ambiante, il est malléable et s'oxyde rapidement à l'air.

Phases du cérium pur

Diagramme de phase du cérium pur

Utilisations

  • Pierre à briquet : le cérium entre dans la composition du mischmétal, base des pierres à briquet.
  • Polissage du verre : le dioxyde de cérium (CeO2) est l'une des meilleures poudres de polissage du verre.
  • Protection contre l'ionisation : les verres dopés à l'oxyde de cérium sont protégés contre l'effet de solarisation du rayonnement ultraviolet et la radioactivité qui provoquent un effet d'ionisation et brise les liaisons pontantes Si-O.
  • Pots d'échappement : il est utilisé afin de diminuer les émissions nocives des moteurs Diesel (filtre à particules).
  • Fours : il est utilisé (oxyde) dans le revêtement des fours « auto-nettoyants ».
  • Manchon à incandescence : l'oxyde de cérium est imprégné dans une gaine de tissu combustible utilisée dans les lampes à pétrole sous pression, sous l'effet de la chaleur celui-ci brille fortement.
  • Autres utilisations : utilisé comme colorant du verre, dans les luminophores pour tubes cathodiques et également pour améliorer l'absorption des rayons X par la dalle des mêmes tubes.

Usage médical

Le cérium est utilisé sous forme de nitrate de cérium (en) (quelques pourcents) dans certaines crèmes[b] ou dans des pansements (associé à la sulfadiazine argentique) pour soigner les brûlures graves[9]. En réaction au cérium, l'organisme produit des calcifications superficielles qui diminuent les possibilités de colonisation bactérienne et préviennent « la formation d’un tissu de granulation (limitation de la cicatrisation hypertrophique) dans les brûlures »[9].

Inoculé dans l'organisme, comme d'autres substances étrangères non dégradables, il peut induire un granulome ou une sarcoïdose, plus ou moins marquée selon le statut immunitaire de l'individu[9].

Toxicité, écotoxicité

Elles sont mal connues (écotoxicité surtout), mais l'IRSN a produit une fiche pédagogique sur le radioisotope[10].

Dans un cas au moins, une patiente soignée par un pansement contenant de l'argent et du cérium après une brûlure grave a présenté une granulomatose au cérium[9].



This article uses material from the Wikipedia article "Cérium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry