powered by CADENAS

Social Share

Meitnérium (17711 views - Periodic Table Of Elements)

Le meitnérium (symbole Mt), également orthographié meitnerium, est l'élément chimique de numéro atomique 109. Il a été synthétisé pour la première fois en août 1982 par une réaction 209Bi(58Fe,n)266Mt au Centre de recherche sur les ions lourds, (GSI) de Darmstadt, en Allemagne, et a reçu son nom définitif en 1997 en l'honneur de Lise Meitner. Il s'agit d'un transactinide très radioactif, dont l'isotope connu le plus stable, le meitnérium 278 (278Mt), a une période radioactive de 7,6 secondes. Situé sous l'iridium dans le tableau périodique des éléments, le meitnérium appartient au bloc d et présente vraisemblablement les propriétés chimiques d'un métal de transition.
Go to Article

Meitnérium

Meitnérium

Pour les articles homonymes, voir Mt.
Meitnérium
HassiumMeitnériumDarmstadtium
Ir
   
 
109
Mt
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Mt
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Meitnérium, Mt, 109
Famille d'élémentsMétal de transition ?
Groupe, période, bloc 9, 7, d
Masse volumique37,4 g·cm-3 (prédiction)[2]
No CAS54038-01-6
Propriétés atomiques
Masse atomique[278]
Configuration électronique[Rn] 7s2 5f14 6d7
Électrons par niveau d’énergiePeut-être[2],[3] 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Système cristallinCubique à faces centrées[1]
Propriétés physiques
État ordinairePrésumé solide[1]
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
270mMt ?{syn.}1,1 sα266Bh
274Mt{syn.}0,44 sα9,76270Bh
276Mt{syn.}0,72 sα9,71272Bh
278Mt{syn.}7,6 sα9,6274Bh
Précautions

Radioélément à activité notable
Directive 67/548/EEC

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le meitnérium (symbole Mt), également orthographié meitnerium[4], est l'élément chimique de numéro atomique 109. Il a été synthétisé pour la première fois en août 1982 par une réaction 209Bi(58Fe,n)266Mt au Centre de recherche sur les ions lourds[5],[6] (GSI) de Darmstadt, en Allemagne, et a reçu son nom définitif en 1997 en l'honneur de Lise Meitner.

Il s'agit d'un transactinide très radioactif, dont l'isotope connu le plus stable, le meitnérium 278 (278Mt), a une période radioactive de 7,6 secondes. Situé sous l'iridium dans le tableau périodique des éléments, le meitnérium appartient au bloc d et présente vraisemblablement les propriétés chimiques d'un métal de transition.

Histoire

Le meitnérium fut synthétisé pour la première fois le par une équipe de chercheurs allemands dirigée par Peter Armbruster et Gottfried Münzenberg au Centre de recherche sur les ions lourds de Darmstadt. Cette équipe parvint à ce résultat en bombardant une cible de bismuth 209 avec des noyaux de fer 58 :

58
26
Fe
+ 209
83
Bi
267
109
Mt*
266
109
Mt
+ 1
0
n
.

Le nom meitnérium fut suggéré en hommage à la physicienne et mathématicienne austro-suédoise Lise Meitner[7], mais il y eut une controverse concernant l'appellation des éléments 101 à 109 ; aussi l'UICPA adopta-t-elle l'unnilennium (Une) comme dénomination systématique de cet élément, fondée sur son numéro atomique. La controverse fut résolue en 1997 et le nom actuel fut adopté.



This article uses material from the Wikipedia article "Meitnérium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry