powered by CADENAS

Social Share

Lanthane (19129 views - Periodic Table Of Elements)

Le lanthane est un élément chimique, de symbole La et de numéro atomique 57. Le lanthane a donné son nom à la famille des lanthanides qui font partie des terres rares. Son nom dérive du mot grec « lanthanein », ce qui signifie « cacher » : le lanthane est resté longtemps caché dans l'oxyde de cérium. À température ambiante le lanthane est un métal gris argent, malléable, ductile, assez mou pour être coupé au couteau. Il s'oxyde à l'air et dans l'eau.
Go to Article

Lanthane

Lanthane

Lanthane

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

Pour l’article homonyme, voir La.
Lanthane
Échantillon de lanthane.
BaryumLanthaneCérium
 
 
57
La
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
La
Ac
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Lanthane, La, 57
Famille d'élémentsLanthanide
Groupe, période, bloc –, 6, f
Masse volumique6,145 g·cm-3 (25 °C)[1]
Dureté2,5
Couleurblanc argenté
No CAS7439-91-0[2]
No EINECS231-099-0[3]
Propriétés atomiques
Masse atomique138,90547 ± 0,00007 u[1]
Rayon atomique (calc)195 pm
Rayon de covalence207 ± 8 pm[4]
Configuration électronique[Xe] 6s2 5d1
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 18, 9, 2
État(s) d’oxydation3
OxydeBase forte
Système cristallinHexagonal compact
Propriétés physiques
État ordinairesolide
Point de fusion920 °C[1]
Point d’ébullition3 464 °C[1]
Énergie de fusion6,2 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation414 kJ·mol-1
Volume molaire22,39×10-6 m3·mol-1
Pression de vapeur1,33×10-7 Pa à 1 193 K
Vitesse du son2 475 m·s-1 à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling)1,1
Chaleur massique190 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique1,26×106 S·m-1
Conductivité thermique13,5 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[5]
1re : 5,5769 eV 2e : 11,059 eV
3e : 19,1773 eV 4e : 49,95 eV
5e : 61,6 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
137La{syn.}60 000 ansε0,600137Ba
138La0,09 %1,05×1011 ansε
β-
1,737
1,044
138Ba
138Ce
139La99,91 %stable avec 82 neutrons
Précautions
SGH[6]
État pulvérulent :

Danger
H260, EUH014, P223, P231, P232, P370, P378, P422,
Directive 67/548/EEC[3] ,[6]
État pulvérulent :

F



Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le lanthane est un élément chimique, de symbole La et de numéro atomique 57.

Le lanthane a donné son nom à la famille des lanthanides qui font partie des terres rares. Son nom dérive du mot grec « lanthanein », ce qui signifie « cacher » : le lanthane est resté longtemps caché dans l'oxyde de cérium.

À température ambiante le lanthane est un métal gris argent, malléable, ductile, assez mou pour être coupé au couteau. Il s'oxyde à l'air et dans l'eau.

Historique

Découvertes des terres rares.
Yttrium (1794)

Yttrium



Terbium (1843)



Erbium (1843)
Erbium

Erbium



Thulium (1879)



Holmium (1879)

Holmium



Dysprosium (1886)






Ytterbium (1878)

Ytterbium

Ytterbium



Lutécium (1907)




Scandium (1879)








Cérium (1803)

Cérium


Lanthane (1839)

Lanthane


Didyme (1839)
Didyme

Néodyme (1885)



Praséodyme (1885)



Samarium (1879)

Samarium

Samarium



Europium (1901)





Gadolinium (1880)







Prométhium (1947)


Diagrammes des découvertes des terres rares. Les dates entre parenthèses sont les dates d'annonces des découvertes[7]. Les branches représentent les séparations des éléments à partir d'un ancien (l'un des nouveaux éléments conservant le nom de l'ancien, sauf pour le didyme).
Lanthane.

Le lanthane a été découvert dans la « terre » d'oxyde obtenue par Johan Gadolin et Anders Gustaf Ekeberg à partir de la gadolinite et de l'euxénite. Le lanthane sous forme d'oxyde a été isolé en 1839 par Carl Gustaf Mosander. En 1923, on a préparé pour la première fois du lanthane métallique raisonnablement pur.

On extrait le lanthane de la monazite ((Ce, La, Th, Nd,Y)PO4) et de la bastnäsite ((Ce, La, Th, Nd,Y)(CO3)F). Sa séparation d'avec les autres terres rares est délicate.

Isotopes

Article détaillé : Isotopes du lanthane.

Le lanthane naturel est constitué de l'isotope stable 139La et de l'isotope radioactif 138La.

Utilisations

  • Pierre à briquet : fabriquées à partir de mischmétal, un mélange de terres rares, contenant environ 55 % de cérium, 20 % de lanthane, 15 % de néodyme, 5 % de praséodyme, 1 % de samarium et d'yttrium
  • Stockage de l'hydrogène : l'alliage LaNi5 sous forme de mousse, en absorbe 400 fois son propre volume.
  • Catalyseur pour moteur à essence : le LaPbMnO3 appliqué sur l'oxyde de lanthane est un bon catalyseur, plus économique que le platine et le palladium actuellement utilisés.
  • Verre optique : l'ajout de composés du lanthane, oxyde La2O3 ou carbonate La2(CO3)3, augmente l'indice de réfraction et diminue l'aberration chromatique
  • Autres utilisations. Comme d'autres terres rares, il est utilisé pour des alliages magnétiques, dans des composés supraconducteurs, comme composant des phosphores des tubes cathodiques, comme « dopant » dans les cristaux pour lasers, comme composé fluorescent (phosphate de lanthane LaPO4) étudié pour les marquages antifraude.
  • Allié au tungstène, on l'utilise sous forme de baguettes cylindriques comme électrode émissive pour les torches de soudage TiG ou les torches de soudage plasma. L'alliage tungstène - oxyde de lanthane permet d'accroître l'intensité admissible, de faciliter l'amorçage de l'arc et de limiter au maximum la dégradation de l'électrode lors du soudage.
  • Le carbonate de lanthane La2(CO3)3 ingéré sous forme de comprimés croquables est utilisé comme chélateur de phosphates afin de contrôler l'hyperphosphatémie chez les patients hémodialysés pour prévenir l'ostéodystrophie rénale (source: monographie Fosrenol, Shire).
  • Cathode chaude (en) : l'hexaborure de lanthane est utilisé dans certaines cathodes chaudes.

Précautions

Ne pas respirer les poussières et vapeurs.



This article uses material from the Wikipedia article "Lanthane", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry