powered by CADENAS

Social Share

Molybdène (24999 views - Periodic Table Of Elements)

Le molybdène est l'élément chimique de numéro atomique 42, de symbole Mo.
Go to Article

Molybdène

Molybdène

Pour les articles homonymes, voir Mo.
Molybdène
NiobiumMolybdèneTechnétium
Cr
 
 
42
Mo
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Mo
W
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Molybdène, Mo, 42
Famille d'élémentsMétal de transition
Groupe, période, bloc 6, 5, d
Masse volumique10,22 g·cm-3 (20 °C)[1]
Dureté5,5
CouleurGris métallique
No CAS7439-98-7
No EINECS231-107-2
Propriétés atomiques
Masse atomique95,95 ± 0,02 u
Rayon atomique (calc)145 pm
Rayon de covalence154 ± 5 pm[2]
Configuration électronique[Kr] 5s1 4d5
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 13, 1
État(s) d’oxydation2, 3, 4, 5, 6
OxydeAcide fort
Système cristallinCubique centré
Propriétés physiques
État ordinairesolide
Point de fusion2 623 °C[1]
Point d’ébullition4 639 °C[1]
Énergie de fusion26,4 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation598 kJ·mol-1
Volume molaire9,38×10-6 m3·mol-1
Pression de vapeur0,0755 Pa
Divers
Électronégativité (Pauling)2,16
Chaleur massique250 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique18,7×106 S·m-1
Conductivité thermique138 W·m-1·K-1
Solubilitésol. dans NH4OH + H2O2[3]
Énergies d’ionisation[1]
1re : 7,09243 eV 2e : 16,16 eV
3e : 27,13 eV 4e : 46,4 eV
5e : 54,49 eV 6e : 68,8276 eV
7e : 125,664 eV 8e : 143,6 eV
9e : 164,12 eV 10e : 186,4 eV
11e : 209,3 eV 12e : 230,28 eV
13e : 279,1 eV 14e : 302,60 eV
15e : 544,0 eV 16e : 570 eV
17e : 636 eV 18e : 702 eV
19e : 767 eV 20e : 833 eV
21e : 902 eV 22e : 968 eV
23e : 1 020 eV 24e : 1 082 eV
25e : 1 263 eV 26e : 1 323 eV
27e : 1 387 eV 28e : 1 449 eV
29e : 1 535 eV 30e : 1 601 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
92Mo14,84 %stable avec 50 neutrons
93Mo{syn.}4 000 aε0,40593Nb
94Mo9,25 %stable avec 52 neutrons
95Mo15,92 %stable avec 53 neutrons
96Mo16,68 %stable avec 54 neutrons
97Mo9,55 %stable avec 55 neutrons
98Mo24,13 %stable avec 56 neutrons
99Mo{syn.}65,94 hβ-1,35799Tc
100Mo9,63 %7,8×1018 a2β-3,034100Ru
Précautions
SGH[4]
État pulvérulent :

Danger
H228, P210,
SIMDUT[5]

Produit non contrôlé
Directive 67/548/EEC[4]
État pulvérulent :

F



Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le molybdène est l'élément chimique de numéro atomique 42, de symbole Mo.

Histoire

Le molybdène (du grec ancien μόλυβδος / molubdos signifiant plomb) n'existe pas à l'état natif. Ses composés naturels ont été confondus jusqu'au XVIIIe siècle avec des composés d'autres éléments tels que le carbone ou le plomb.

En 1778, Carl Wilhelm Scheele réussit à séparer le molybdène du graphite et du plomb, et isole l'oxyde de molybdène de la molybdénite.

En 1782, Peter Jacob Hjelm obtient un métal impur en réduisant l'oxyde de molybdène par le carbone.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le molybdène ne fut que très peu utilisé en dehors des laboratoires. Quand l'aciériste français Schneider remarqua les propriétés des alliages d'acier au molybdène, il les utilisa dans la réalisation de blindages.

Pendant la Première Guerre mondiale, les alliés ont entendu que la pièce d'artillerie allemande appelée la « Grosse Bertha » contenait du molybdène comme composant essentiel de son acier. Le renseignement était faux, mais l'étude de l'influence de ce métal sur les propriétés de l'acier était lancée[6].

Propriétés

Cylindre de molybdène.

Le molybdène est un métal de transition. Le métal pur est d'aspect blanc métallique et il est très dur. Il a été souvent confondu avec du minerai de graphite et de galène. Il a un haut module d'élasticité et seuls le tungstène et le tantale, des métaux plus aisément disponibles, ont des points de fusion plus élevés.

C'est un agent d'alliage valable, car il contribue à la trempabilité et à la dureté des aciers éteints et gâchés. Il améliore également la force de l'acier aux températures élevées. Du molybdène est employé en alliages, électrodes et catalyseurs.

Isotopes

Article détaillé : Isotopes du molybdène.

Le molybdène possède 33 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 83 et 115, et 8 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, six stables, 92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo et 98Mo, et constituent avec un radionucléide primordial (demi-vie de 1 × 1019 années), 100Mo, l'intégralité du molybdène naturellement présent, le plus abondant étant 98Mo (24,14 %). Tous les isotopes stables sont cependant théoriquement capables de fission spontanée, bien que cette dernière n'ait été observée dans aucun des cas. De même, 92Mo et 98Mo sont soupçonnés d'être faiblement radioactifs, se désintégrant par double émission bêta β, respectivement en 92Zr et 98Ru avec des demi-vies supérieures à 1,9 × 1020 années et 1 × 1014 années, mais encore une fois, de telles désintégrations n'ont encore jamais été observées. On attribue au molybdène une masse atomique standard de 95,95(1) u[7].

Utilisation

  • L'addition d'une faible quantité de molybdène durcit l'acier. Plus des deux tiers de la production de molybdène sont utilisés dans les alliages. L'utilisation du molybdène grimpa en flèche pendant la Première Guerre mondiale, lorsque la demande pour le tungstène rendit celui-ci rare et que les alliages haute résistance étaient très demandés.
Le molybdène est encore utilisé de nos jours dans les alliages haute résistance et les aciers haute température. Des alliages spéciaux contenant du molybdène, comme l'Hastelloy, sont résistants et ne se corrodent pas à température élevée.
  • L'addition d'une faible quantité de molybdène (1 %) durcit l'uranium métal. Il a notamment été utilisé pour fabriquer le combustible des premiers réacteurs nucléaires graphite gaz d'EDF dans les années 1960[8].
  • Le molybdène est utilisé dans certaines parties d'avions et de missiles, et également comme filament. On utilise le molybdène comme catalyseur, particulièrement dans l'industrie pétrolière, pour éliminer les composés organiques soufrés du pétrole[9]. Les catalyseurs d'oxyde mixte à base de molybdène sont utilisés pour des réactions d'oxydation sélective. Les applications typiques sont l'oxydation du propane, du propylène ou de l'acroléine à l'acide acrylique[10],[11],[12],[13]. Il entre aussi dans la composition de l'acier inoxydable utilisé dans le milieu marin, pour sa forte résistance à la corrosion chimique.
  • Le 99Mo est un radioisotope utilisé dans l'industrie, en tant que précurseur du 99mTc (médecine nucléaire).
  • Le molybdène est utilisé en alliage comme support du silicium pour la réalisation de semi-conducteurs de puissance, grâce aux coefficients de dilatation très voisins de ces deux matériaux. Il est également utilisé pour les revêtements[14], les miroirs spéciaux[15],[16] et les cellules solaires[17].
  • Les oranges de molybdène sont des pigments de la gamme de l'orange moyen au rouge-orangé vif, utilisés dans les peintures, les encres, les plastiques et les caoutchoucs.
  • Le molybdène est couramment utilisé en laboratoire comme cible dans les tubes à rayons X pour la diffraction sur monocristal. La raie K du molybdène a pour longueur d'onde moyenne 0,070926 nm.
  • On utilise le molybdène en faible quantité dans le fart de skis et de snowboards.
  • Le molybdène, souvent appelé « moly », est utilisé dans l'industrie comme élément chauffant pour les fours sous vide ou ambiance gazeuse à haute température. Il est conseillé de l'utiliser pour les pièces composées de titane ou d'alliage titane, en lieu et place des éléments chauffants en graphite qui polluent la pièce par dépôt d'éléments graphites lors de l'opération de traitement thermique. Le molybdène est cependant fragile en industrie du fait des changements rapides de température et de pression qui engendrent des grossissements de grains et rendent la pièce cassante. De plus, il semblerait qu'en pratique, 25 % d’énergie supplémentaire soit nécessaire afin d'obtenir la même température au sein du four en cas d'utilisation de molybdène. Celui-ci est également plus coûteux à l'achat et en pièce de remplacement. L'élément graphite ne peut être utilisé en cas de température trop élevée combinée à une pression trop basse afin d'éviter de dépasser la tension de vaporisation au risque de retrouver tout le graphite aggloméré dans la zone froide du four.

Le molybdène est un élément important pour l'alimentation des plantes et on le trouve dans certains enzymes comme la xanthine oxydase.

On le trouve également dans les alliages dentaires (pour la réalisation de couronnes, bridges, ou châssis métalliques) à base de nickel-chrome et cobalt-chrome.

Dans les années 1980, le molybdène était considéré comme l'une des huit matières premières stratégiques indispensables en temps de guerre comme en temps de paix[19].

Gisements

Bien que l'on trouve du molybdène dans des minéraux tel que la wulfénite (PbMoO4) ou la powellite (CaMoO4), la principale source commerciale de molybdène est la molybdénite (MoS2).

Le molybdène est miné directement et est aussi un sous-produit de l'exploitation minière du cuivre ; la concentration de molybdène dans ce minerai est comprise entre 0,01 et 0,5 %.

Près de la moitié de la production minière de molybdène provient des États-Unis.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le molybdène était importé du Portugal par les Allemands[20].

Commerce

En 2014, la France est nette importatrice de molybdène, d'après les douanes françaises. Le prix moyen à la tonne à l'import était de 9 600 €[21].

Notes

  1. a, b, c et d (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, , 90e éd., 2804 p., Relié (ISBN 978-1-420-09084-0)
  2. (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions,‎ , p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j)
  3. (en) Metals handbook, vol. 10 : Materials characterization, ASM International, , 1310 p. (ISBN 0-87170-007-7), p. 346
  4. a et b SIGMA-ALDRICH
  5. « Molybdène » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
  6. « Les plasmas et le molybdène », Science Dimension, National Research Council of Canada, vol. 6,‎ , p. 21 (lire en ligne)
  7. Table of Standard Atomic Weights 2013 – CIAAW
  8. Cyrille Foasso, Histoire de la sureté de l'énergie nucléaire civile en France (1945-2000) (Thèse de doctorat), Université Lumière Lyon 2 (lire en ligne)
  9. (es) M. A., Alvarez-Amparán, J. Rodríguez-Gomeztagle et L. Cedeño-Caero, « Efecto del método de preparación de catalizadores de MoO3/Al2O3 para la desulfuración oxidativa de un diesel modelo », Superf. vacío, vol. 28, no 2,‎ , p. 40-47 (lire en ligne)
  10. (en) M. Hävecker et al., « Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid », Journal of Catalysis, vol. 285,‎ , p. 48-60 (lire en ligne)
  11. (en) Kazuhiko Amakawa et al., « Multifunctionality of Crystalline MoV(TeNb) M1 Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Propane and Benzyl Alcohol. ACS Catalysis », ACS Catalysis, vol. 3, no 6,‎ , p. 1103-1113 (lire en ligne)
  12. (en) Raoul Naumann d’Alnoncourt et al., « The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts. Journal of Catalysis », Journal of Catalysis, vol. 311,‎ , p. 369-385 (lire en ligne)
  13. Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts (Thèse de doctorat), Technische Universität Berlin, (lire en ligne)
  14. (en) Brevet US 2011318490 Method for depositing a coating, 29 décembre 2011, Fraunhofer-Gesellschaft
  15. (de) Brevet EP 2864825 Multilayer-Spiegel für den EUV-Spektralbereich, 29 avril 2015, Fraunhofer-Gesellschaft
  16. (de) Brevet DE 102 009 040 785 Substrat aus einer Aluminium-Silizium-Legierung oder kristallinem Silizium, Metallspiegel, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung
  17. (en) Brevet US 2016056318 Advanced cpv solar cell assembly process
  18. (en) Moisés Luiz Parucker et Aloisio Nelmo Klein et al., « Development of self-lubricating composite materials of nickel with molybdenum disulfide, graphite and hexagonal boron nitride processed by powder metallurgy: preliminary study », Mat. Res., vol. 17,‎ , p. 180-185 (lire en ligne)
  19. Avec le germanium (électronique avancée), le titane (sous-marins de chasse, alliage extrêmement résistant), le magnésium (explosifs), le platine (contacts aussi conducteurs que l'or pour l'aviation, circuits avec contacts rapides), le mercure (chimie nucléaire, instruments de mesure), le cobalt (chimie nucléaire) et le niobium (alliages spéciaux extrêmement rares). (Christine Ockrent et comte de Marenches, Dans le secret des princes, éd. Stock, 1986, p. 193)
  20. Léonce Peillard, Coulez le Tirptiz, p. 194.
  21. « Indicateur des échanges import/export », sur Direction générale des douanes. Indiquer NC8=26131000 (consulté le 7 août 2015)

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes


  1 2                               3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1  H     He
2  Li Be   B C N O F Ne
3  Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4  K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8  119 120 *    
  * 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142  

Métaux
  Alcalins  
  Alcalino-  
terreux
  Lanthanides     Métaux de  
transition
Métaux
  pauvres  
  Métal-  
loïdes
Non-
  métaux  
Halo-
  gènes  
Gaz
  nobles  
Éléments
  non classés  
Actinides
    Superactinides    


This article uses material from the Wikipedia article "Molybdène", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry