powered by CADENAS

Social Share

Néon (21958 views - Periodic Table Of Elements)

Le néon est l'élément chimique de numéro atomique 10, de symbole Ne. C'est un gaz noble, ou gaz rare, presque inerte et sans couleur. Le néon donne une lueur rougeâtre distinctive lorsqu'il est utilisé dans les tubes à vide et les lampes néon. On le trouve sous forme de traces dans l'atmosphère, où sa concentration est de 18 ppm.
Go to Article

Néon

Néon

Néon
Cet article concerne l'élément chimique. Pour les autres significations, voir Néon (homonymie).
Néon
FluorNéonSodium
He
 
 
10
Ne
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
   
                                           
Ne
Ar
Tableau completTableau étendu
Informations générales
Nom, symbole, numéro Néon, Ne, 10
Famille d'élémentsGaz noble
Groupe, période, bloc 18, 2, p
Masse volumique0,90032 g·L-1 (1 atm, °C)[1]
Couleurincolore
No CAS7440-01-9
No EINECS231-110-9
Propriétés atomiques
Masse atomique20,1797 ± 0,0006 u[1]
Rayon atomique (calc)(38 pm)
Rayon de covalence58 pm[3]
Rayon de van der Waals154 pm
Configuration électronique[He] 2s2 2p6
Électrons par niveau d’énergie2, 8
État(s) d’oxydation0
Oxydeinconnu
Système cristallinCubique à faces centrées
Propriétés physiques
État ordinaireGaz (non magnétique)
Point d’ébullition−246,053 °C[1]
Énergie de fusion0,3317 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation1,71 kJ·mol-1 (1 atm, −246,05 °C)
Température critique−228,7 °C[1]
Point triple−248,5939 °C[4]
Volume molaire22,414×10-3 m3·mol-1
Pression de vapeur
Vitesse du son936 m·s-1 à 20 °C
Divers
Chaleur massique1 028 J·kg-1·K-1
Conductivité thermique0,0461 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[5]
1re : 21,56454 eV 2e : 40,96296 eV
3e : 63,45 eV 4e : 97,12 eV
5e : 126,21 eV 6e : 157,93 eV
7e : 207,2759 eV 8e : 239,0989 eV
9e : 1 195,8286 eV 10e : 1 362,1995 eV
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
20Ne90,48 %stable avec 10 neutrons
21Ne0,27 %stable avec 11 neutrons
22Ne9,25 %stable avec 12 neutrons
Précautions
SGH[6]

Attention
H280, P403, P410,
SIMDUT[7]

A,
Directive 67/548/EEC[6]


Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le néon est l'élément chimique de numéro atomique 10, de symbole Ne.

C'est un gaz noble, ou gaz rare, presque inerte et sans couleur. Le néon donne une lueur rougeâtre distinctive lorsqu'il est utilisé dans les tubes à vide et les lampes néon.

On le trouve sous forme de traces dans l'atmosphère, où sa concentration est de 18 ppm.

Isotopes

Article détaillé : Isotopes du néon.

Le néon possède trois isotopes stables, 20Ne, 21Ne, et 22Ne, et une masse atomique standard de 20,1797(6) u. Il possède également 16 radioisotopes allant de 16Ne à 34Ne, tous à vie courte.

Caractéristiques notables

Le néon est le second gaz rare, il possède 40 fois la capacité de réfrigération de l'hélium liquide et trois fois celle de l'hydrogène liquide (à volume égal). Dans la plupart des applications, c'est un réfrigérant moins cher que l'hélium.

À des tensions et des courants normaux, le néon a la décharge la plus intense de tous les gaz rares et prend une teinte rouge orangé.

Applications

Enseigne au néon.

La couleur orange rougeâtre que le néon émet dans les tubes néon est largement utilisée pour les signaux publicitaires. « Néon » est devenu le nom donné à ce type de lumière bien qu'en réalité de nombreux autres gaz soient utilisés. Il s'agit d'un abus de langage, en particulier pour l'éclairage domestique ; il s'agit en réalité de tubes fluorescents ou tubes luminescents (de leur nom officiel).

Ampoule de lampe témoin au néon et son spectre.

Autres utilisations :

Le néon liquéfié est utilisé commercialement comme réfrigérant cryogénique.

Remarque

C'est par une généralisation abusive qu'on dénomme néons tous les tubes fluorescents et notamment ceux des enseignes lumineuses. Seul le rouge est en effet possible avec le néon et les autres couleurs sont, soit obtenues avec d'autres composés (hélium : jaune ; CO2 : blanc ; argon : violet ; argon/mercure : bleu), soit produites par un revêtement fluorescent excité par un rayonnement ultraviolet.

Historique

Néon vient du grec νέος (neos) qui signifie « nouveau ».

Sir William Ramsay et Morris Travers ont découvert le néon en Grande-Bretagne, dans l'air liquéfié, en 1898. Il appartient au groupe 18 du tableau périodique, il est donc dans la famille des gaz inertes, composé de 10 neutrons, 10 protons ainsi que de 10 électrons. Le néon est présent dans l'atmosphère à une concentration de 0,0018 %. On peut le trouver à l'état naturel sous trois formes isotopiques : 20Ne (le plus abondant), 21Ne et 22Ne.



This article uses material from the Wikipedia article "Néon", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry