Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Oxyde de tributylétain | |||
---|---|---|---|
Structure de l'oxyde de tributylétain | |||
Identification | |||
Nom UICPA | tributyl(tributylstannyloxy)stannane | ||
Synonymes | oxyde de bis(tributylétain), | ||
No CAS | 56-35-9 | ||
No EINECS | 200-268-0 | ||
No RTECS | JN8750000 | ||
PubChem | 16682746 | ||
SMILES | |||
InChI | Std. InChI : vue 3D InChI=1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;; Std. InChIKey : APQHKWPGGHMYKJ-UHFFFAOYSA-N | ||
Propriétés chimiques | Formule brute | C24H54OSn2 | |
Masse molaire[1] | 596,105 ± 0,037 g/mol C 48,36 %, H 9,13 %, O 2,68 %, Sn 39,83 %, | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | < 45 °C[2] | ||
T° ébullition | 220 à 230 °C[2] à 1 kPa | ||
Solubilité | 71,2 mg·L-1[2] à 20 °C | ||
Masse volumique | 1,17 g·cm-3[2] à 20 °C | ||
Point d’éclair | environ 190 °C[2] | ||
Précautions | |||
Danger H301 : Toxique en cas d'ingestion H312 : Nocif par contact cutané H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P301+P310 : En cas d'ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau et au savon. P305+P351+P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans … | |||
Numéro index : 050-008-00-3 Symboles : T : Toxique N : Dangereux pour l’environnement Phrases R : R21 : Nocif par contact avec la peau. R25 : Toxique en cas d’ingestion. R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. R48/23/25 : Toxique : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation et par ingestion. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Phrases S : S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. | |||
L'oxyde de tributylétain (TBTO) est un composé chimique de formule (C4H9)3Sn–O–Sn(C4H9)3. Cet organostannique se présente sous la forme d'un liquide inflammable incolore à faible viscosité et non volatil, pratiquement insoluble dans l'eau mais soluble dans les solvants organiques. Il est principalement utilisé comme biocide (fongicide et molluscicide), particulièrement dans les traitements conservateurs des bois.
C'est un composé très irritant pour la peau.
Les dérivés du tributylétain ont longtemps été utilisés comme produits anti-encrassement biologique. Cependant, ces composés sont suspectés d'être particulièrement toxiques, peut-être avec des effets sensibles sur les organismes aquatiques dès une concentration de 1 ng·L-1, ce qui leur a valu une interdiction mondiale par l'Organisation maritime internationale[4]. L'oxyde de tributylétain est aujourd'hui considéré comme un polluant maritime dangereux et comme substance extrêmement préoccupante par l'Union européenne[5].
This article uses material from the Wikipedia article "Oxyde de tributylétain", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification