powered by CADENAS

Social Share

Hexabromocyclododécane (10233 views - Material Database)

L'hexabromocyclododécane est un composé aliphatique bromé de formule brute C12H18Br6 considéré comme dangereux pour la santé et retiré progressivement du marché européen à partir du 17 février 2011. Ce composé est essentiellement utilisé comme agent ignifuge bromé ajouté dans les isolants thermiques. Il est suspecté comme d'autres substances ignifuges d'être un perturbateur endocrinien.
Go to Article

Hexabromocyclododécane

Hexabromocyclododécane

Hexabromocyclododécane
Hexabromocyclododécane
Identification
Nom UICPA1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane
No CAS3194-55-6
No EINECS221-695-9
PubChem18529
SMILES
InChI
Apparencepoudre beige
Propriétés chimiques
Formule bruteC12H18Br6  [Isomères]
Masse molaire[1]641,695 ± 0,017 g/mol
C 22,46 %, H 2,83 %, Br 74,71 %,
Propriétés physiques
fusion188 °C [2]
Solubilité0,08 mg·l-1 (eau,20 °C) [2]
Précautions
Directive 67/548/EEC[2]


Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

L'hexabromocyclododécane est un composé aliphatique bromé de formule brute C12H18Br6 considéré comme dangereux pour la santé et retiré progressivement du marché européen à partir du 17 février 2011[3].

Ce composé est essentiellement utilisé comme agent ignifuge bromé ajouté dans les isolants thermiques. Il est suspecté comme d'autres substances ignifuges d'être un perturbateur endocrinien.



This article uses material from the Wikipedia article "Hexabromocyclododécane", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification