powered by CADENAS

Social Share

Phtalate de dibutyle (17984 views - Material Database)

Le phtalate de dibutyle (nommé couramment DBP) est un composé organique qui consiste en l'ester n-butylique de l'acide phtalique. Il est souvent utilisé comme plastifiant. Il est également employé comme additif pour les adhésifs ou les encres d'impressions. Il est soluble dans différents solvants organiques, par exemple dans l'éthanol, l'éther diéthylique et le benzène.
Go to Article

Phtalate de dibutyle

Phtalate de dibutyle

Phtalate de dibutyle
Phtalate de dibutyle

Identification
Nom UICPAbenzène-1,2-dicarboxylate de dibutyle
No CAS84-74-2
No EINECS201-557-4
No RTECSTI0875000
Code ATCP03BX03
PubChem3026
ChEBI34687
SMILES
InChI
Apparenceliquide huileux incolore à jaune pâle avec une légère odeur aromatique caractéristique[1],[2]
Propriétés chimiques
Formule bruteC16H22O4  [Isomères]
Masse molaire[3]278,3435 ± 0,0155 g/mol
C 69,04 %, H 7,97 %, O 22,99 %,
Propriétés physiques
fusion−35 °C[1],[2],[4]
ébullition340 °C[1],[2],[4]
Solubilité11,2-11,5 mg·l-1 à 25 °C[2],[5]
Masse volumique1,0459-1,0465 g·cm-3[1]
1,043 g·cm-3 à 25 °C[4]
d'auto-inflammation402 °C[1]
Point d’éclair157 °C[1],[2]
171 °C[4]
Pression de vapeur saturante2,01 × 10−5 mmHg à 25 °C[1]
Viscosité dynamique0,203 poise à 20 °C[1]
Précautions
SGH[2],[4]
H360Df, H400, P201, P273, P308+P313,
Directive 67/548/EEC

T

N



Transport[2],[4]
-
   3082   
Écotoxicologie
DL5010 000 mg/kg (cochon d'Inde, oral)[5]
3 474 mg/kg (souris, oral)[5]
720 mg/kg (souris, i.v.)[5]
3 570 mg/kg (souris, i.p.)[5]
20 ml/kg (lapin, peau)
7 499 mg/kg (rat, oral)[5]
3,05 ml/kg (rat, i.p.)[5]
8 000 mg/kg (rat, i.m.)[5]
CL5025 mg/m3 pour 2 h (souris, inhalation)[5]
4 250 mg/m3 (rat, inhalation)[5]
LogP(octanol/eau) 4,5[5]
4,72[2]
DJA0,01 mg/kg par jour[6]
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le phtalate de dibutyle (nommé couramment DBP) est un composé organique qui consiste en l'ester n-butylique de l'acide phtalique. Il est souvent utilisé comme plastifiant. Il est également employé comme additif pour les adhésifs ou les encres d'impressions. Il est soluble dans différents solvants organiques, par exemple dans l'éthanol, l'éther diéthylique et le benzène.

Production

Cette molécule est produite par la réaction du n-butanol avec l'anhydride phtalique. Ce composé est ou était produit aux États-Unis par Eastman Chemical Company, mais la compagnie annonce en mars 2011 qu'elle veut arrêter la production d'ici décembre 2011[7].

Exposition

En se basant sur des échantillons d'urine de personnes de différents âges, la Commission européenne Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) a conclu que des efforts devaient être faits pour réduire l'exposition au DBP, une partie significative de la population étant exposée à des absorptions supérieures à la dose journalière tolérable[8].

Contrôle législatif

Union européenne

L'utilisation de cette substance dans les cosmétiques, y compris les vernis à ongles, est interdite dans l'Union européenne sous la directive 76/768/EEC 1976[9].

L'utilisation du DBP est limitée dans la fabrication des jouets pour enfants dans l'Union européenne depuis 1999[10].

États-Unis

Le DBP a été ajouté à la liste de la California Proposition 65 (1986) des produits suspectés d'être tératogènes en novembre 2006. Il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Il était utilisé dans quelques vernis à ongles, mais depuis 2006, tous les fabricants ont supprimé ce composant de leurs produits.

Le DBP a été banni de manière permanente des jouets pour enfants, pour des concentrations de 1 000 ppm ou plus, sous le régime de la section 108 du Consumer Product Safety Improvement Act de 2008 (CPSIA).

Sécurité

La dose toxique minimale (TDLo) (humain, oral) vaut 140 mg/kg[5]. La dose journalière tolérable fixée par la Commission européenne est de 0,01 mg/kg de masse corporelle par jour[6].

Biodégradation

Le champignon Polyporus brumalis dégrade le DBP[11].



This article uses material from the Wikipedia article "Phtalate de dibutyle", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification