Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | |
---|---|
Identification | |
No CAS | 117-81-7 |
No EINECS | 204-211-0 |
No RTECS | TI0350000 |
PubChem | 8343 |
ChEBI | 17747 |
SMILES | |
InChI | InChI : vue 3D InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3 InChIKey : BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N |
Apparence | liquide incolore |
Propriétés chimiques | Formule brute | C24H38O4 [Isomères] |
Masse molaire[1] | 390,5561 ± 0,0231 g/mol C 73,81 %, H 9,81 %, O 16,39 %, |
Propriétés physiques | |
T° fusion | −50 °C[2] |
T° ébullition | 385 °C[2] |
Solubilité | insoluble dans l'eau |
Masse volumique | 0,97 g·cm-3[2] 0,985 g·cm-3[3] |
Point d’éclair | 207 °C[3] |
Précautions | |
Symboles : T : Toxique Phrases R : R60 : Peut altérer la fertilité. R61 : Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. Phrases S : S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S53 : Éviter l’exposition - se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. | |
Le phtalate de bis(2-éthylhexyle), phtalate de di-2-éthylhexyle, aussi désigné sous les sigles DEHP (de l'anglais DiEthylHexyl Phthalate) ou DOP (dioctylphthalate), est un phtalate de formule brute C24H38O4 considéré comme dangereux pour la santé et retiré progressivement du marché européen entre 2014 et 2015, sauf autorisation spéciale[4].
Comme les autres phtalates, cette substance est notamment utilisée comme additif en tant que plastifiant et est considéré comme un perturbateur endocrinien avec diminution de la synthèse de la testostérone.
This article uses material from the Wikipedia article "Phtalate de bis(2-éthylhexyle)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification