powered by CADENAS

Social Share

Dichromate de sodium (16098 views - Material Database)

Le dichromate de sodium est un composé chimique de formule Na2Cr2O7. Toutefois, il est généralement utilisé sous sa forme dihydraté, Na2Cr2O7·2H2O. On l'utilise en chimie organique comme un oxydant. En termes de réactivité et d'apparence, il est semblable au dichromate de potassium. Enfin, il est considéré cancérigène. Il a été utilisé par Mungo Ponton en photographie.
Go to Article

Dichromate de sodium

Dichromate de sodium

Dichromate de sodium
Dichromate de sodium

Identification
Synonymes

Dichromate (VI) de disodium
Sel disodique de l'acide dichromique

No CAS10588-01-9
7789-12-0 (2H2O)
No EINECS234-190-3
SMILES
InChI
Apparencecristaux rouges à orange, hygroscopiques[1].
Propriétés chimiques
Formule bruteCr2Na2O7Na2Cr2O7
Na2Cr2O7·2H2O
Masse molaire[2]261,9675 ± 0,0033 g/mol
Cr 39,7 %, Na 17,55 %, O 42,75 %,
298.02 g/mol (dihydrate)
Propriétés physiques
fusion357 °C[1]
(se déshydrate à 100 °C)
ébullition(décomposition) : 400 °C[1]
Solubilitédans l'eau à 20 °C : 2 360 g·L-1[1]
Masse volumique2,5 g·cm-3[1]
Précautions
SGH[5],[6]

Danger
H272, H301, H312, H314, H317, H330, H334, H340, H350, H360FD, H372, H410,


Danger
H272, H301, H312, H314, H317, H330, H334, H340, H350, H360FD, H372, H410,
SIMDUT[7],[8]
Anhydre :

C, D1A, D2A, D2B,
Dihydrate :

C, D1A, D2A, D2B,
Directive 67/548/EEC

T+

O

N



Transport
556
   3087   
[4]
Composés apparentés
Autres cationsDichromate de potassium, Dichromate d'ammonium
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le dichromate de sodium est un composé chimique de formule Na2Cr2O7. Toutefois, il est généralement utilisé sous sa forme dihydraté, Na2Cr2O7·2H2O. On l'utilise en chimie organique comme un oxydant. En termes de réactivité et d'apparence, il est semblable au dichromate de potassium. Enfin, il est considéré cancérigène.

Il a été utilisé par Mungo Ponton en photographie.

Références

  1. a, b, c, d et e DICHROMATE DE SODIUM (ANHYDRE), fiche de sécurité du Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques, consultée le 9 mai 2009
  2. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  3. « dichromate de sodium » sur ESIS, consulté le 11 février 2009
  4. Entrée du numéro CAS « 7789-12-0 » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 26 novembre 2008 (JavaScript nécessaire)
  5. Numéro index 024-004-00-7 dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
  6. Numéro index 024-004-01-4 dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
  7. « Dichromate de sodium anhydre » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 24 avril 2009
  8. « Dichromate de sodium dihydraté » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 24 avril 2009


This article uses material from the Wikipedia article "Dichromate de sodium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification