powered by CADENAS

Social Share

4,4'-Diaminodiphénylméthane (11117 views - Material Database)

Le 4,4'-diaminodiphénylméthane est une amine aromatique de formule brute C13H14N2 considérée comme dangereuse pour la santé et retirée progressivement du marché européen à partir du 17 février 2011.
Go to Article

4,4'-Diaminodiphénylméthane

4,4'-Diaminodiphénylméthane

4,4'-Diaminodiphénylméthane
Identification
Nom UICPA4,4'-Diaminodiphénylméthane
Synonymes

MDA
4,4'-Méthylènedianiline

No CAS101-77-9
No EINECS202-974-4
PubChem7577
ChEBI32506
SMILES
InChI
Apparencecristaux ou poudre de blanc à jaunâtre[1]
Propriétés chimiques
Formule bruteC13H14N2  [Isomères]
Masse molaire[2]198,2637 ± 0,0118 g/mol
C 78,75 %, H 7,12 %, N 14,13 %,
Propriétés physiques
fusion92 °C[1]
ébullition398 °C[1]
Solubilité1,25 g·l-1 (eau,20 °C
9,8 g·l-1 (eau,100 °C)[1]
Masse volumique1,1 g·cm-3[1]
d'auto-inflammation500 °C [1]
Point d’éclair220 °C[1]
Précautions
SGH[1]

Danger
H317, H341, H350, H370, H373, H411,
Directive 67/548/EEC[3]

T

N



Transport[1]
60
   2651   
Écotoxicologie
DL50350450 mg·kg-1 (rat, oral)[4]
LogP1,59 [1]
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le 4,4'-diaminodiphénylméthane est une amine aromatique de formule brute C13H14N2 considérée comme dangereuse pour la santé et retirée progressivement du marché européen à partir du 17 février 2011[5].

Production et synthèse

Le 4,4'-diaminodiphénylméthane est obtenu via une réaction de condensation du formaldéhyde avec l'aniline en présence d'acide chlorhydrique[6].



This article uses material from the Wikipedia article "4,4'-Diaminodiphénylméthane", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification