Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Pentoxyde d'arsenic | |||
---|---|---|---|
Identification | |||
Nom UICPA | oxyde d'arsenic(V) | ||
No CAS | 1303-28-2 | ||
No EINECS | 215-116-9 | ||
No RTECS | CG2275000 | ||
PubChem | 14771 | ||
SMILES | |||
InChI | |||
Apparence | solide amorphe blanc inodore[1] | ||
Propriétés chimiques | Formule brute | As2O5 | |
Masse molaire[2] | 229,8402 ± 0,0015 g/mol As 65,19 %, O 34,81 %, | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | 315 °C (décomposition)[1] | ||
Solubilité | soluble dans l'eau[1] | ||
Masse volumique | 4,320 g·cm-3[3] | ||
Précautions | |||
H300 : Mortel en cas d'ingestion H331 : Toxique par inhalation H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P281 : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. P321 : Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette). P301+P310 : En cas d'ingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans … | |||
Symboles : T : Toxique N : Dangereux pour l’environnement Phrases R : R45 : Peut provoquer le cancer. R23/25 : Toxique par inhalation et par ingestion. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Phrases S : S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S53 : Éviter l’exposition - se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. | |||
Groupe 1 | |||
Écotoxicologie | |||
DL50 | 8 mg·kg-1 (rat, oral)[4] | ||
LogP | 5[3] | ||
Composés apparentés | |||
Autres cations | Pentoxyde de phosphore, pentoxyde d'antimoine | ||
Autres composés | |||
Le pentoxyde d'arsenic, pentoxyde de diarsenic ou oxyde d'arsenic(V) est un composé chimique de formule As2O5 analogue au pentoxyde de phosphore. C'est l'anhydride de l'acide arsénique.
This article uses material from the Wikipedia article "Pentoxyde d'arsenic", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification