powered by CADENAS

Social Share

Dichromate d'ammonium (18459 views - Material Database)

Le dichromate d'ammonium (NH4)2Cr2O7 se présente sous la forme de cristaux orange. Il est utilisé dans le domaine des bandes magnétiques, colorants et pigments. Sous l’effet de la chaleur, il se produit une réaction de décomposition qui se poursuit d’elle-même dès 225 °C avec un dégagement important de chaleur et d’azote: (NH4)2Cr2O7 (s orange) → N2 (g) + 4 H20 (g) + Cr2O3 (s vert) + énergie
Go to Article

Dichromate d'ammonium

Dichromate d'ammonium

Dichromate d'ammonium
Dichromate d'ammonium
Identification
Nom UICPADichromate d'ammonium
Synonymes

dichromate (VI) de diammonium
bichromate d'ammonium

No CAS7789-09-5
No EINECS232-143-1
SMILES
InChI
Apparencecristaux orange à rouges[1].
Propriétés chimiques
Formule bruteH8Cr2N2O7(NH4)2Cr2O7
Masse molaire[2]252,0649 ± 0,0043 g/mol
H 3,2 %, Cr 41,26 %, N 11,11 %, O 44,43 %,
Propriétés physiques
fusionSe décompose au-dessous du point de fusion à 180 °C[1]
Solubilitédans l'eau à 20 °C : 360 g·L-1[1]
Masse volumique2,15 g·cm-3[1]
d'auto-inflammation225 °C[1]
Précautions
SGH[5]

Danger
H272, H301, H312, H314, H317, H330, H334, H340, H350, H360FD, H372, H410,
SIMDUT[6]

C, D1A, D2A, D2B,
Directive 67/548/EEC

T+

E

N



Transport
50
   1439   
[4]
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le dichromate d'ammonium (NH4)2Cr2O7 se présente sous la forme de cristaux orange. Il est utilisé dans le domaine des bandes magnétiques, colorants et pigments.

Sous l’effet de la chaleur, il se produit une réaction de décomposition qui se poursuit d’elle-même dès 225 °C avec un dégagement important de chaleur et d’azote:

(NH4)2Cr2O7 (s orange) → N2 (g) + 4 H20 (g) + Cr2O3 (s vert) + énergie

Références

  1. a, b, c, d et e DICHROMATE D'AMMONIUM, fiche de sécurité du Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques, consultée le 9 mai 2009
  2. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  3. « dichromate d'ammonium » sur ESIS, consulté le 11 février 2009
  4. Entrée du numéro CAS « 7789-09-5 » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 27 novembre 2008 (JavaScript nécessaire)
  5. Numéro index 024-003-00-1 dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
  6. « Dichromate d'ammonium » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 24 avril 2009


This article uses material from the Wikipedia article "Dichromate d'ammonium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification