Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Chromate de potassium | |
---|---|
Cristaux de chromate de Potassium | |
Identification | |
Nom UICPA | Chromate de potassium |
No CAS | 7789-00-6 |
No EINECS | 232-140-5 |
Propriétés chimiques | Formule brute | CrK2O4K2CrO4 |
Masse molaire[1] | 194,1903 ± 0,002 g/mol Cr 26,78 %, K 40,27 %, O 32,96 %, |
Propriétés physiques | |
T° fusion | 965 °C |
T° ébullition | 1 000 °C |
Solubilité | 637 g L−1 (eau) insoluble dans l'Ethanol |
Masse volumique | 2,73 g cm−3 (18 °C) |
Précautions | |
Danger H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires H340 : Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | |
C, D2A, D2B, C : Matière comburante cause ou favorise la combustion d'une autre matière en dégageant de l'oxygène D2A : Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques cancérogénicité : CIRC groupe 1, ACGIH A1 D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques sensibilisation de la peau chez l'humain Divulgation à 0,1 % selon les critères de classification | |
Numéro index : 024-006-00-8 Symboles : T : Toxique N : Dangereux pour l’environnement Phrases R : R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R46 : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. R49 : Peut provoquer le cancer par inhalation. R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Phrases S : S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S53 : Éviter l’exposition - se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. | |
Le chromate de potassium est un sel de potassium de couleur jaune. Il a pour formule chimique K2CrO4. Le chrome y est au 6e état d'oxydation.
C'est un sel toxique et écotoxique, comme beaucoup de sels de chrome.
C'est un réactif, soluble dans l'eau. lorsqu'il se dissout dans l'eau, il forme des cations de potassium et des anions de chromate.
K2CrO4 → 2K+ + CrO42-
Il est utilisé en argentométrie comme indicateur coloré de fin de réaction (Méthode de Mohr).
Composés du potassium | |
---|---|
KBr · KBrO3 · KCN · KCNO · KCl · KClO3 · KClO4 · KF · KH · KHCO2 · KHCO3 · KHF2 · KHSO3 · KHSO4 · KHSO5 · KH2AsO4 · KI · KIO3 · KIO4 · KMnO4 · KNO2 · KNO3 · KOCN · KOH · KO2 · KPF6 · KSCN · K2CO3 · K2CrO4 · K2Cr2O7 · K2FeO4 · K2HPO4 · K2MnO4 · K2O · K2O2 · K2PtCl4 · K2PtCl6 · K2S · K2SO3 · K2SO4 · K2S2O5 · K2S2O7 · K2S2O8 · K2SiO3 · K3[Fe(CN)6] · K3[Fe(C2O4)3] · K4[Fe(CN)6] · K3PO4 · K4MnO4 · K4Mo2Cl8 |
This article uses material from the Wikipedia article "Chromate de potassium", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification