Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Tmv23).
Sulfate de cobalt(II) | |
---|---|
Identification | |
Nom UICPA | sulfate de cobalt (II) |
No CAS | 10124-43-3 |
No EINECS | 233-334-2 |
PubChem | 24965 |
SMILES | |
InChI | |
Apparence | Cristaux rougeâtre |
Propriétés chimiques | Formule brute | CoO4SCoSO4 |
Masse molaire[1] | 154,996 ± 0,006 g/mol Co 38,02 %, O 41,29 %, S 20,69 %, |
Propriétés physiques | |
T° fusion | 735 °C |
Solubilité | 383 g·l-1 à 20 °C |
Masse volumique | 3,71 g·cm-3 |
Précautions | |
H302 : Nocif en cas d'ingestion H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H360F : Peut nuire à la fertilité. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | |
Numéro index : 027-005-00-0 Symboles : T : Toxique Xi : Irritant N : Dangereux pour l’environnement Phrases R : R22 : Nocif en cas d’ingestion. R49 : Peut provoquer le cancer par inhalation. R60 : Peut altérer la fertilité. R68 : Possibilité d’effets irréversibles. R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. | |
Écotoxicologie | |
DL50 | 0,424 g·kg-1 |
Le sulfate de cobalt(II) est un composé inorganique de formule CoSO4.C'est le sel de cobalt bivalent de l'acide sulfurique. Les formes les plus communes de ce composé sont ses formes hydratées CoSO4.7H2O et CoSO4.H2O. Le sulfate de cobalt et ses formes hydratées font partie des sels de cobalt les plus courant.
Le sulfate de cobalt se présente sous forme de cristaux monoclinique rouge. Il fond aux alentours de 100 °C et devient anhydre à 250 °C. Il est particulièrement soluble dans le méthanol, il est également soluble dans l'eau et légèrement dans l'éthanol[2].
Le sulfate de cobalt peut être obtenu à partir de plusieurs réactifs : le cobalt métallique, l'oxyde de cobalt(II), l'hydroxyde de cobalt(II) et le carbonate de cobalt(II).
Le sulfate de cobalt sert à la création de pigments ainsi qu'à la synthèse d'autres sels de cobalt. Les pigments obtenus sont utilisés pour décorer les porcelaines et les verres. Le composé est également utilisé dans les piles électriques, la galvanoplastie, l'encre invisible et comme additif pour la nourriture animale[2],[3].
Le sulfate de cobalt est toxique et il a été prouvé sur des souris qu'il était faiblement cancérogène par inhalation. Il a également été démontré sur des salmonelles que le composé est mutagène[4].
This article uses material from the Wikipedia article "Sulfate de cobalt(II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification