powered by CADENAS

Social Share

Sulfate de cobalt(II) (22188 views - Material Database)

Le sulfate de cobalt(II) est un composé inorganique de formule CoSO4.C'est le sel de cobalt bivalent de l'acide sulfurique. Les formes les plus communes de ce composé sont ses formes hydratées CoSO4.7H2O et CoSO4.H2O. Le sulfate de cobalt et ses formes hydratées font partie des sels de cobalt les plus courant.
Go to Article

Sulfate de cobalt(II)

Sulfate de cobalt(II)

Sulfate de cobalt(II)
Identification
Nom UICPAsulfate de cobalt (II)
No CAS10124-43-3
No EINECS233-334-2
PubChem24965
SMILES
InChI
ApparenceCristaux rougeâtre
Propriétés chimiques
Formule bruteCoO4SCoSO4
Masse molaire[1]154,996 ± 0,006 g/mol
Co 38,02 %, O 41,29 %, S 20,69 %,
Propriétés physiques
fusion735 °C
Solubilité383 g·l-1 à 20 °C
Masse volumique3,71 g·cm-3
Précautions
SGH
H302, H317, H334, H341, H350, H360F, H410,
NFPA 704

 
Directive 67/548/EEC

T

Xi

N


Écotoxicologie
DL500,424 g·kg-1
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le sulfate de cobalt(II) est un composé inorganique de formule CoSO4.C'est le sel de cobalt bivalent de l'acide sulfurique. Les formes les plus communes de ce composé sont ses formes hydratées CoSO4.7H2O et CoSO4.H2O. Le sulfate de cobalt et ses formes hydratées font partie des sels de cobalt les plus courant.

Propriétés

Le sulfate de cobalt se présente sous forme de cristaux monoclinique rouge. Il fond aux alentours de 100 °C et devient anhydre à 250 °C. Il est particulièrement soluble dans le méthanol, il est également soluble dans l'eau et légèrement dans l'éthanol[2].

Synthèse

Le sulfate de cobalt peut être obtenu à partir de plusieurs réactifs : le cobalt métallique, l'oxyde de cobalt(II), l'hydroxyde de cobalt(II) et le carbonate de cobalt(II).

Utilisation

Le sulfate de cobalt sert à la création de pigments ainsi qu'à la synthèse d'autres sels de cobalt. Les pigments obtenus sont utilisés pour décorer les porcelaines et les verres. Le composé est également utilisé dans les piles électriques, la galvanoplastie, l'encre invisible et comme additif pour la nourriture animale[2],[3].

Impact sur la santé

Le sulfate de cobalt est toxique et il a été prouvé sur des souris qu'il était faiblement cancérogène par inhalation. Il a également été démontré sur des salmonelles que le composé est mutagène[4].



This article uses material from the Wikipedia article "Sulfate de cobalt(II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification