powered by CADENAS

Social Share

Nitrate de cobalt(II) (20704 views - Material Database)

Le nitrate de cobalt(II) est un composé chimique de formule Co(NO3)2. Il se rencontre le plus souvent sous forme d'hexahydrate Co(NO3)2·6H2O, qui est un sel déliquescent rouge brun soluble dans l'eau et d'autres solvants polaires. On l'obtient en faisant réagir du carbonate, de l'hydroxyde ou de l'oxyde de cobalt avec de l'acide nitrique HNO3 : CoCO3 + 2 HNO3 + 5 H2O → Co(NO3)26H2O + CO2. Il existe plusieurs degrés d'hydratation du nitrate de cobalt(II), représentés par la formule générique Co(NO3)2·nH2O où n = 0, 2, 4, 6. Le nitrate de cobalt(II) anhydre adopte une structure polymérique tridimensionnelle en réseau dans laquelle chaque ion cobalt Co2+ est coordonné à six atomes d'oxygène dans une géométrie octaédrique. Chaque ion nitrate est coordonné à trois ions cobalt. Le dihydrate est un polymère bidimensionnel comportant des ponts de nitrate entre les centres Co2+ et des ponts hydrogène assurant la liaison des feuillets de nitrate de cobalt. Le tétrahydrate est constitué de molécules discrètes [(H2O)4Co(NO3)2] à géométrie octaédrique. L'hexahydrate est mieux décrit comme nitrate d'hexaaquacobalt(II) car il consiste en des ions [Co(OH2)6]2+ et [NO3]− discrets. Les utilisations principales du nitrate de cobalt(II) conduisent généralement à le réduire en cobalt métallique ou à le faire précipiter sur divers substrats dans le cadre de la catalyse du procédé Fischer-Tropsch.
Go to Article

Nitrate de cobalt(II)

Nitrate de cobalt(II)

Nitrate de cobalt(II)

Structure du nitrate de cobalt(II)
Identification
Synonymes

nitrate cobalteux

No CAS10141-05-6 (anhydre)
10026-22-9 (hexahydrate)
No EINECS233-402-1 (anhydre)
PubChem25000
SMILES
InChI
Propriétés chimiques
Formule bruteCoN2O6
Masse molaire[1]182,943 ± 0,0022 g/mol
Co 32,21 %, N 15,31 %, O 52,47 %,
Propriétés physiques
Solubilité1 330 g·l-1[2] à 20 °C,
2 170 g·cm-3[2] à 100 °C
Masse volumique2,49 g·cm-3[2] (anhydre)
1,88 g·cm-3 (hexahydrate)
Précautions
SGH[2]

Danger
H317, H334, H341, H350i, H360F, H410, P201, P273, P280, P302+P352, P304+P341, P308+P313,
Directive 67/548/EEC[2]

T

N



Transport[2]
90
   3077   
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le nitrate de cobalt(II) est un composé chimique de formule Co(NO3)2. Il se rencontre le plus souvent sous forme d'hexahydrate Co(NO3)2·6H2O, qui est un sel déliquescent rouge brun soluble dans l'eau et d'autres solvants polaires. On l'obtient en faisant réagir du carbonate, de l'hydroxyde ou de l'oxyde de cobalt avec de l'acide nitrique HNO3 :

CoCO3 + 2 HNO3 + 5 H2O → Co(NO3)26H2O + CO2.

Il existe plusieurs degrés d'hydratation du nitrate de cobalt(II), représentés par la formule générique Co(NO3)2·nH2On = 0, 2, 4, 6.

Le nitrate de cobalt(II) anhydre adopte une structure polymérique tridimensionnelle en réseau dans laquelle chaque ion cobalt Co2+ est coordonné à six atomes d'oxygène dans une géométrie octaédrique. Chaque ion nitrate est coordonné à trois ions cobalt. Le dihydrate est un polymère bidimensionnel comportant des ponts de nitrate entre les centres Co2+ et des ponts hydrogène assurant la liaison des feuillets de nitrate de cobalt. Le tétrahydrate est constitué de molécules discrètes [(H2O)4Co(NO3)2] à géométrie octaédrique. L'hexahydrate est mieux décrit comme nitrate d'hexaaquacobalt(II) car il consiste en des ions [Co(OH2)6]2+ et [NO3] discrets.

Les utilisations principales du nitrate de cobalt(II) conduisent généralement à le réduire en cobalt métallique ou à le faire précipiter sur divers substrats dans le cadre de la catalyse du procédé Fischer-Tropsch.



This article uses material from the Wikipedia article "Nitrate de cobalt(II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification