powered by CADENAS

Social Share

Carbonate de cobalt(II) (18675 views - Material Database)

Le carbonate de cobalt(II) est un composé chimique de formule CoCO3. Il se présente sous la forme d'une poudre cristallisée rougeâtre paramagnétique, insoluble dans l'eau mais rapidement attaqué par les acides minéraux. C'est un intermédiaire dans la purification hydrométallurgique du cobalt à partir de ses minerais. Il s'agit d'un pigment inorganique et est un précurseur de catalyseurs. La forme disponible commercialement est un carbonate de cobalt(II) basique violet pâle de formule CoCO3(Co(OH)x(H2O)y et de numéro CAS 12069-68-0.
Go to Article

Carbonate de cobalt(II)

Carbonate de cobalt(II)

Carbonate de cobalt(II)


Structure du carbonate de cobalt(II)
Identification
Synonymes

carbonate de colbalt

No CAS513-79-1 (anhydre)
57454-67-8 (hydrate)
No EINECS208-169-4 (anhydre)
PubChem10565
SMILES
InChI
Propriétés chimiques
Formule bruteCCoO3
Masse molaire[1]118,9421 ± 0,0017 g/mol
C 10,1 %, Co 49,55 %, O 40,35 %,
Propriétés physiques
Solubilité1,1 g·l-1[2] à 15 °C
Précautions
SGH[2]

Danger
H317, H334, H341, H350i, H360, H410, P261, P285, P321, P302+P352, P405, P501,
Directive 67/548/EEC[2]

T

N



Transport[2]
90
   3077   
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le carbonate de cobalt(II) est un composé chimique de formule CoCO3. Il se présente sous la forme d'une poudre cristallisée rougeâtre paramagnétique, insoluble dans l'eau mais rapidement attaqué par les acides minéraux. C'est un intermédiaire dans la purification hydrométallurgique du cobalt à partir de ses minerais. Il s'agit d'un pigment inorganique et est un précurseur de catalyseurs[3]. La forme disponible commercialement est un carbonate de cobalt(II) basique violet pâle de formule CoCO3(Co(OH)x(H2O)y et de numéro CAS 12069-68-0.

Production et principales réactions

On le prépare en chauffant du sulfate de cobalt(II) CoSO4 avec une solution de bicarbonate de sodium NaHCO3.

La calcination du carbonate de cobalt(II) CoCO3 conduit à l'oxyde de cobalt(II,III) Co3O4 :

3 CoCO3 + 1/2 O2 → 3 CO2 + Co3O4.

Il est facilement attaqué par les acides minéraux, par exemple par l'acide chlorhydrique HCl (aq) :

CoCO3 + 2 HCl + 5 H2O → [Co(H2O)6]Cl2 + CO2.

Applications

Le carbonate de cobalt(II) est un précurseur de l'octacarbonyle de dicobalt Co2(CO)8, un catalyseur utilisé dans en synthèse organique et en chimie des composés organométalliques.

Il peut également être utilisé comme complément alimentaire, dans la mesure où le cobalt est un oligo-élément.

Il est enfin employé pour réaliser des glaçures sur céramiques, notamment dans le cas de la faïence de Delft.



This article uses material from the Wikipedia article "Carbonate de cobalt(II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification