powered by CADENAS

Social Share

Trioxyde de chrome (14650 views - Material Database)

L'anhydride d'acide de l'acide chromique est le trioxyde de chrome ou oxyde de chrome(VI) ou anhydride chromique, et a pour formule CrO3. S'il est traditionnellement commercialisé sous le nom d'acide chromique, ce dernier est un oxacide de formule H2CrO4.
Go to Article

Trioxyde de chrome

Trioxyde de chrome

Trioxyde de chrome
Identification
Nom UICPAtrioxyde de chrome
Synonymes

oxyde de chrome(VI)
anhydride chromique

No CAS1333-82-0
No EINECS215-607-8
PubChem14915
Apparencecristaux déliquescents, flocons ou poudre granuleuse, rouge sombre sans odeur[1].
Propriétés chimiques
Formule bruteCrO3  [Isomères]
Masse molaire[2]99,9943 ± 0,0015 g/mol
Cr 52 %, O 48 %,
Propriétés physiques
fusion197 °C[1]
ébullitionSe décompose au-dessous du point d'ébullition à 250 °C[1]
Solubilitédans l'eau : bonne
Masse volumique2,7 g·cm-3[1]
Précautions
SGH[3]

Danger
H271, H301, H311, H314, H317, H330, H334, H340, H350, H361f, H372, H410,
SIMDUT[4]

C, D1A, D2A, D2B, E,
NFPA 704
Directive 67/548/EEC[5]

T+

O

N



Transport
-
   1463   
InhalationPlacer le sujet au grand air. S'il ne respire pas, lui donner une respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Obtenir immédiatement une assistance médicale.
PeauImmédiatement rincer abondamment la peau à l'eau durant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements et chaussures contaminées. Obtenir immédiatement une assistance médicale. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Nettoyer entièrement les chaussures avant de les réutiliser.
YeuxImmédiatement rincer abondamment les yeux à l'eau durant au moins 15 minutes, tout en fermant et relevant occasionnellement les paupières. Obtenir immédiatement une assistance médicale.
IngestionSi avalé, NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENT. Donner de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir immédiatement une assistance médicale.
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

L'anhydride d'acide de l'acide chromique est le trioxyde de chrome ou oxyde de chrome(VI) ou anhydride chromique, et a pour formule CrO3.

S'il est traditionnellement commercialisé sous le nom d'acide chromique, ce dernier est un oxacide de formule H2CrO4.

Description

Le trioxyde de chrome est coloré rouge foncé ou brun orangé, soluble dans l'eau, se présente sous la forme de granulés solides stables. C'est un puissant oxydant réagissant avec de nombreux produits oxydables : l'éthanol s'enflamme à son contact.

Utilisation

L'anhydride chromique ou trioxyde de chrome est utilisé en santé humaine, sous forme de solution aqueuse pour usage externe, disponible en pharmacie sur prescription médicale (substance vénéneuse appartenant à la Liste_2 des substances vénéneuses du Code de Santé Publique - République Française), formule inscrite à la Pharmacopée Européenne sous l'expression impropre de Solution officinale d'acide chromique, en application locale, diluée au tiers, par tamponnement nasal, pour cautériser les épistaxis (saignements de nez).

Toxicité

Le trioxyde de chrome est hautement toxique, corrosif et cancérigène.

Commerce

La France, en 2014, est nette importatrice de trioxyde de chrome, d'après les douanes françaises. Le prix moyen à la tonne à l'import était de 2 100 €[6].

Articles connexes

Références

  1. a, b, c et d OXYDE DE CHROME (VI), fiche de sécurité du Programme International sur la Sécurité des Substances Chimiques, consultée le 9 mai 2009
  2. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  3. Numéro index <span title="trioxyde de chrome (VI)">024-001-00-0 dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
  4. « Trioxyde de chrome » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
  5. ESIS
  6. « Indicateur des échanges import/export », sur Direction générale des douanes. Indiquer NC8=28191000 (consulté le 7 août 2015)


This article uses material from the Wikipedia article "Trioxyde de chrome", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification