Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (BXXXD).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Trioxyde de chrome | |||
---|---|---|---|
Identification | |||
Nom UICPA | trioxyde de chrome | ||
Synonymes | oxyde de chrome(VI) | ||
No CAS | 1333-82-0 | ||
No EINECS | 215-607-8 | ||
PubChem | 14915 | ||
Apparence | cristaux déliquescents, flocons ou poudre granuleuse, rouge sombre sans odeur[1]. | ||
Propriétés chimiques | Formule brute | CrO3 [Isomères] | |
Masse molaire[2] | 99,9943 ± 0,0015 g/mol Cr 52 %, O 48 %, | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | 197 °C[1] | ||
T° ébullition | Se décompose au-dessous du point d'ébullition à 250 °C[1] | ||
Solubilité | dans l'eau : bonne | ||
Masse volumique | 2,7 g·cm-3[1] | ||
Précautions | |||
Danger H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant H301 : Toxique en cas d'ingestion H311 : Toxique par contact cutané H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H330 : Mortel par inhalation H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation H340 : Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H361f : Susceptible de nuire à la fertilité. H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | |||
C, D1A, D2A, D2B, E, C : Matière comburante cause ou favorise la combustion d'une autre matière en dégageant de l'oxygène D1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats graves létalité aiguë : CL50 inhalation/4 heures (rat femelle) = 167 mg·m-3 D2A : Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques cancérogénicité : CIRC groupe 1, ACGIH A1 D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques sensibilisation de la peau chez l'humain E : Matière corrosive Transport des marchandises dangereuses : classe 8 Divulgation à 0,1 % selon la liste de divulgation des ingrédients | |||
Numéro index : <span title="trioxyde de chrome (VI)">024-001-00-0 Symboles : T+ : Très toxique O : Comburant N : Dangereux pour l’environnement Phrases R : R9 : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. R26 : Très toxique par inhalation. R35 : Provoque de graves brûlures. R45 : Peut provoquer le cancer. R46 : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. R62 : Risque possible d’altération de la fertilité. R24/25 : Toxique par contact avec la peau et par ingestion. R42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. R48/23 : Toxique : risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Phrases S : S45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette). S53 : Éviter l’exposition - se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation. S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. | |||
Inhalation | Placer le sujet au grand air. S'il ne respire pas, lui donner une respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Obtenir immédiatement une assistance médicale. | ||
Peau | Immédiatement rincer abondamment la peau à l'eau durant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements et chaussures contaminées. Obtenir immédiatement une assistance médicale. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Nettoyer entièrement les chaussures avant de les réutiliser. | ||
Yeux | Immédiatement rincer abondamment les yeux à l'eau durant au moins 15 minutes, tout en fermant et relevant occasionnellement les paupières. Obtenir immédiatement une assistance médicale. | ||
Ingestion | Si avalé, NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENT. Donner de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir immédiatement une assistance médicale. | ||
L'anhydride d'acide de l'acide chromique est le trioxyde de chrome ou oxyde de chrome(VI) ou anhydride chromique, et a pour formule CrO3.
S'il est traditionnellement commercialisé sous le nom d'acide chromique, ce dernier est un oxacide de formule H2CrO4.
Le trioxyde de chrome est coloré rouge foncé ou brun orangé, soluble dans l'eau, se présente sous la forme de granulés solides stables. C'est un puissant oxydant réagissant avec de nombreux produits oxydables : l'éthanol s'enflamme à son contact.
L'anhydride chromique ou trioxyde de chrome est utilisé en santé humaine, sous forme de solution aqueuse pour usage externe, disponible en pharmacie sur prescription médicale (substance vénéneuse appartenant à la Liste_2 des substances vénéneuses du Code de Santé Publique - République Française), formule inscrite à la Pharmacopée Européenne sous l'expression impropre de Solution officinale d'acide chromique, en application locale, diluée au tiers, par tamponnement nasal, pour cautériser les épistaxis (saignements de nez).
Le trioxyde de chrome est hautement toxique, corrosif et cancérigène.
La France, en 2014, est nette importatrice de trioxyde de chrome, d'après les douanes françaises. Le prix moyen à la tonne à l'import était de 2 100 €[6].
Composés du chrome | |||
---|---|---|---|
Cr(0) | Cr(CO)6
|
||
Cr(II) | Cr(C2O4) · CrCl2 · CrF2 · CrBr2 · CrO · CrSO4 · CrSe · CrSi2
|
||
Cr(II,III) | Cr3C2 | ||
Cr(III) | CrB · CrI3 · CrBr3 · CrCl3 · CrF3 · CrN · Cr(NO3)3 · Cr(OH)3 · Cr2O3 · Cr2S3 · Cr2(SO4)3 | ||
Cr(IV) | CrCl4 · CrF4 · CrO2 | ||
Cr(V) | CrF5 · K3Cr(O2)4 | ||
Cr(VI) | CrO3 · CrS3 · CrO(O2)2 · H2CrO4/H2Cr2O7 · CrO2F2 · CrO2Cl2 · C5H5NHCrO3Cl · CrF6 (hypothétique) |
This article uses material from the Wikipedia article "Trioxyde de chrome", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification