powered by CADENAS

Social Share

N-Méthyl-2-pyrrolidone (12851 views - Material Database)

La N-méthyl-2-pyrrolidone ou 1-méthyl-2-pyrrolidone, généralement abrégée en NMP, est un liquide incolore ou jaune clair. C'est un amide cyclique (lactame) souvent utilisé en tant que solvant organique.
Go to Article

N-Méthyl-2-pyrrolidone

N-Méthyl-2-pyrrolidone

N-Méthyl-2-pyrrolidone
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Identification
Nom UICPAN-méthyl-2-pyrrolidone
No CAS872-50-4
No EINECS212-828-1
PubChem13387
ChEBI7307
SMILES
InChI
Apparenceliquide incolore, d'odeur caractéristique[1]
Propriétés chimiques
Formule bruteC5H9NO  [Isomères]
Masse molaire[2]99,1311 ± 0,0051 g/mol
C 60,58 %, H 9,15 %, N 14,13 %, O 16,14 %,
Propriétés physiques
fusion−24 °C[1]
ébullition202 °C[1]
Solubilitédans l'eau : très bonne[1]
Paramètre de solubilité δ23,6 J1/2·cm-3/2 (≤20 °C)[3]
Masse volumique1,028
d'auto-inflammation270 °C[1]
Point d’éclair96 °C (coupelle ouverte)[1]
Limites d’explosivité dans l’air0,993,9 % vol[1]
Pression de vapeur saturanteà 25 °C : 66 Pa[1]
Thermochimie
Cp
Précautions
SGH[5]

Danger
H315, H319, H360,
SIMDUT[6]

B3, D2B,
NFPA 704
Directive 67/548/EEC

T



Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

La N-méthyl-2-pyrrolidone ou 1-méthyl-2-pyrrolidone, généralement abrégée en NMP, est un liquide incolore ou jaune clair. C'est un amide cyclique (lactame) souvent utilisé en tant que solvant organique.

Propriétés physico-chimiques

C'est un solvant hygroscopique, miscible avec l'eau et la plupart des solvants organiques. C'est une base faible : une solution aqueuse contenant 10 % de NMP a un pH de 7,7-8[7].

Utilisation

Ce composé est principalement utilisé comme solvant à cause de ses propriétés physiques : faible volatilité, stabilité thermique, solvant polaire et aprotique. Ses propriétés toxicologiques en font un bon candidat pour le remplacement de solvants chlorés[7].
Les domaines d'utilisation sont vastes : en pétrochimie, il sert de solvant d'extraction pour les composés aromatiques et le butadiène ou de purification des gaz (récupération du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène) ; en électronique, il sert de solvant de nettoyage pour les wafers de silicium ; en chimie, il est utilisé comme solvant de réaction ou de formulation ; comme agent de nettoyage dans l'industrie des métaux (dégraissage)[7].

Production et synthèse

La production de ce solvant se fait principalement à partir de 4-butyrolactone et de méthylamine à une température de 200 à 350 °C et une pression de 10 MPa[7].

Médecine

Ce solvant aurait d'intéressantes propriétés contre le myélome multiple et, peut-être aussi, d'autres cancers. Des essais cliniques sont prévus pour 2014[8],[9],[10].



This article uses material from the Wikipedia article "N-Méthyl-2-pyrrolidone", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification