powered by CADENAS

Social Share

Acide phtalique (23120 views - Material Database)

L’acide phtalique est un acide dicarboxylique aromatique. Sa formule chimique est dénotée C6H4(COOH)2. C’est un isomère de l’acide isophtalique et de l’acide téréphtalique. Les phtalates sont un groupe de produits chimiques apparentés du point de vue de leur structure à l’acide phtalique.
Go to Article

Acide phtalique

Acide phtalique

Acide phtalique
Acide phtalique
Structure chimique de la molécule d'acide phtalique
Identification
Nom UICPAacide benzène-1,2-dicarboxylique
No CAS88-99-3
No EINECS201-873-2
SMILES
InChI
ApparenceSolide sous forme de cristaux,
blanc ou incolore, inodore
Propriétés chimiques
Formule bruteC8H6O4  [Isomères]
Masse molaire[1]166,1308 ± 0,008 g/mol
C 57,84 %, H 3,64 %, O 38,52 %,
Propriétés physiques
fusion(décomposition) : 210 à 211 °C[2]
Solubilitédans l'eau : faible (5,74 g·l-1 à 20 °C)[2]
Masse volumique1,6 g·cm-3[2]
Point d’éclair168 °C (coupelle ouverte)[2]
Thermochimie
Cp
Précautions
SIMDUT[4]

D2B,
NFPA 704
Directive 67/548/EEC


Écotoxicologie
LogP0,79[2]
Composés apparentés
Isomère(s)acide isophtalique
acide téréphtalique
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

L’acide phtalique est un acide dicarboxylique aromatique. Sa formule chimique est dénotée C6H4(COOH)2.

C’est un isomère de l’acide isophtalique et de l’acide téréphtalique.

Les phtalates sont un groupe de produits chimiques apparentés du point de vue de leur structure à l’acide phtalique.



This article uses material from the Wikipedia article "Acide phtalique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification