Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Orci).
Chlorure de cobalt(II) | |||
---|---|---|---|
Chlorure de cobalt anhydre et hexahydrate __ Co2+ __ Cl− Structure cristalline du chlorure de cobalt | |||
Identification | |||
Nom UICPA | chlorure de cobalt(II) | ||
Synonymes | chlorure cobalteux | ||
No CAS | 7646-79-9 (anhydre) 16544-92-6 (dihydrate) 7791-13-1 (hexahydrate) | ||
No EINECS | 231-589-4 | ||
No RTECS | GF9800000 | ||
PubChem | 3032536 | ||
SMILES | |||
InChI | |||
Apparence | cristaux bleus (anhydre), violets (hexahydrate), bleu-violet (monohydrate), bleu-violet foncé (mono hémihydrate), rose-violet (dihydrate), fleur de pêcher rouge (tétrahydrate)[1] | ||
Propriétés chimiques | Formule brute | Cl2CoCoCl2 | |
Masse molaire[2] | 129,839 ± 0,004 g/mol Cl 54,61 %, Co 45,39 %, | ||
Propriétés physiques | |||
T° fusion | 735 °C[1] | ||
T° ébullition | 1 049 °C[1] | ||
Solubilité | 529 g·l-1 (eau, 20 °C)[1] | ||
Masse volumique | 3,356 g·cm-3[1] | ||
Pression de vapeur saturante | 100 hPa (818 °C)[3] 53 hPa (770 °C)[3] | ||
Précautions | |||
H302 : Nocif en cas d'ingestion H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation. H360F : Peut nuire à la fertilité. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P308+P313 : En cas d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans … | |||
Écotoxicologie | |||
DL50 | 55 mg/kg (cochon d'inde oral)[4] 49 mg/kg (souris, intrapéritonéal)[5] | ||
CL50 | 0,33 mg/l - 96 h (carpe)[3] | ||
LogP | 0,85[3] | ||
Le chlorure de cobalt(II) est un composé inorganique constitué de cobalt et de chlore, de formule CoCl2. On le trouve usuellement sous la forme d'hexahydrate CoCl2•6H2O, qui est le composé du cobalt le plus commun en laboratoire[8]. Cette forme hexahydrate est violette, alors que la forme anhydre est bleu ciel.
À l'état solide, le CoCl2•6H2O consiste en une molécule de trans-[CoCl2(H2O)4] et de deux molécules d'eau de cristallisation[9]. La structure cristalline de l'anhydre est identique à celle du chlorure de cadmium. Anhydre et hexahydrate se dissolvent facilement dans l'eau et dans l'éthanol. Les solutions aqueuses de CoCl2 et de son hydrate contiennent l'espèce [Co(H2O)6]2+, ainsi que des ions chlorure. Ces solutions concentrées sont rouges à température ambiante et deviennent bleues lorsqu'elles sont chauffées[10].
CoCl2•6H2O est déliquescent le sel anhydre CoCl2 est hygroscopique, se convertissant rapidement en hydrate. Le chlorure de cobalt(II) donne une flamme bleu-vert.
Les formes hydratées de chlorure de cobalt sont préparées à partir d'hydroxyde de cobalt(II) ou de carbonate de cobalt(II) et d'acide chlorhydrique :
Lorsqu'il est chauffé, l'hexahydrate se déshydrate par étapes[11].
En général, les solution aqueuses de chlorure de cobalt(II) se comportent comme les autres solutions de sel de cobalt(II) puisque ces solutions contiennent des ions [Co(H2O)6]2+ indifféremment du contre-ion. De telles solutions donnent un précipité de sulfure de colbalt (CoS) lorsque traitées avec du sulfure d'hydrogène (H2S). CoCl2•6H2O et CoCl2 sont des acide de Lewis faibles qui réagissent pour donner un adduit, en général octaédrique ou tétraédrique. Avec la pyridine (C5H5N), on obtient un complexe octaédrique :
Avec le ligand encombré triphénylphosphine (P(C6H5)3), on obtient des complexes tétraédriques :
La réaction entre le composé anhydre et le cyclopentadiénure de sodium donne le cobaltocène. Ce composé à 19 électrons est un bon agent réducteur, car il est facilement oxydé en cation cobaltacénium jaune à 18 électrons.
La réaction du1-norbonyllithium avec le CoCl2•THF dans le pentane produit le tétralkyle de cobalt(IV), un composé marron, stable thermiquement[12],[13], un rare exemple de composé métal/alcane saturé stable[8], d'autres produits étant obtenus dans d'autres solvants[14].
En présence d'ammoniac ou d'amines, le cobalt(II) est facilement oxydé par le dioxygène de l'atmosphère pour former divers complexes de cobalt(III). Par exemple, la présence d'ammoniac déclenche l'oxydation du chlorure de cobalt(II) en chlorure d'hexamminecobalt(III) :
Cette réaction est souvent réalisée en présence de charbon comme catalyseur et parfois le peroxyde d'hydrogène est utilisé à la place de l'air. La présence d'autres ligands fortement basiques, tels que le carbonate, l'acétylacétonate ou l'oxalate provoque la formation de dérivés Co(III), alors que la présence de carboxylates ou d'halogénures ne le permet pas.
Contrairement aux complexes de Co(II), les complexes de Co(III) sont très lents pour échanger leurs ligands, et on les considère souvent comme « cinétiquement inertes ».
L'existence du chlorure de cobalt(III) chloride, CoCl3 est mise en doute, même si ce composé est listé dans certains recueils[15]. Selon Greenwood and Earnshaw, le seul composant binaire stable du cobalt et d'halogènes, si l'on exclut CoF3, sont des dihalogénures[8]. La stabilité de Co(III) en solution est considérablement accrue en présence de ligands dont la basicité de Lewis est plus grande que celle du chlorure, tels que les amines.
En laboratoire, le chlorure de cobalt(II) sert de précurseur à d'autres composés du cobalt
En raison de la facilité de la réaction hydration/déshydration et du changement de couleur qu'elle induit, le chlorure de cobalt est utilisé comme indicateur d'humidité dans les dessicants.
Il peut être (rarement) utilisé en synthèse organique et pour la galvanoplastie d'objets par le cobalt métallique.
Il est parfois utilisé comme « encre invisible », car la solution aqueuse du composé hexahydraté est à peine visible sur le papier, et une fois chauffé (par exemple avec une bougie), apparait une encre d'un bleu profond.
Le chlorure de cobalt(II) peut être utilisé comme additif à l'électrolyte utilisé dans les accumulateurs au plomb (en général l'acide sulfurique), afin d'augmenter les performances et la durée de vie de la batterie.
This article uses material from the Wikipedia article "Chlorure de cobalt(II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification