powered by CADENAS

Social Share

Polybromobiphényle (11108 views - Material Database)

Le polybromobiphényle (PBB) désigne un type de produits chimiques qui a la vertu de limiter l'inflammabilité des produits plastiques. En anglais, ils sont connus sous le vocable générique des BFR (brome flame retardant). Dans la nouvelle règlementation, leur concentration maximale est de 0,1 % (RoHS). Ce produit est classé dans la rubrique des CMRs (Carcinogène, Mutagène et Repro-toxique). Rapport sur l'environnement en Europe 2003
Go to Article

Polybromobiphényle

Polybromobiphényle

Polybromobiphényle
Pour les articles homonymes, voir PBB.

Le polybromobiphényle (PBB) désigne un type de produits chimiques qui a la vertu de limiter l'inflammabilité des produits plastiques. En anglais, ils sont connus sous le vocable générique des BFR (brome flame retardant).

Dans la nouvelle règlementation, leur concentration maximale est de 0,1 % (RoHS).

Ce produit est classé dans la rubrique des CMRs (Carcinogène, Mutagène et Repro-toxique).


Liens internes



This article uses material from the Wikipedia article "Polybromobiphényle", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification