Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (BXXXD).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Le chrome hexavalent ou chrome(VI) est le 6e état d'oxydation du chrome.
Il est possible de trouver des concentrations élevées de chrome(VI) aussi bien dans une boisson, dans l'eau, dans l'air ou dans du cuir (meubles, vêtements et chaussures). Il faut noter toutefois qu'il s'agit surtout de produits issus du tannage et que même des marchandises « de luxe » peuvent en contenir dans des quantités plus élevées que la normale.
Les techniques de tannage les plus courantes aujourd'hui utilisent toutes des produits chimiques qui forment du chrome(VI) lors de leur mélange, ceci dans 90 % des cas de tannage.
Le chrome(VI) est dangereux pour la santé, principalement pour les personnes travaillant dans l'industrie de l'acier et du textile[1]. Les personnes qui fument du tabac courent aussi un risque plus important en cas d'exposition au chrome.
Le chrome(VI) a diverses conséquences sur la santé :
Il peut aussi provoquer :
La Directive RoHS européenne interdit l'utilisation de plus de 0,1 % en poids de chrome hexavalent.
De nombreux cas d'intoxication au chrome hexavalent sont rapportés par le Blacksmith Institude dans l'État d'Orissa en Inde et plus particulièrement à Sukinda Valley, l'un des sites les plus pollués au monde du fait des vastes mines de chrome à ciel ouvert et de l'absence de mesure de traitement des roches souillées et des eaux contaminées[réf. souhaitée].
This article uses material from the Wikipedia article "Chrome hexavalent", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification