powered by CADENAS

Social Share

Amazon

John Hancock Center (8564 views - Monuments - Famous Buildings)

Le John Hancock Center est un gratte-ciel situé au 875 North Michigan Avenue dans le quartier de Streeterville à Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Il atteint 344 mètres de hauteur (100 étages) et fut dessiné par Bruce Graham. La flèche de l'antenne culmine à 456,9 mètres de hauteur. Il est familièrement appelé « Big John » par les Chicagoans. Sa construction a été achevée en 1969 : il était alors le plus haut immeuble du monde en dehors de New York. Aujourd'hui, il est le quatrième gratte-ciel le plus élevé de Chicago, après la Willis Tower, la Trump Tower et l'Aon Center. Le bâtiment abrite des bureaux et des restaurants (dont un qui se trouve au 95e étage), ainsi que des appartements résidentiels. Il est possible d'admirer le panorama de Chicago depuis le 94e étage, à 314 mètres d'altitude. John Hancock Center est le 8e plus haut gratte-ciel du continent américain (le troisième si on compte les antennes) et le 41e plus haut du monde. C'est dans cette tour qu'a été tourné le film Poltergeist 3 en 1988.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

John Hancock Center

John Hancock Center

John Hancock Center
John Hancock Center

John Hancock Center

Histoire
Architecte
Construction
Statut
Construit
Usage
Bureaux, résidences
Architecture
Style
International
Boîte noire
Hauteur de lʼantenne
457.2 m
Hauteur du toit
343.5 m
Hauteur du dernier étage
328.6 m
Surface
260 126 m2
Étages
100
Nombre dʼascenseurs
50
Administration
Contracteur
Tishman Realty & Construction (en)
Site web
Localisation
Situation
Coordonnées
Localisation sur la carte de l’Illinois
Localisation sur la carte de Chicago
Localisation sur la carte des États-Unis

Le John Hancock Center est un gratte-ciel situé au 875 North Michigan Avenue dans le quartier de Streeterville à Chicago, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Il atteint 344 mètres de hauteur (100 étages) et fut dessiné par Bruce Graham. La flèche de l'antenne culmine à 456,9 mètres de hauteur. Il est familièrement appelé « Big John » par les Chicagoans.

Sa construction a été achevée en 1969 : il était alors le plus haut immeuble du monde en dehors de New York. Aujourd'hui, il est le quatrième gratte-ciel le plus élevé de Chicago, après la Willis Tower, la Trump Tower et l'Aon Center. Le bâtiment abrite des bureaux et des restaurants (dont un qui se trouve au 95e étage), ainsi que des appartements résidentiels. Il est possible d'admirer le panorama de Chicago depuis le 94e étage, à 314 mètres d'altitude.

John Hancock Center est le 8e plus haut gratte-ciel du continent américain (le troisième si on compte les antennes) et le 41e plus haut du monde.

C'est dans cette tour qu'a été tourné le film Poltergeist 3 en 1988.

Description

Lors de son inauguration en mai 1968, le John Hancock Center devient le plus haut building du monde en dehors de la ville de New York. Il abrite encore actuellement le plus haut restaurant de la ville, le « Signature Room at the 95th ». L'ascenseur conduisant au John Hancock Observatory est l'un des plus rapides du continent. Il parcourt plus de 300 mètres (1000 pieds) en 40 secondes et atteint une vitesse de 9,2 m s−1

Architecture

John Hancock Center depuis le rez-de-chaussée.

Le John Hancock Center est considéré comme l'un des bâtiments les plus célèbres du style architectural expressioniste. Le contreventement extérieur de la structure est un renforcement de son « système tubulaire ».

Ce principe est l'une des techniques structurelles et architecturales utilisées afin que le bâtiment ne bouge pas trop et reste stable en cas de vents forts ou de tremblement de terre.

Cette façade à contreventement apparent a fait du John Hancock Center une icône mondiale architecturale. Sa notoriété a permis à l'ingénieur civil Fazlur Khan et l'architecte en chef Bruce Graham de se frayer un chemin dans ce type de construction.

À la différence de la Willis Tower, les antennes du bâtiment sont de même taille, ce qui donne au bâtiment un aspect beaucoup plus symétrique, en dépit de plusieurs similitudes dans la conception des deux bâtiments.

Le bâtiment est membre de la fédération des grandes tours du monde. Il a également remporté diverses récompenses pour son modèle distinctif, y compris des récompenses pour son architecture distinguée en mai 1999 par l'institut des architectes américains.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :



This article uses material from the Wikipedia article "John Hancock Center", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London